(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KHG 磨齒斜齒齒輪 (型號表)

GEARS KHG

KHG 磨齒斜齒齒輪

精度JISN6級,高強度、耐磨耗性優異的斜齒齒輪。
【特長】
・調質、高頻淬火,高精度、高嚙合率且高靜音。
・採用軸直角模數,與平齒輪同樣可簡單計算組裝距離,可代替同規格的平齒輪。
・具有優異的強度、耐磨耗性,可做到更精巧的設計。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KHG1.5-25LJ12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

強度、耐磨耗性優異的斜齒齒輪

磨齒斜齒齒輪 KHG外觀

精度等級 : JIS B 1702-1 N6級
齒型 : 全齒深齒
正面壓力角 : 20°
螺旋角 : 21°30′
材料 : SCM440
熱處理 : 調質・高周波淬火
齒面硬度 : 50~60HRC
表面處理 : 磨削部以外染黑
齒面加工 : 磨削
切齒基準面 : 孔(H7)
追加工 : 可

磨齒斜齒齒輪 KHGS1尺寸圖

磨齒斜齒齒輪 KHGS1尺寸圖

磨齒斜齒齒輪 KHGS1T尺寸圖

磨齒斜齒齒輪 KHGS1T尺寸圖

磨齒斜齒齒輪 KHGS1K尺寸圖

磨齒斜齒齒輪 KHGS1K尺寸圖

型錄記號齒數螺旋
方向
形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑容許扭矩(N・m)容許扭矩(kgf・m)背隙
(mm)
質量
(kg)
AH7BCD彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
KHG1-20R
KHG1-20L
20R
L
S161720227.794.980.790.510.08~0.160.054
KHG1-22R
KHG1-22L
22R
L
81822248.926.140.910.630.037
KHG1-24R
KHG1-24L
24R
L
20242610.17.431.030.760.046
KHG1-25R
KHG1-25L
25R
L
20252710.78.121.090.830.048
KHG1-28R
KHG1-28L
28R
L
20283012.410.41.271.060.056
KHG1-30R
KHG1-30L
30R
L
1025303213.612.11.391.230.072
KHG1-32R
KHG1-32L
32R
L
25323413.512.61.371.290.078
KHG1-35R
KHG1-35L
35R
L
25353715.115.41.541.570.088
KHG1-36R
KHG1-36L
36R
L
25363815.716.31.61.670.091
KHG1-40R
KHGI-40L
40R
L
30404217.920.51.832.100.12
KHG1-44R
KHG1-44L
44R
L
30444620.225.32.062.580.14
KHG1-45R
KHG1-45L
45R
L
30454720.726.52.122.710.14
KHG1-48R
KHG1-48L
48R
L
30485022.530.52.293.110.16
KHG1-50R
KHG1-50L
50R
L
1235505223.633.32.413.400.18
KHG1-60R
KHG1-60L
60R
L
40606229.349.42.995.040.10~0.180.26
KHG1-70R
KHG1-70L
70R
L
40707235.268.93.587.020.32
KHG1-80R
KHG1-80L
80R
L
1550808241.091.84.189.360.44
KHG1-90R
KHG1-90L
90R
L
50909246.91184.7812.10.53
KHG1-100R
KHG1-100L
100R
L
5010010250.41425.1414.50.62

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。
產品特性注意事項
  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  2. 2.表中的背隙是將同型號齒輪依理論值搭配組裝時的法線方向背隙。
  3. 3.會產生軸向力(推力)。
  4. 4.請將相同模數的右旋與左旋組合使用。本產品為正面模數,因此與SH斜齒齒輪不具互換性。
追加工注意事項
  1. 1.由於齒面經高頻淬火,因此齒及齒根附近(2~3mm左右)不能進行追加工。
  2. 2.容易受殘留應力影響而加工變形的產品雖已實施退火去除應力,但如果將軸轂全數切除,可能會使齒輪翹曲。
型號
KHG1.5-25LJ12
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑 螺牙方向 齒寬 軸孔形狀 軸轂徑 B
(φ)
孔徑 A
(φ)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
8天~ 1.525-12鍵槽孔+攻牙3012M46完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 熱處理 調質・高周波淬火 齒研
表面處理 染黑處理 齒輪形狀 B形 孔徑公差 H7
金屬系材質 SCM440 螺旋角(°) 21°30′ 精度等級 N6
鍵槽(mm)

KHG 磨齒斜齒齒輪的型號KHG1.5-25LJ12頁面。
記載關於型號KHG1.5-25LJ12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KHG1-24R
KHG1-24RJ8
KHG1-28L
KHG1.5-25LJ14
KHG1.5-25LJ15
KHG1.5-25LJ16
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑 螺牙方向 齒寬 軸孔形狀 軸轂徑 B
(φ)
孔徑 A
(φ)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
5天~ 12488圓孔-8--底孔品
8天~ 12488圓孔+攻牙208M55完成品
5天~ 12888圓孔-8--底孔品
8天~ 1.525-12鍵槽孔+攻牙3014M46完成品
8天~ 1.525-12鍵槽孔+攻牙3015M46完成品
8天~ 1.525-12鍵槽孔+攻牙3016M46完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767