(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BSS 平齒輪 (型號表)

GEARS BSS

BSS 平齒輪

C3604(快削黃銅)、N8級、小模數的平齒輪。
【特長】
・材質C3604、精度JISN8級的快削黃銅製平齒輪。
・M0.5~1尺寸、輕負荷用的微矩平齒輪。
・高防鏽。與DS平齒輪合併使用。
【用途】
・最適合產業用機器人。

(i)請注意

  • 提供三住原創追加工型式。
    左側的商品照片為代表型的照片。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BSS0.8-30A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

M0.5~1尺寸的輕負荷用微矩平齒輪

BSS 平齒輪:相關圖像

精度等級 : JIS B 1702-1 N8級
齒面硬度 : (80HV以上)
齒型 : 全齒深齒
表面處理 : 無
壓力角 : 20°
材料 : 快削黃銅(C3604)
齒面加工 : 磨削
切齒基準面 : 孔(H7)
材料 : SCM440
追加工 : 可

BSS 平齒輪:相關圖像

平齒輪 BSS S3T尺寸圖

BSS 平齒輪:相關圖像

平齒輪 BSS S1尺寸圖

BSS 平齒輪:相關圖像

平齒輪 BSS S1T尺寸圖

型錄記號模數齒數形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
齒尖圓直徑
D
齒寬
E
軸轂長度
F
全長
G
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
J
容許彎曲強度
(kgf・m)
背隙
下限(mm)
背隙
上限(mm)
質量
(kg)
  BSS0.5-15A 0.515S3T38.57.58.531114  M32.50.005900.100.0054
  BSS0.5-16A 0.516S3T398931114  M32.50.006600.100.0062
  BSS0.5-17A 0.517S3T39.58.59.531114  M32.50.007200.100.0070
  BSS0.5-18A 0.518S3T31091031114  M32.50.007900.100.0079
  BSS0.5-19A 0.519S3T310.59.510.531114  M32.50.008600.100.0088
  BSS0.5-20 0.520S148.510113710    0.009300.100.0043
  BSS0.5-20A 0.520S3T311101131114  M32.50.009300.100.0098
  BSS0.5-20B 0.520S3T411101131114  M32.50.009300.100.0091
  BSS0.5-21A 0.521S3T311.510.511.531114  M32.50.009900.100.011
  BSS0.5-22A 0.522S1T3911123710  M33.50.01100.100.0054
  BSS0.5-23A 0.523S1T3911.512.53710  M33.50.01100.100.0056
  BSS0.5-24A 0.524S1T31012133710  M33.50.01200.100.0067
  BSS0.5-24B 0.524S1T41012133710  M33.50.01200.100.0063
  BSS0.5-25 0.525S141112.513.53710    0.01300.100.0077
  BSS0.5-25A 0.525S1T31012.513.53710  M33.50.01300.100.0070
  BSS0.5-25B 0.525S1T41012.513.53710  M33.50.01300.100.0065
  BSS0.5-26A 0.526S1T31013143710  M33.50.01300.100.0072
  BSS0.5-27A 0.527S1T31013.514.53710  M33.50.01400.100.0075
  BSS0.5-28A 0.528S1T31214153710  M33.50.01500.100.0097
  BSS0.5-29A 0.529S1T31214.515.53710  M33.50.01600.100.010
  BSS0.5-30 0.530S141315163710    0.01600.100.011
  BSS0.5-30A 0.530S1T31215163710  M33.50.01600.100.010
  BSS0.5-30B 0.530S1T41215163710  M33.50.01600.100.0099
  BSS0.5-30C 0.530S1T51215163710  M43.50.01600.100.0092
  BSS0.5-32A 0.532S1T41416173710  M33.50.01800.100.013
  BSS0.5-34A 0.534S1T41517183710  M33.50.01900.100.015
  BSS0.5-35A 0.535S1T41517.518.53710  M33.50.02000.100.015
  BSS0.5-36A 0.536S1T41618193710  M33.50.02100.100.017
  BSS0.5-38A 0.538S1T41619203710  M33.50.02200.100.018
  BSS0.5-40 0.540S141720213710    0.02400.100.020
  BSS0.5-40A 0.540S1T41820213710  M33.50.02400.100.022
  BSS0.5-40B 0.540S1T51820213710  M43.50.02400.100.021
  BSS0.5-50A 0.550S1T42225263710  M33.50.03100.100.033
  BSS0.5-50B 0.550S1T52225263710  M43.50.03100.100.032
  BSS0.5-60A 0.560S1T52830313710  M43.50.03900.100.052
  BSS0.5-60B 0.560S1T62830313710  M43.50.03900.100.051
  BSS0.5-70A 0.570S1T52835363710  M43.50.04700.100.058
  BSS0.5-70B 0.570S1T62835363710  M43.50.04700.100.057
  BSS0.5-80A 0.580S1T52840413710  M43.50.05500.100.065
  BSS0.5-80B 0.580S1T62840413710  M43.50.05500.100.065
  BSS0.8-15A 0.815S1T491213.64812  M340.02000.100.0067
  BSS0.8-16A 0.816S1T41012.814.44812  M340.02200.100.0082
  BSS0.8-17A 0.817S1T41013.615.24812  M340.02500.100.0088
  BSS0.8-18A 0.818S1T41014.4164812  M340.02700.100.0094
  BSS0.8-19A 0.819S1T41215.216.84812  M340.02900.100.012
  BSS0.8-20 0.820S1513.51617.64812    0.03200.100.014
  BSS0.8-20A 0.820S1T4121617.64812  M340.03200.100.013
  BSS0.8-20B 0.820S1T5121617.64812  M440.03200.100.012
  BSS0.8-21A 0.821S1T51416.818.44812  M440.03400.100.015
  BSS0.8-22A 0.822S1T51517.619.24812  M440.03600.100.018
  BSS0.8-23A 0.823S1T51518.4204812  M440.03900.100.018
  BSS0.8-24A 0.824S1T41619.220.84812  M340.04100.100.022
  BSS0.8-24B 0.824S1T51619.220.84812  M440.04100.100.021
  BSS0.8-25 0.825S15172021.64812    0.04300.100.024
  BSS0.8-25A 0.825S1T4162021.64812  M340.04300.100.023
  BSS0.8-25B 0.825S1T5162021.64812  M440.04300.100.022
  BSS0.8-26A 0.826S1T51820.822.44812  M440.04600.100.026
  BSS0.8-27A 0.827S1T51821.623.24812  M440.04800.100.027
  BSS0.8-28A 0.828S1T51822.4244812  M440.05100.100.028
  BSS0.8-29A 0.829S1T52023.224.84812  M440.05300.100.033
  BSS0.8-30 0.830S15202425.64812    0.05600.100.034
  BSS0.8-30A 0.830S1T4202425.64812  M340.05600.100.035
  BSS0.8-30B 0.830S1T5202425.64812  M440.05600.100.034
  BSS0.8-30C 0.830S1T6202425.64812  M440.05600.100.033
  BSS0.8-32A 0.832S1T52225.627.24812  M440.06100.100.040
  BSS0.8-34A 0.834S1T52227.228.84812  M440.06600.100.042
  BSS0.8-35A 0.835S1T5252829.64812  M440.06800.100.051
  BSS0.8-36A 0.836S1T52528.830.44812  M440.07100.100.052
  BSS0.8-38A 0.838S1T52530.4324812  M440.07600.100.055
  BSS0.8-40 0.840S15203233.64812    0.08100.100.046
  BSS0.8-40A 0.840S1T5283233.64812  M440.08100.100.066
  BSS0.8-40B 0.840S1T6283233.64812  M440.08100.100.065
  BSS0.8-50A 0.850S1T5284041.64812  M440.1100.100.081
  BSS0.8-50B 0.850S1T6284041.64812  M440.1100.100.080
  BSS0.8-60A 0.860S1T5284849.64812  M440.1300.100.100
  BSS0.8-60B 0.860S1T6284849.64812  M440.1300.100.099
  BSS1-15A 115S3T417151761521  M340.0480.080.180.035
  BSS1-15B 115S3T517151761521  M440.0480.080.180.034
  BSS1-16A 116S1T41216186814  M340.0530.080.180.016
  BSS1-16B 116S1T51216186814  M440.0530.080.180.015
  BSS1-17A 117S1T61417196814  M440.0580.080.180.018
  BSS1-18A 118S1T51518206814  M440.0630.080.180.022
  BSS1-18B 118S1T61518206814  M440.0630.080.180.021
  BSS1-19A 119S1T61619216814  M440.0690.080.180.024
  BSS1-20A 120S1T41620226814  M340.0740.080.180.028
  BSS1-20B 120S1T51620226814  M440.0740.080.180.027
  BSS1-20C 120S1T61620226814  M440.0740.080.180.026
  BSS1-21A 121S1T61821236814  M440.0800.080.180.031
  BSS1-22A 122S1T61822246814  M440.0850.080.180.033
  BSS1-23A 123S1T62023256814  M440.0910.080.180.038
  BSS1-24A 124S1T52024266814  M440.0960.080.180.041
  BSS1-24B 124S1T62024266814  M440.0960.080.180.040
  BSS1-24C 124S1T82024266814  M540.0960.080.180.037
  BSS1-25A 125S1T52225276814  M440.100.080.180.047
  BSS1-25B 125S1T62225276814  M440.100.080.180.046
  BSS1-25C 125S1T82225276814  M540.100.080.180.044
  BSS1-26A 126S1T62226286814  M440.110.080.180.048
  BSS1-26B 126S1T82226286814  M540.110.080.180.046
  BSS1-27A 127S1T62227296814  M440.110.080.180.051
  BSS1-28A 128S1T62528306814  M440.120.080.180.060

產品特性注意事項

  1. 1.具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  2. 2.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  3. 3.表中的背隙是將同型號齒輪依理論值搭配組裝時的法線方向背隙。
  4. 4.孔徑在φ4(直徑4mm)以下的孔徑公差為H8。此外,孔徑φ5(直徑5mm)、φ6(直徑6mm)且孔長(全長)為孔徑3倍以上者,公差同樣為H8。

追加工注意事項

  1. 1.請避免進行縮小齒寬的加工,以免影響齒輪精度及強度。
  2. 2.追加工後使用時,由於齒寬很薄,須留意變位及變形。

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。
型號
BSS0.8-30A
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
攻牙孔尺寸 固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
4天~ 30B形44H70.8圓孔+攻牙208M3M3×4完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
金屬襯套 精度等級((級) ※新JIS) N8 鍵槽(寬×深)(mm)
材質(詳情) C3604

BSS 平齒輪的型號BSS0.8-30A頁面。
記載關於型號BSS0.8-30A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BSS0.5-20A
BSS0.5-22A
BSS0.5-24B
BSS0.8-40
BSS1-16B
BSS1-18B
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
攻牙孔尺寸 固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
4天~ 20K形33H70.5圓孔+攻牙1111M3M3×2.5完成品
5天~ 22B形33H70.5圓孔+攻牙97M3M3×2.5完成品
5天~ 24B形43H70.5圓孔+攻牙107M3M3×3.5完成品
4天~ 40B形54H70.8圓孔208底孔品
4天~ 16B形56H71圓孔+攻牙128M4M4×4完成品
4天~ 18B形66H71圓孔+攻牙158M4M4×4完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767