(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用高防鏽不鏽鋼的平齒輪。
【特長】
・材質SUS303的高防鏽不鏽鋼平齒輪。
・最適合須避免生鏽的食品機械、化學機械、電子設備、無塵室等使用。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SUS1-80J18
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
不鏽鋼平齒輪 SUS外觀
不鏽鋼平齒輪 SUS S3尺寸圖
不鏽鋼平齒輪 SUS S3T尺寸圖
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | JIS B 1702-1 N8 級 (*1) | 齒面硬度 | (187HB以下) |
齒型 | 全齒深齒 | 表面處理 | 無 |
壓力角 | 20° | 齒面加工 | 切削 |
材料 | SUS303 | 切齒基準面 | 孔(H7) |
熱處理 | 無 | 追加工 | 可 |
(*1) 舊 JIS B 1702 4級 *J系列精度等級相當於表記精度。
型號 |
---|
SUS1-80J18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 軸孔公差 | 模數 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 80 | B形 | 18 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | 完成品 |
Loading...
材質 | 不鏽鋼 | 熱處理 | 無 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
齒研 | 無 | 間隙 | 有 | 金屬襯套 | 無 |
精度等級((級) ※新JIS) | N8 | 材質(詳情) | SUS303 |
SUS 不鏽鋼平齒輪的型號SUS1-80J18頁面。
記載關於型號SUS1-80J18之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1-80J19 |
SUS1-80J20 |
SUS1-80J22 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 軸孔公差 | 模數 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 100 | B形 | 15 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | 完成品 | ||
8天~ | 100 | B形 | 16 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | 完成品 | ||
8天~ | 100 | B形 | 17 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | 完成品 | ||
8天~ | 80 | B形 | 19 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | 完成品 | ||
8天~ | 80 | B形 | 20 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | 完成品 | ||
8天~ | 80 | B形 | 22 | 10 | H7 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 60 | 10 | 6X2.8 | M5 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策