(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS 不鏽鋼平齒輪 (型號表)

GEARS SUS

SUS 不鏽鋼平齒輪

使用高防鏽不鏽鋼的平齒輪。
【特長】
・材質SUS303的高防鏽不鏽鋼平齒輪。
・最適合須避免生鏽的食品機械、化學機械、電子設備、無塵室等使用。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUS1-55J17

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

採用SUS303材料、強力防鏽的平齒輪

不鏽鋼平齒輪 SUS外觀

不鏽鋼平齒輪 SUS外觀

不鏽鋼平齒輪 SUS S3尺寸圖

不鏽鋼平齒輪 SUS S3尺寸圖

不鏽鋼平齒輪 SUS S3T尺寸圖

不鏽鋼平齒輪 SUS S3T尺寸圖

規格表

共通規格
精度等級JIS B 1702-1 N8 級 (*1)齒面硬度(187HB以下)
齒型全齒深齒表面處理
壓力角20°齒面加工切削
材料SUS303切齒基準面孔(H7)
熱處理追加工

(*1) 舊 JIS B 1702 4級 *J系列精度等級相當於表記精度。

 

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。
型號
SUS1-55J17
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 55B形1710H71鍵槽孔+攻牙40105X2.3M4完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 熱處理 表面處理
齒研 間隙 金屬襯套
精度等級((級) ※新JIS) N8 材質(詳情) SUS303

SUS 不鏽鋼平齒輪的型號SUS1-55J17頁面。
記載關於型號SUS1-55J17之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SUS1-100J15
SUS1-100J16
SUS1-100J17
SUS1-55J18
SUS1-55J19
SUS1-55J20
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 100B形1510H71鍵槽孔+攻牙60105X2.3M4完成品
8天~ 100B形1610H71鍵槽孔+攻牙60105X2.3M4完成品
8天~ 100B形1710H71鍵槽孔+攻牙60105X2.3M4完成品
8天~ 55B形1810H71鍵槽孔+攻牙40106X2.8M5完成品
8天~ 55B形1910H71鍵槽孔+攻牙40106X2.8M5完成品
8天~ 55B形2010H71鍵槽孔+攻牙40106X2.8M5完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767