(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SSY 平齒輪 (型號表)

GEARS SSY

SSY 平齒輪

齒寬尺寸較窄的平齒輪。
【特長】
・S45C材質、N8級、小模數且輕量。
・專為輕荷重用設計,齒寬尺寸較窄的平齒輪。
・齒寬較薄的單軸轂形狀。
【用途】
・最適合產業用機器人。

(i)請注意

  • 提供三住原創追加工型式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SSY1-60A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

採用SUS303材料、強力防鏽的平齒輪

平齒輪 SSY外觀

平齒輪 SSY外觀

平齒輪 SSY S1尺寸圖

平齒輪 SSY S1尺寸圖

平齒輪 SSY S1T尺寸圖

平齒輪 SSY S1T尺寸圖

平齒輪 SSY S1K尺寸圖

平齒輪 SSY S1K尺寸圖

規格表

共通規格
精度等級JIS B 1702-1 N8 級 (*1)齒面硬度(194HB以下)
齒型全齒深齒表面處理染黑
壓力角20°齒面加工切削
材料S45C切齒基準面孔(H7)
熱處理追加工
(*1)舊 JIS B 1702 4級 ・模數0.8以下的產品精度等級相當於表記精度。
型錄記號模數齒數形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
齒尖圓直徑
D
齒寬
E
軸轂長度
F
全長
G
鍵槽寬度鍵槽深度螺牙孔尺寸螺牙孔位置
J
容許彎曲強度
(kgf・m)
容許齒面強度
(kgf・m)
背隙下限
(mm)
背隙上限
(mm)
質量
(kg)
SSY0.8-200.820S1513.51617.64812    0.150.008700.100.013
SSY0.8-20A0.820S1T513.51617.64812  M440.150.008700.100.013
SSY0.8-250.825S15172021.64812    0.210.01400.100.022
SSY0.8-25A0.825S1T5172021.64812  M440.210.01400.100.022
SSY0.8-300.830S15202425.64812    0.270.02000.100.032
SSY0.8-30A0.830S1T5202425.64812  M440.270.02000.100.031
SSY0.8-400.840S15253233.64812    0.390.03700.100.054
SSY0.8-40A0.840S1T6253233.64812  M440.390.03700.100.053
SSY0.8-500.850S15254041.64812    0.510.05900.100.068
SSY0.8-50A0.850S1T6254041.64812  M440.510.05900.100.067
SSY1-12112S15912146814    0.120.0070.080.180.0072
SSY1-12A112S1T5912146814  M440.120.0070.080.180.0070
SSY1-14114S151114166814    0.200.00980.080.180.011
SSY1-14A114S1T51114166814  M440.200.00980.080.180.011
SSY1-15115S161215176814    0.230.0110.080.180.012
SSY1-15A115S1T61215176814  M440.230.0110.080.180.012
SSY1-16116S161316186814    0.250.0130.080.180.015
SSY1-16A116S1T61316186814  M440.250.0130.080.180.014
SSY1-18118S161418206814    0.300.0170.080.180.019
SSY1-18A118S1T61418206814  M440.300.0170.080.180.018
SSY1-20120S161620226814    0.350.0210.080.180.024
SSY1-20A120S1T61620226814  M440.350.0210.080.180.024
SSY1-20B120S1T81620226814  M540.350.0210.080.180.021
SSY1-24124S161624266814    0.460.0300.080.180.031
SSY1-24A124S1T61624266814  M440.460.0300.080.180.030
SSY1-24B124S1T81624266814  M540.460.0300.080.180.028
SSY1-25125S161625276814    0.480.0330.080.180.033
SSY1-25A125S1T61625276814  M440.480.0330.080.180.032
SSY1-28128S161628306814    0.570.0420.080.180.039
SSY1-28A128S1T61628306814  M440.570.0420.080.180.038
SSY1-30130S162530326814    0.620.0480.080.180.061
SSY1-30A130S1T62530326814  M440.620.0480.080.180.060
SSY1-30B130S1T82530326814  M540.620.0480.080.180.057
SSY1-32132S162532346814    0.680.0550.080.180.066
SSY1-32A132S1T62532346814  M440.680.0550.080.180.065
SSY1-35135S162535376814    0.760.0670.080.180.073
SSY1-35A135S1T82535376814  M540.760.0670.080.180.069
SSY1-35B135S1K10253537681441.8M440.760.0670.080.180.066
SSY1-36136S162536386814    0.790.0710.080.180.076
SSY1-36A136S1T82536386814  M540.790.0710.080.180.072
SSY1-36B136S1K10253638681441.8M440.790.0710.080.180.069
SSY1-40140S182840426814    0.900.0890.080.180.092
SSY1-40A140S1T82840426814  M540.900.0890.080.180.091
SSY1-40B140S1K10284042681441.8M440.900.0890.080.180.088
SSY1-45145S182845476814    1.050.110.080.180.11
SSY1-45A145S1T82845476814  M541.050.110.080.180.11
SSY1-48148S182848506814    1.130.130.080.180.12
SSY1-48A148S1T82848506814  M541.130.130.080.180.12
SSY1-50150S182850526814    1.190.140.080.180.13
SSY1-50A150S1T82850526814  M541.190.140.080.180.12
SSY1-55155S182855576814    1.340.170.080.180.15
SSY1-55A155S1K10285557681441.8M441.340.170.080.180.14
SSY1-56156S182856586814    1.370.180.080.180.15
SSY1-56A156S1K10285658681441.8M441.370.180.080.180.14
SSY1-60160S183560626814    1.480.210.080.180.19
SSY1-60A160S1K10356062681441.8M441.480.210.080.180.18
SSY1-60B160S1K12356062681441.8M441.480.210.080.180.18
SSY1-64164S183564666814    1.60.240.080.180.21
SSY1-64A164S1K10356466681441.8M441.60.240.080.180.20
SSY1-65165S183565676814    1.630.250.080.180.21
SSY1-65A165S1K10356567681441.8M441.630.250.080.180.21
SSY1-70170S183570726814    1.780.290.080.180.24
SSY1-70A170S1K10357072681441.8M441.780.290.080.180.23
SSY1-72172S183572746814    1.840.300.080.180.25
SSY1-72A172S1K10357274681441.8M441.840.300.080.180.24
SSY1-75175S183575776814    1.930.330.080.180.26
SSY1-75A175S1K10357577681441.8M441.930.330.080.180.26
SSY1-80180S1104080826814    2.070.380.080.180.31
SSY1-80A180S1K12358082681441.8M442.070.380.080.180.28
SSY1-85185S1104085876814    2.220.430.080.180.34
SSY1-85A185S1K12358587681441.8M442.220.430.080.180.31
SSY1-90190S1104090926814    2.370.490.080.180.37
SSY1-90A190S1K12359092681441.8M442.370.490.080.180.35
SSY1-95195S1104095976814    2.520.550.080.180.40
SSY1-95A195S1K12359597681441.8M442.520.550.080.180.38
SSY1-96196S1104096986814    2.550.560.080.180.41
SSY1-96A196S1K12359698681441.8M442.550.560.080.180.39
SSY1-1001100S110501001026814    2.670.610.080.180.48
SSY1-100A1100S1K1235100102681441.8M442.670.610.080.180.42
SSY1-1101110S110501101126814    2.970.750.080.180.56
SSY1-110A1110S1K1235110112681441.8M442.970.750.080.180.49
SSY1-1201120S110501201226814    3.270.900.080.180.65
SSY1-120A1120S1K1235120122681441.8M443.270.900.080.180.58

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。
型號
SSY1-60A
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
4天~ 60106H71鍵槽孔+攻牙354X1.8M4完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 形狀 B形 熱處理
表面處理 染黑 齒研 間隙
金屬襯套 精度等級((級) ※新JIS) N8 軸轂長(mm) 8
材質(詳情) S45C

SSY 平齒輪的型號SSY1-60A頁面。
記載關於型號SSY1-60A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SSY0.8-40
SSY0.8-40A
SSY0.8-50
SSY1-64
SSY1-65
SSY1-70
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
5天~ 4054H70.8圓孔25--底孔品
5天~ 4064H70.8圓孔+攻牙25-M4完成品
5天~ 5054H70.8圓孔25--底孔品
5天~ 6486H71圓孔35--底孔品
5天~ 6586H71圓孔35--底孔品
4天~ 7086H71圓孔35--底孔品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767