(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SSG 磨齒平齒輪 (型號表)

GEARS SSG

SSG 磨齒平齒輪

對齒面實施高頻淬火,可進行追加工的平齒輪。
【特長】
・材質S45C,齒面實施高頻淬火並根據孔基準進行磨齒加工。
・精度JIS N7級且價格合理的磨齒平齒輪。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SSG2-75J28

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

磨齒平齒輪 SSG S1T尺寸圖

S1T

磨齒平齒輪 SSG S1尺寸圖

S1

磨齒平齒輪 SSG S1K尺寸圖

S1K

產品規格

磨齒平齒輪 SSG外觀

外觀

精度等級JIS B 1702-1N7 級(*1)
齒型全齒深齒
壓力角20°
材料S45C
熱處理齒面高頻淬火(*2)
齒面硬度50~60HRC(*2)
表面處理齒部以外染黑(*3)
齒面加工磨削
磨齒基準面孔(H7)
追加工

(*1) 舊 JIS B 1702 3級・J、F系列精度等級相當於表記精度。
(*2)模數0.8以下的產品使用相當於S45C調質的材料,未實施齒面淬火。齒面硬度為200~270HB。
(*3)J、F系列產品的追加工部不再進行染黑。

規格表

型號模數齒數形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑齒寬軸轂長度全長鍵槽螺牙孔容許扭矩(N・m)容許扭矩(kgf・m)背隙
(mm)
質量
(kg)
尺寸J彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
SSG0.5-30A0.530S1T51315165712-M43.51.630.290.170.0300~0.080.012
SSG0.5-30B0.530S1T61315165712-M43.51.630.290.170.0300~0.080.011
SSG0.5-32A0.532S1T51416175712-M43.51.780.340.180.0350~0.080.014
SSG0.5-40B0.540S1T61820215712-M43.52.380.550.240.0560~0.080.023
SSG0.5-50B0.550S1T62225265712-M43.53.140.890.320.0910~0.080.037
SSG0.5-60A0.560S1T62830315712-M43.53.911.320.400.130~0.080.058
SSG0.5-60B0.560S1T82830315712-M53.53.911.320.400.130~0.080.056
SSG0.5-70B0.570S1T82835365712-M53.53.901.530.400.160~0.080.066
SSG0.5-80A0.580S1T82840415712-M43.54.552.040.460.210~0.080.080
SSG0.8-20A0.820S1T5131617.68816-M443.790.530.390.0540~0.080.018
SSG0.8-20B0.820S1T6131617.68816-M443.790.530.390.0540~0.080.017
SSG0.8-25A0.825S1T6162021.68816-M445.220.880.530.0900~0.080.029
SSG0.8-30A0.830S1T5202425.68816-M446.701.300.680.130~0.080.045
SSG0.8-34A0.834S1T62227.228.88816-M447.901.710.810.170~0.080.056
SSG0.8-40B0.840S1T8283233.68816-M548.112.020.830.210~0.080.082
SSG0.8-50A0.850S1T6284041.68816-M4410.73.261.090.330~0.080.11
SSG0.8-60A0.860S1T6284849.68816-M4413.34.831.360.490~0.080.15
SSG0.8-60B0.860S1T8284849.68816-M5413.34.831.360.490~0.080.14
SSG0.8-70A0.870S1T6285657.68816-M4416.06.731.630.690~0.080.19
SSG0.8-80A0.880S1T6286465.68816-M4418.78.971.900.910~0.080.24
SSG1-15115S1612151781018---2.961.030.300.110.08~0.160.016
SSG1-16116S1613161881018---3.281.190.330.120.08~0.160.019
SSG1-17117S1614171981018---3.601.360.370.140.08~0.160.022
SSG1-18118S1615182081018---3.931.540.400.160.08~0.160.026
SSG1-19119S1616192181018---4.261.730.430.180.08~0.160.030
SSG1-20120S1617202281018---4.601.940.470.200.08~0.160.034
SSG1-21121S1818212381018---4.942.140.500.220.08~0.160.035
SSG1-22122S1818222481018---5.282.360.540.240.08~0.160.037
SSG1-23123S1820232581018---5.632.590.570.260.08~0.160.044
SSG1-24124S1820242681018---5.982.830.610.290.08~0.160.046
SSG1-25125S1820252781018---6.333.070.650.310.08~0.160.048
SSG1-26126S1820262881018---6.683.330.680.340.08~0.160.051
SSG1-27127S1820272981018---7.043.600.720.370.08~0.160.054
SSG1-28128S1820283081018---7.393.890.750.400.08~0.160.056
SSG1-29129S1825293181018---7.754.180.790.430.08~0.160.073
SSG1-30130S11025303281018---8.114.480.830.460.08~0.160.072
SSG1-32132S11025323481018---7.374.270.750.430.08~0.160.078
SSG1-34134S11025343681018---7.984.840.810.490.08~0.160.084
SSG1-35135S11025353781018---8.285.140.840.520.08~0.160.088
SSG1-36136S11025363881018---8.595.450.880.560.08~0.160.091
SSG1-38138S11030384081018---9.216.100.940.620.08~0.160.12
SSG1-40140S11030404281018---9.836.791.000.690.08~0.160.12
SSG1-42142S11030424481018---10.57.511.070.770.08~0.160.13
SSG1-44144S11030444681018---11.18.281.130.840.08~0.160.14
SSG1-45145S11030454781018---11.48.671.160.880.08~0.160.14
SSG1-48148S11030485081018---12.39.921.261.010.08~0.160.16
SSG1-50150S11235505281018---13.010.81.321.100.08~0.160.18
SSG1-55155S11235555781018---14.613.21.481.340.08~0.160.21
SSG1-56156S11235565881018---14.913.71.521.400.08~0.160.21
SSG1-60160S11240606281018---16.215.81.651.610.08~0.160.26
SSG1-64164S11240646681018---17.418.11.781.840.08~0.160.28
SSG1-70170S11240707281018---19.421.81.972.220.08~0.160.32
SSG1-75175S11240757781018---21.025.22.142.570.08~0.160.36
SSG1-80180S11550808281018---22.628.82.302.940.08~0.160.44
SSG1-90190S11550909281018---25.836.92.643.770.08~0.160.53
SSG1-1001100S1155010010281018---26.942.52.744.340.08~0.160.62
SSG1-1201120S1155012012281018---32.962.53.366.370.08~0.160.84
SSG1.5-141.514S110172124151429---11.13.731.130.380.08~0.160.048
SSG1.5-151.515S1101822.525.5151429---12.54.351.270.440.08~0.160.057
SSG1.5-161.516S110202427151429---13.85.021.410.510.08~0.160.070
SSG1.5-171.517S1102125.528.5151429---15.25.741.550.580.08~0.160.080
SSG1.5-181.518S110222730151429---16.66.511.690.660.08~0.160.091
SSG1.5-191.519S1102328.531.5151429---18.07.331.830.750.08~0.160.10
SSG1.5-201.520S110243033151429---19.48.201.980.840.08~0.160.12
SSG1.5-211.521S1102531.534.5151429---20.89.122.120.930.08~0.160.13
SSG1.5-221.522S112263336151429---18.68.411.890.860.08~0.160.13
SSG1.5-231.523S1122734.537.5151429---19.89.272.020.950.08~0.160.15
SSG1.5-241.524S112283639151429---21.010.22.141.040.08~0.160.16
SSG1.5-251.525S1123037.540.5151429---22.211.12.271.130.08~0.160.18
SSG1.5-261.526S112323942151429---23.512.12.391.230.08~0.160.20
SSG1.5-271.527S1153440.543.5151429---24.713.12.521.330.08~0.160.21
SSG1.5-281.528S115364245151429---26.014.12.651.440.08~0.160.23
SSG1.5-291.529S1153743.546.5151429---27.315.22.781.550.08~0.160.25
SSG1.5-301.530S115384548151429---28.516.32.911.660.08~0.160.27
SSG1.5-321.532S115404851151429---31.118.63.171.900.08~0.160.31
SSG1.5-341.534S115425154151429---33.621.13.432.150.08~0.160.35
SSG1.5-351.535S1154252.555.5151429---34.922.43.562.290.08~0.160.37
SSG1.5-361.536S115455457151429---36.223.83.702.430.08~0.160.40
SSG1.5-381.538S115455760151429---38.826.63.962.710.08~0.160.44
SSG1.5-401.540S115506063151429---41.529.64.233.020.08~0.160.51
SSG1.5-421.542S115506366151429---44.132.84.503.350.08~0.160.54
SSG1.5-441.544S115506669151429---46.736.24.773.690.08~0.160.58
SSG1.5-451.545S1185067.570.5151429---48.137.94.903.860.08~0.160.58
SSG1.5-481.548S118507275151429---52.043.45.314.420.08~0.160.64
SSG1.5-501.550S118607578151429---54.747.25.584.820.08~0.160.77
SSG1.5-551.555S1186082.585.5151429---61.457.76.265.880.08~0.160.88
SSG1.5-561.556S118608487151429---62.859.96.406.110.08~0.160.91
SSG1.5-601.560S120609093151429---68.169.26.957.060.08~0.160.99
SSG1.5-641.564S120609699151429---67.973.26.927.460.08~0.161.09
SSG1.5-701.570S12060105108151429---75.488.47.699.010.08~0.161.26
SSG1.5-751.575S12060112.5115.5151429---81.71028.3310.40.08~0.161.41
SSG1.5-801.580S12070120123151429---88.01178.9712.00.08~0.161.68
SSG1.5-901.590S12070135138151429---10115010.315.30.08~0.162.04
SSG1.5-1001.5100S12070150153151429---11318711.619.10.08~0.162.43
SSG2-14214S112222832201636---26.39.012.690.920.10~0.200.11
SSG2-15215S112243034201636---29.610.53.011.070.10~0.200.14
SSG2-16216S112263236201636---27.310.12.781.030.10~0.200.16
SSG2-17217S112283438201636---30.011.63.061.180.10~0.200.19
SSG2-18218S112303640201636---32.713.13.341.340.10~0.200.22
SSG2-19219S112313842201636---35.514.83.621.510.10~0.200.24
SSG2-20220S115324044201636---38.316.63.911.690.10~0.200.25
SSG2-21221S115344246201636---41.118.44.201.880.10~0.200.28
SSG2-22222S115364448201636---44.020.44.492.080.10~0.200.32
SSG2-23223S115374650201636---46.922.54.782.300.10~0.200.35
SSG2-24224S115384852201636---49.824.75.082.520.10~0.200.38
SSG2-25225S115405054201636---52.727.05.382.750.10~0.200.42
SSG2-26226S115425256201636---55.729.35.682.990.10~0.200.46
SSG2-27227S115445458201636---58.631.75.983.230.10~0.200.50
SSG2-28228S115455660201636---61.634.26.283.490.10~0.200.54
SSG2-29229S115485862201636---64.636.86.593.750.10~0.200.59
SSG2-30230S118506064201636---67.639.56.894.030.10~0.200.62
SSG2-32232S118506468201636---73.745.27.514.610.10~0.200.68
SSG2-34234S118506872201636---79.851.38.135.230.10~0.200.74
SSG2-35235S118507074201636---82.854.58.455.560.10~0.200.78
SSG2-36236S118507276201636---85.957.88.765.900.10~0.200.81
SSG2-38238S118507680201636---92.164.89.396.600.10~0.200.89
SSG2-40240S120608084201636---98.372.110.07.350.10~0.201.06
SSG2-42242S120608488201636---10579.910.78.150.10~0.201.14
SSG2-44244S120608892201636---11188.111.38.980.10~0.201.22
SSG2-45245S120609094201636---11492.311.69.410.10~0.201.27
SSG2-48248S1206096100201636---11497.611.69.950.10~0.201.40
SSG2-50250S12560100104201636---12010612.210.80.10~0.201.45
SSG2-55255S12560110114201636---13413013.713.30.10~0.201.71
SSG2-56256S12560112116201636---13713514.013.80.10~0.201.76
SSG2-60260S12565120124201636---14915615.215.90.10~0.202.05
SSG2-64264S12565128132201636---16117916.418.30.10~0.202.30
SSG2-70270S12570140144201636---17921618.222.00.10~0.202.76
SSG2-75275S12570150154201636---19424919.725.40.10~0.203.12
SSG2-80280S12580160164201636---19426519.827.00.10~0.203.65
SSG2-90290S12580180184201636---22233822.634.50.10~0.204.49
SSG2-1002100S12580200204201636---25042125.443.00.10~0.205.42
SSG2.5-142.514S115283540251843---42.914.94.371.520.10~0.200.22
SSG2.5-152.515S1153037.542.5251843---48.117.44.911.770.10~0.200.26
SSG2.5-162.516S115324045251843---53.320.15.442.050.10~0.200.30
SSG2.5-172.517S1153542.547.5251843---58.623.05.972.340.10~0.200.35
SSG2.5-182.518S115384550251843---63.926.16.522.660.10~0.200.41
SSG2.5-192.519S1153947.552.5251843---69.429.47.073.000.10~0.200.46
SSG2.5-202.520S118405055251843---74.832.97.633.360.10~0.200.48
SSG2.5-212.521S1184252.557.5251843---80.436.78.203.740.10~0.200.53
SSG2.5-222.522S118445560251843---86.040.68.774.140.10~0.200.60
SSG2.5-232.523S1184657.562.5251843---91.644.89.344.570.10~0.200.66
SSG2.5-242.524S118486065251843---97.349.29.925.020.10~0.200.72
SSG2.5-252.525S1205062.567.5251843---10353.810.55.480.10~0.200.77
SSG2.5-262.526S120546570251843---10958.411.15.950.10~0.200.87
SSG2.5-272.527S1205667.572.5251843---11563.211.76.440.10~0.200.94
SSG2.5-282.528S120607075251843---12068.212.36.950.10~0.201.05
SSG2.5-292.529S1206072.577.5251843---12673.312.97.480.10~0.201.10
SSG2.5-302.530S120657580251843---13278.713.58.030.10~0.201.23
SSG2.5-322.532S120708085251843---14490.114.79.190.10~0.201.42
SSG2.5-342.534S120708590251843---15610215.910.40.10~0.201.55
SSG2.5-352.535S1207087.592.5251843---16210916.511.10.10~0.201.62
SSG2.5-362.536S120709095251843---16811517.111.80.10~0.201.69
SSG2.5-382.538S1207095100251843---18012918.313.20.10~0.201.83
SSG2.5-402.540S12570100105251843---17713318.113.60.10~0.201.92
SSG2.5-422.542S12575105110251843---18814719.215.00.10~0.202.16
SSG2.5-442.544S12575110115251843---20016320.416.60.10~0.202.32
SSG2.5-452.545S12575112.5117.5251843---20517020.917.40.10~0.202.41
SSG2.5-482.548S12575120125251843---22219522.719.90.10~0.202.68
SSG2.5-502.550S12580125130251843---23421323.821.70.10~0.202.95
SSG2.5-552.555S12580137.5142.5251843---26226026.826.50.10~0.203.46
SSG2.5-562.556S12580140145251843---26827027.327.50.10~0.203.57
SSG2.5-602.560S12580150155251843---29131129.731.80.10~0.204.01
SSG2.5-702.570S12580175180251843---32439933.140.70.10~0.205.26
SSG2.5-752.575S12590187.5192.5251843---35146135.847.00.10~0.206.15
SSG2.5-802.580S12590200205251843---37852738.653.70.10~0.206.90
SSG3-14314S116344248302050---74.126.17.552.660.10~0.200.39
SSG3-15315S116364551302050---83.130.58.483.110.10~0.200.46
SSG3-16316S116384854302050---92.135.29.393.590.10~0.200.53
SSG3-17317S116375157302050---10140.310.34.110.10~0.200.57
SSG3-18318S116405460302050---11045.811.34.670.10~0.200.66
SSG3-19319S116455763302050---12051.612.25.260.10~0.200.77
SSG3-20320S120506066302050---12957.813.25.900.10~0.200.85
SSG3-21321S120526369302050---13964.414.26.570.10~0.200.94
SSG3-22322S120546672302050---14971.315.17.280.10~0.201.04
SSG3-23323S120566975302050---15878.716.18.020.10~0.201.14
SSG3-24324S120587278302050---16886.417.18.810.10~0.201.25
SSG3-25325S120607581302050---17894.518.19.640.10~0.201.36
SSG3-26326S120627884302050---18810319.210.50.10~0.201.48
SSG3-27327S120658187302050---19811120.211.30.10~0.201.61
SSG3-28328S120708490302050---20812021.212.20.10~0.201.79
SSG3-29329S120708793302050---21812922.213.20.10~0.201.88
SSG3-30330S125759096302050---22813823.314.10.10~0.202.00
SSG3-32332S1257596102302050---22914623.414.90.10~0.202.21
SSG3-34334S12575102108302050---24816625.317.00.10~0.202.43
SSG3-35335S12580105111302050---25817726.318.00.10~0.202.64
SSG3-36336S12580108114302050---26818827.319.10.10~0.202.75
SSG3-38338S12580114120302050---28721029.221.40.10~0.203.00
SSG3-40340S12580120126302050---30623431.223.90.10~0.203.26
SSG3-42342S12580126132302050---32626033.226.50.10~0.203.53
SSG3-44344S12580132138302050---34528635.229.20.10~0.203.82
SSG3-45345S12580135141302050---35530036.230.60.10~0.203.97
SSG3-48348S12585144150302050---38434339.235.00.10~0.204.53
SSG3-50350S13085150156302050---40437441.238.10.10~0.204.78
SSG3-55355S13090165171302050---42142342.943.20.10~0.205.76
SSG3-56356S13090168174302050---43043943.944.80.10~0.205.94
SSG3-60360S130100180186302050---46750847.651.80.10~0.206.95
SSG3-70370S130100210216302050---56069957.171.30.10~0.209.11
SSG3-75375S130100225231302050---60780661.982.20.10~0.2010.3
SSG3-80380S130100240246302050---65492166.793.90.10~0.2011.6
SSG4-14414S120405664402565---17663.417.96.470.10~0.200.86
SSG4-15415S120456068402565---19774.120.17.550.10~0.201.04
SSG4-16416S120506472402565---21885.622.38.730.10~0.201.24
SSG4-18418S120607280402565---26211126.711.40.10~0.201.67
SSG4-20420S120658088402565---30714131.314.30.10~0.202.07
SSG4-22422S120708896402565---35217435.917.70.10~0.202.50
SSG4-24424S1207596104402565---36819437.519.80.10~0.202.98
SSG4-25425S12080100108402565---38921339.721.70.10~0.203.29
SSG4-28428S12085112120402565---45527046.427.50.10~0.204.05
SSG4-30430S12090120128402565---49931350.931.90.10~0.204.64
SSG4-32432S12590128136402565---54435855.536.50.10~0.205.04
SSG4-35435S12590140148402565---61243262.444.00.10~0.205.83
SSG4-36436S12590144152402565---63445864.746.70.10~0.206.11
SSG4-40440S12590160168402565---67452968.754.00.10~0.207.31
SSG4-42442S12590168176402565---71758673.159.70.10~0.207.96
SSG4-44444S13090176184402565---76064677.565.80.10~0.208.53
SSG4-45445S13090180188402565---78167779.669.00.10~0.208.88
SSG4-48448S130100192200402565---84677486.379.00.10~0.2010.3
SSG4-50450S130100200208402565---88984290.785.90.10~0.2011.0
SSG4-55455S130100220228402565---9981,0301021050.10~0.2013.1
SSG4-56456S130110224232402565---1,0201,0601041090.10~0.2013.9
SSG4-60460S130110240248402565---1,1101,2301131250.10~0.2015.7
SSG5-20520S12582100110502575---55325956.426.50.10~0.223.83
SSG5-25525S125105125135502575---76042677.543.40.10~0.226.23
SSG5-30530S125120150160502575---97562399.463.50.10~0.228.87
SSG6-20620S125100120132602888---95545797.446.60.10~0.226.71
SSG6-25625S130125150162602888---1,31074713476.20.10~0.2210.5
SSG6-30630S130150180192602888---1,5601,0201601040.10~0.2215.4

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

型號
SSG2-75J28
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 7528202鍵槽孔+攻牙70168X3.3M6完成品

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 形狀 B形 熱處理 高周波淬火
表面處理 齒部以外染黑 齒研 磨削 間隙
軸承 軸孔公差 H7 金屬襯套
精度等級((級) ※新JIS) N7 材質(詳情) S45C

SSG 磨齒平齒輪的型號SSG2-75J28頁面。
記載關於型號SSG2-75J28之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SSG1-100J17
SSG1-100J18
SSG1-100J19
SSG2-75J30
SSG2-75J32
SSG2-75J35
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 1001781鍵槽孔+攻牙50105X2.3M4完成品
8天~ 1001881鍵槽孔+攻牙50106X2.8M5完成品
8天~ 1001981鍵槽孔+攻牙50106X2.8M5完成品
8天~ 7530202鍵槽孔+攻牙70168X3.3M6完成品
8天~ 7532202鍵槽孔+攻牙701610X3.3M8完成品
8天~ 7535202鍵槽孔+攻牙701610X3.3M8完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767