(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SS 平齒輪 (型號表)

SPUR GEARS ALTERATION

SS 平齒輪

備有豐富的模數、齒數等,且價格低廉,應用性廣泛的平齒輪。
【特長】
・材質S45C、精度JIS N8級,在標準齒輪當中擁有最多品種,且價格合理的平齒輪。
・己做染黑處理,防止生鏽。
・從模數0.5~10,從微矩到大模數,齒數12~200個,備有豐富品項。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SS1-26-P-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

平齒輪 SS S3T尺寸圖

SS S3T

平齒輪 SS S1T尺寸圖

SS S1T

產品規格

平齒輪 SS外觀

外觀

精度等級JIS B 1702-1 N8 級 (*1)
齒型全齒深齒
壓力角20°
材料S45C
熱處理
齒面硬度(194HB以下)
表面處理染黑 (*2)
齒面加工切削
切齒基準面孔(H7)
追加工

(*1)舊 JIS B 1702 4級・模數0.8以下的產品精度等級相當於表記精度。・J、F系列精度等級相當於表記精度。
(*2)J、F系列產品的追加工部不再進行染黑。

規格表

型號模數齒數形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑齒寬軸轂長度全長鍵槽螺牙孔
寬度x深度尺寸J
SS0.5-15A0.515S3T38.57.58.551116-M32.5
SS0.5-16A0.516S3T398951116-M32.5
SS0.5-18A0.518S3T41091051116-M32.5
SS0.5-20A0.520S3T311101151116-M32.5
SS0.5-20B0.520S3T411101151116-M32.5
SS0.5-21A0.521S3T411.510.511.551116-M32.5
SS0.5-22A0.522S3T412111251116-M32.5
SS0.5-24A0.524S3T413121351116-M32.5
SS0.5-24B0.524S3T513121351116-M43
SS0.5-25B0.525S3T513.512.513.551116-M43
SS0.5-27A0.527S3T414.513.514.551116-M32.5
SS0.5-28A0.528S1T41214155712-M33.5
SS0.5-30A0.530S1T41315165712-M33.5
SS0.5-30B0.530S1T51315165712-M43.5
SS0.5-30C0.530S1T61315165712-M43.5
SS0.5-32A0.532S1T51416175712-M43.5
SS0.5-35A0.535S1T51517.518.55712-M43.5
SS0.5-36A0.536S1T51618195712-M43.5
SS0.5-40A0.540S1T51820215712-M43.5
SS0.5-40B0.540S1T61820215712-M43.5
SS0.5-45A0.545S1T52022.523.55712-M43.5
SS0.5-50A0.550S1T52225265712-M43.5
SS0.5-50B0.550S1T62225265712-M43.5
SS0.5-54A0.554S1T52527285712-M43.5
SS0.5-60A0.560S1T62830315712-M43.5
SS0.5-60B0.560S1T82830315712-M53.5
SS0.5-70A0.570S1T62835365712-M43.5
SS0.5-70B0.570S1T82835365712-M53.5
SS0.5-80A0.580S1T62840415712-M43.5
SS0.5-80B0.580S1T82840415712-M53.5
SS0.5-90A0.590S1T82845465712-M53.5
SS0.5-96A0.596S1T82848495712-M53.5
SS0.5-100A0.5100S1T82850515712-M53.5
SS0.5-120A0.5120S1T82860615712-M53.5
SS0.8-15A0.815S3T513.61213.681422-M43.5
SS0.8-16A0.816S3T514.412.814.481422-M43.5
SS0.8-20A0.820S1T5131617.68816-M44
SS0.8-20B0.820S1T6131617.68816-M44
SS0.8-21A0.821S1T61416.818.48816-M44
SS0.8-24A0.824S1T51619.220.88816-M44
SS0.8-25A0.825S1T5162021.68816-M44
SS0.8-25B0.825S1T6162021.68816-M44
SS0.8-26A0.826S1T61820.822.48816-M44
SS0.8-28A0.828S1T61822.4248816-M44
SS0.8-30A0.830S1T5202425.68816-M44
SS0.8-30B0.830S1T6202425.68816-M44
SS0.8-30C0.830S1T8202425.68816-M54
SS0.8-32A0.832S1T62225.627.28816-M44
SS0.8-40A0.840S1T6283233.68816-M44
SS0.8-45A0.845S1T6283637.68816-M44
SS0.8-48A0.848S1T62838.4408816-M44
SS0.8-50A0.850S1T6284041.68816-M44
SS0.8-60A0.860S1T6284849.68816-M44
SS0.8-60B0.860S1T8284849.68816-M54
SS0.8-70A0.870S1T6285657.68816-M44
SS0.8-80A0.880S1T6286465.68816-M44
SS0.8-90A0.890S1T8287273.68816-M54
SS0.8-96A0.896S1T82876.878.48816-M54
SS0.8-100A0.8100S1T8288081.68816-M54
SS0.8-120A0.8120S1T8289697.68816-M54
SS1-15115S38171517102030---
SS1-15A115S3T5171517102030-M44
SS1-15B115S3T6171517102030-M44
SS1-16116S38181618102030---
SS1-16A116S3T5181618102030-M44
SS1-16B116S3T6181618102030-M44
SS1-17117S38191719102030---
SS1-18118S38201820102030---
SS1-18B118S3T8201820102030-M54
SS1-19119S38211921102030---
SS1-20120S18162022101020---
SS1-20A120S1T5162022101020-M45
SS1-20B120S1T6162022101020-M45
SS1-20C120S1T8162022101020-M55
SS1-21121S18172123101020---
SS1-22122S18182224101020---
SS1-22A122S1T8182224101020-M55
SS1-23123S18182325101020---
SS1-24124S18202426101020---
SS1-24A124S1T6202426101020-M45
SS1-24B124S1T8202426101020-M55
SS1-24C124S1K102024261010204×1.8M45
SS1-25125S18202527101020---
SS1-25A125S1T6202527101020-M45
SS1-25B125S1T8202527101020-M55
SS1-25C125S1K102025271010204×1.8M45
SS1-26126S18222628101020---
SS1-27127S18222729101020---
SS1-28128S18222830101020---
SS1-28B128S1K102228301010204×1.8M45
SS1-29129S18242931101020---
SS1-30130S110253032101020---
SS1-30A130S1T6253032101020-M45
SS1-30B130S1T8253032101020-M55
SS1-30C130S1K102530321010204×1.8M45
SS1-30D130S1K122530321010204×1.8M45
SS1-32132S110263234101020---
SS1-32A132S1T8263234101020-M55
SS1-34134S110263436101020---
SS1-35135S110263537101020---
SS1-36136S110283638101020---
SS1-38138S110323840101020---
SS1-40140S110354042101020---
SS1-40A140S1T8354042101020-M55
SS1-40B140S1K103540421010204×1.8M45
SS1-40C140S1K123540421010204×1.8M45
SS1-42142S110354244101020---
SS1-44144S110354446101020---
SS1-45145S110354547101020---
SS1-45A145S1T8354547101020-M55
SS1-45B145S1K103545471010204×1.8M45
SS1-45C145S1K123545471010204×1.8M45
SS1-46146S110354648101020---
SS1-48148S110354850101020---
SS1-50150S110355052101020---
SS1-50A150S1T8355052101020-M55
SS1-50B150S1K103550521010204×1.8M45
SS1-52152S110355254101020---
SS1-54154S110355456101020---
SS1-55155S110355557101020---
SS1-56156S110355658101020---
SS1-58158S110355860101020---
SS1-60160S110356062101020---
SS1-60A160S1K103560621010204×1.8M45
SS1-60B160S1K123560621010204×1.8M45
SS1-60C160S1K153560621010205×2.3M45
SS1-62162S110406264101020---
SS1-64164S110406466101020---
SS1-65165S110406567101020---
SS1-66166S110406668101020---
SS1-68168S110406870101020---
SS1-70170S110407072101020---
SS1-72172S110407274101020---
SS1-75175S110407577101020---
SS1-76176S110407678101020---
SS1-80180S110408082101020---
SS1-80A180S1K124080821010204×1.8M45
SS1-84184S110408486101020---
SS1-85185S110408587101020---
SS1-88188S110408890101020---
SS1-90190S110409092101020---
SS1-90A190S1K124090921010204×1.8M45
SS1-95195S110409597101020---
SS1-96196S110409698101020---
SS1-1001100S11040100102101020---
SS1-100B1100S1K15401001021010205×2.3M45
SS1-1101110S11550110112101020---
SS1-1201120S11550120122101020---
SS1-1501150S120120150152101020---
SS1-2001200S120160200202101020---
SS1.5-121.512S38211821151530---
SS1.5-12A1.512S3T6211821151530-M44
SS1.5-131.513S3822.519.522.5151530---
SS1.5-141.514S18162124151025---
SS1.5-14B1.514S1T8162124151025-M55
SS1.5-151.515S181822.525.5151025---
SS1.5-15A1.515S1T61822.525.5151025-M45
SS1.5-161.516S18202427151025---
SS1.5-16B1.516S1T8202427151025-M55
SS1.5-171.517S182125.528.5151025---
SS1.5-181.518S18222730151025---
SS1.5-191.519S182328.531.5151025---
SS1.5-201.520S18243033151025---
SS1.5-20A1.520S1T6243033151025-M45
SS1.5-20C1.520S1K102430331510254×1.8M45
SS1.5-211.521S182531.534.5151025---
SS1.5-221.522S18263336151025---
SS1.5-231.523S182734.537.5151025---
SS1.5-241.524S18283639151025---
SS1.5-24C1.524S1K122836391510254×1.8M45
SS1.5-251.525S183037.540.5151025---
SS1.5-261.526S110323942151025---
SS1.5-26A1.526S1K123239421510254×1.8M45
SS1.5-271.527S1103440.543.5151025---
SS1.5-281.528S110364245151025---
SS1.5-28A1.528S1K123642451510254×1.8M45
SS1.5-291.529S1103743.546.5151025---
SS1.5-301.530S110384548151025---
SS1.5-30B1.530S1K123845481510254×1.8M45
SS1.5-30C1.530S1K153845481510255×2.3M45
SS1.5-321.532S110404851151025---
SS1.5-32B1.532S1K123848511510254×1.8M45
SS1.5-341.534S110405154151025---
SS1.5-351.535S1104252.555.5151025---
SS1.5-361.536S110455457151025---
SS1.5-36A1.536S1K124054571510254×1.8M45
SS1.5-381.538S112455760151025---
SS1.5-401.540S112456063151025---
SS1.5-40A1.540S1K124060631510254×1.8M45
SS1.5-40B1.540S1K154060631510255×2.3M45
SS1.5-421.542S112456366151025---
SS1.5-441.544S112456669151025---
SS1.5-451.545S1124567.570.5151025---
SS1.5-461.546S112456972151025---
SS1.5-481.548S112457275151025---
SS1.5-501.550S112457578151025---
SS1.5-521.552S115507881151025---
SS1.5-541.554S115508184151025---
SS1.5-551.555S1155082.585.5151025---
SS1.5-561.556S115508487151025---
SS1.5-581.558S115508790151025---
SS1.5-601.560S115509093151025---
SS1.5-621.562S115559396151025---
SS1.5-641.564S115559699151025---
SS1.5-651.565S1155597.5100.5151025---
SS1.5-661.566S1155599102151025---
SS1.5-681.568S11555102105151025---
SS1.5-701.570S11555105108151025---
SS1.5-721.572S11555108111151025---
SS1.5-751.575S11560112.5115.5151025---
SS1.5-761.576S11560114117151025---
SS1.5-801.580S11560120123151025---
SS1.5-841.584S11560126129151025---
SS1.5-851.585S11560127.5130.5151025---
SS1.5-881.588S11560132135151025---
SS1.5-901.590S11560135138151025---
SS1.5-951.595S11560142.5145.5151025---
SS1.5-1001.5100S21560150153151025---
SS1.5-1201.5120S21570180183151025---
SS1.5-1501.5150S120180225228151025---
SS1.5-2001.5200S125240300303151025---
SS2-12212S110182428201030---
SS2-13213S110202630201030---
SS2-14214S110202832201030---
SS2-15215S112243034201030---
SS2-16216S112263236201030---
SS2-17217S112283438201030---
SS2-18218S112303640201030---
SS2-19219S112313842201030---
SS2-20220S112324044201030---
SS2-21221S112344246201030---
SS2-22222S112364448201030---
SS2-23223S112374650201030---
SS2-24224S112384852201030---
SS2-25225S112405054201030---
SS2-26226S112425256201030---
SS2-27227S112455458201030---
SS2-28228S112455660201030---
SS2-29229S112475862201030---
SS2-30230S112506064201030---
SS2-32232S112506468201030---
SS2-34234S112506872201030---
SS2-35235S112527074201030---
SS2-36236S112557276201030---
SS2-38238S112557680201030---
SS2-40240S115558084201030---
SS2-42242S115558488201030---
SS2-44244S115558892201030---
SS2-45245S115559094201030---
SS2-46246S115559296201030---
SS2-48248S1155596100201030---
SS2-50250S11555100104201030---
SS2-52252S11555104108201030---
SS2-54254S11555108112201030---
SS2-55255S11555110114201030---
SS2-56256S11555112116201030---
SS2-58258S11560116120201030---
SS2-60260S11560120124201030---
SS2-62262S11560124128201030---
SS2-64264S11560128132201030---
SS2-65265S11560130134201030---
SS2-66266S11560132136201030---
SS2-68268S11560136140201030---
SS2-70270S11560140144201030---
SS2-72272S11560144148201030---
SS2-75275S12060150154201030---
SS2-76276S12060152156201030---
SS2-80280S22060160164201030---
SS2-84284S22070168172201030---
SS2-85285S22070170174201030---
SS2-88288S22070176180201030---
SS2-90290S22070180184201030---
SS2-95295S22070190194201030---
SS2-1002100S22070200204201030---
SS2-1202120S22090240244201030---
SS2-1502150S125240300304201030---
SS2.5-122.512S112233035251237---
SS2.5-132.513S1122532.537.5251237---
SS2.5-142.514S112253540251237---
SS2.5-152.515S1153037.542.5251237---
SS2.5-162.516S115324045251237---
SS2.5-172.517S1153542.547.5251237---
SS2.5-182.518S115384550251237---
SS2.5-192.519S1153947.552.5251237---
SS2.5-202.520S115405055251237---
SS2.5-212.521S1154252.557.5251237---
SS2.5-222.522S115445560251237---
SS2.5-232.523S1154657.562.5251237---
SS2.5-242.524S115486065251237---
SS2.5-252.525S1155062.567.5251237---
SS2.5-262.526S115556570251237---
SS2.5-272.527S1156067.572.5251237---
SS2.5-282.528S115607075251237---
SS2.5-292.529S1156272.577.5251237---
SS2.5-302.530S115657580251237---
SS2.5-322.532S115708085251237---
SS2.5-342.534S115708590251237---
SS2.5-352.535S1157087.592.5251237---
SS2.5-362.536S115709095251237---
SS2.5-382.538S1207095100251237---
SS2.5-402.540S12070100105251237---
SS2.5-422.542S12070105110251237---
SS2.5-442.544S12070110115251237---
SS2.5-452.545S12070112.5117.5251237---
SS2.5-462.546S12070115120251237---
SS2.5-482.548S12070120125251237---
SS2.5-502.550S12070125130251237---
SS2.5-522.552S12070130135251237---
SS2.5-542.554S12070135140251237---
SS2.5-552.555S12070137.5142.5251237---
SS2.5-562.556S12070140145251237---
SS2.5-582.558S12070145150251237---
SS2.5-602.560S42570150155251237---
SS2.5-622.562S22580155160251237---
SS2.5-642.564S22580160165251237---
SS2.5-652.565S22580162.5167.5251237---
SS2.5-662.566S22580165170251237---
SS2.5-682.568S22580170175251237---
SS2.5-702.570S22580175180251237---
SS2.5-722.572S22580180185251237---
SS2.5-752.575S22580187.5192.5251237---
SS2.5-762.576S22580190195251237---
SS2.5-802.580S42580200205251237---
SS2.5-902.590S43090225230251237---
SS2.5-1002.5100S43090250255251237---
SS2.5-1202.5120S430100300305251237---
SS3-12312S115283642301545---
SS3-13313S115303945301545---
SS3-14314S115324248301545---
SS3-15315S115364551301545---
SS3-16316S115384854301545---
SS3-17317S115395157301545---
SS3-18318S115405460301545---
SS3-19319S115455763301545---
SS3-20320S115506066301545---
SS3-21321S115526369301545---
SS3-22322S115546672301545---
SS3-23323S115566975301545---
SS3-24324S115587278301545---
SS3-25325S120607581301545---
SS3-26326S120657884301545---
SS3-27327S120658187301545---
SS3-28328S120708490301545---
SS3-29329S120708793301545---
SS3-30330S120759096301545---
SS3-32332S1207596102301545---
SS3-34334S12080102108301545---
SS3-35335S12080105111301545---
SS3-36336S12080108114301545---
SS3-38338S12580114120301545---
SS3-40340S12580120126301545---
SS3-42342S12580126132301545---
SS3-44344S12580132138301545---
SS3-45345S12580135141301545---
SS3-46346S12580138144301545---
SS3-48348S12580144150301545---
SS3-50350S42580150156301545---
SS3-52352S22580156162301545---
SS3-54354S22580162168301545---
SS3-55355S22580165171301545---
SS3-56356S22580168174301545---
SS3-58358S22580174180301545---
SS3-60360S42580180186301545---
SS3-62362S22580186192301545---
SS3-64364S22580192198301545---
SS3-65365S22580195201301545---
SS3-66366S22590198204301545---
SS3-68368S22590204210301545---
SS3-70370S22590210216301545---
SS3-72372S22590216222301545---
SS3-75375S22590225231301545---
SS3-76376S22590228234301545---
SS3-80380S43090240246301545---
SS3-90390S230100270276301545---
SS3-1003100S430100300306301545---
SS3-1203120S430130360366301545---
SS4-12412S120354856402060---
SS4-13413S120385260402060---
SS4-14414S120405664402060---
SS4-15415S120456068402060---
SS4-16416S120506472402060---
SS4-17417S120536876402060---
SS4-18418S120557280402060---
SS4-19419S120607684402060---
SS4-20420S120658088402060---
SS4-21421S120698492402060---
SS4-22422S120738896402060---
SS4-23423S1207792100402060---
SS4-24424S1208096104402060---
SS4-25425S12084100108402060---
SS4-26426S12087104112402060---
SS4-27427S12090108116402060---
SS4-28428S12095112120402060---
SS4-29429S12095116124402060---
SS4-30430S120100120128402060---
SS4-32432S122100128136401656---
SS4-34434S122100136144401656---
SS4-35435S122100140148401656---
SS4-36436S122100144152401656---
SS4-38438S122100152160401656---
SS4-40440S125100160168401656---
SS4-42442S125100168176401656---
SS4-44444S125100176184401656---
SS4-45445S125100180188401656---
SS4-46446S125100184192401656---
SS4-48448S225100192200401656---
SS4-50450S230100200208401656---
SS4-52452S230100208216401656---
SS4-54454S230100216224401656---
SS4-55455S230100220228401656---
SS4-56456S230100224232401656---
SS4-58458S230110232240401656---
SS4-60460S230110240248401656---
SS4-62462S230110248256401656---
SS4-64464S230110256264401656---
SS4-65465S230110260268401656---
SS4-66466S230120264272401656---
SS4-68468S230120272280401656---
SS4-70470S430120280288401656---
SS4-80480S430120320328401656---
SS5-12512S122466070502575---
SS5-13513S122506575502575---
SS5-14514S122527080502575---
SS5-15515S122607585502575---
SS5-16516S122658090502575---
SS5-17517S122688595502575---
SS5-18518S1227090100502575---
SS5-19519S1227695105502575---
SS5-20520S12282100110502575---
SS5-21521S12590105115502575---
SS5-22522S12595110120502575---
SS5-23523S125100115125502575---
SS5-24524S125100120130502575---
SS5-25525S125105125135502575---
SS5-26526S125110130140502575---
SS5-27527S125110135145502575---
SS5-28528S125110140150502575---
SS5-29529S125115145155502575---
SS5-30530S125120150160502575---
SS5-32532S130120160170502171---
SS5-34534S130120170180502171---
SS5-35535S130120175185502171---
SS5-36536S130120180190502171---
SS5-38538S130120190200502171---
SS5-40540S230120200210502171---
SS5-42542S230120210220502171---
SS5-44544S230120220230502171---
SS5-45545S230120225235502171---
SS5-46546S230120230240502171---
SS5-48548S230120240250502171---
SS5-50550S430120250260502171---
SS5-52552S230130260270502171---
SS5-54554S230130270280502171---
SS5-55555S230130275285502171---
SS5-56556S230130280290502171---
SS5-58558S230130290300502171---
SS5-60560S230130300310502171---
SS6-12612S125557284602888---
SS6-13613S125587890602888---
SS6-14614S125608496602888---
SS6-15615S1257090102602888---
SS6-16616S1257596108602888---
SS6-17617S12578102114602888---
SS6-18618S12580108120602888---
SS6-19619S12590114126602888---
SS6-20620S125100120132602888---
SS6-21621S128105126138602888---
SS6-22622S128110132144602888---
SS6-23623S128115138150602888---
SS6-24624S128120144156602888---
SS6-25625S128125150162602888---
SS6-26626S128130156168602888---
SS6-27627S128135162174602888---
SS6-28628S128140168180602888---
SS6-30630S130150180192602888---
SS6-32632S130150192204602383---
SS6-34634S130150204216602383---
SS6-35635S130150210222602383---
SS6-36636S130150216228602383---
SS6-38638S130150228240602383---
SS6-40640S130150240252602383---
SS6-42642S140150252264602383---
SS6-44644S140150264276602383---
SS6-45645S140180270282602383---
SS6-46646S140180276288602383---
SS6-48648S140180288300602383---
SS6-50650S140180300312602383---
SS8-12812S12875961127535110---
SS8-13813S128801041207535110---
SS8-14814S128851121287535110---
SS8-15815S128901201367535110---
SS8-16816S1281001281447535110---
SS8-17817S1281051361527535110---
SS8-18818S1281101441607535110---
SS8-19819S1281201521687535110---
SS8-20820S1281301601767535110---
SS8-21821S1301401681847535110---
SS8-22822S1301501761927535110---
SS8-23823S1301551842007535110---
SS8-24824S1301601922087535110---
SS8-25825S1301702002167535110---
SS8-26826S1301702082247535110---
SS8-27827S1301702162327535110---
SS8-28828S1301802242407535110---
SS8-30830S1301802402567535110---
SS10-151015S1301151501709040130---
SS10-201020S1301652002209040130---
SS10-251025S1402002502709040130---
型號翼板厚緣環徑容許扭矩(N.m)容許扭矩(kgf.m)背隙
(mm)
質量
(kg)
彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
SS0.5-15A--0.460.0220.0470.00220~0.100.0056
SS0.5-16A--0.510.0250.0520.00250~0.100.0064
SS0.5-18A--0.610.0320.0630.00330~0.100.0076
SS0.5-20A--0.720.0400.0730.00410~0.100.010
SS0.5-20B--0.720.0400.0730.00410~0.100.0095
SS0.5-21A--0.770.0440.0790.00450~0.100.011
SS0.5-22A--0.830.0490.0840.00500~0.100.012
SS0.5-24A--0.930.0590.0950.00600~0.100.014
SS0.5-24B--0.930.0590.0950.00600~0.100.013
SS0.5-25B--0.990.0640.100.00650~0.100.014
SS0.5-27A--1.100.0750.110.00760~0.100.018
SS0.5-28A--1.160.0810.120.00820~0.100.011
SS0.5-30A--1.270.0930.130.00950~0.100.013
SS0.5-30B--1.270.0930.130.00950~0.100.012
SS0.5-30C--1.270.0930.130.00950~0.100.011
SS0.5-32A--1.380.110.140.0110~0.100.014
SS0.5-35A--1.550.130.160.0130~0.100.017
SS0.5-36A--1.610.140.160.0140~0.100.019
SS0.5-40A--1.840.170.190.0170~0.100.024
SS0.5-40B--1.840.170.190.0170~0.100.023
SS0.5-45A--2.140.210.220.0220~0.100.030
SS0.5-50A--2.430.270.250.0270~0.100.038
SS0.5-50B--2.430.270.250.0270~0.100.037
SS0.5-54A--2.670.320.270.0320~0.100.047
SS0.5-60A--3.030.390.310.0400~0.100.058
SS0.5-60B--3.030.390.310.0400~0.100.055
SS0.5-70A--3.630.550.370.0560~0.100.068
SS0.5-70B--3.630.550.370.0560~0.100.065
SS0.5-80A--4.240.720.430.0740~0.100.079
SS0.5-80B--4.240.720.430.0740~0.100.077
SS0.5-90A--4.850.930.490.0950~0.100.090
SS0.5-96A--5.211.060.530.110~0.100.099
SS0.5-100A--5.461.160.560.120~0.100.10
SS0.5-120A--6.681.700.680.170~0.100.14
SS0.8-15A--1.890.0880.190.00900~0.100.019
SS0.8-16A--2.100.100.210.0100~0.100.022
SS0.8-20A--2.940.170.300.0170~0.100.018
SS0.8-20B--2.940.170.300.0170~0.100.017
SS0.8-21A--3.160.180.320.0190~0.100.020
SS0.8-24A--3.820.250.390.0250~0.100.028
SS0.8-25A--4.050.270.410.0270~0.100.029
SS0.8-25B--4.050.270.410.0270~0.100.028
SS0.8-26A--4.280.290.440.0300~0.100.033
SS0.8-28A--4.730.340.480.0350~0.100.037
SS0.8-30A--5.190.390.530.0400~0.100.045
SS0.8-30B--5.190.390.530.0400~0.100.044
SS0.8-30C--5.190.390.530.0400~0.100.041
SS0.8-32A--5.660.450.580.0460~0.100.052
SS0.8-40A--7.550.720.770.0740~0.100.085
SS0.8-45A--8.750.930.890.0950~0.100.098
SS0.8-48A--9.471.060.970.110~0.100.11
SS0.8-50A--9.961.161.020.120~0.100.11
SS0.8-60A--12.41.701.260.170~0.100.15
SS0.8-60B--12.41.701.260.170~0.100.14
SS0.8-70A--14.92.351.520.240~0.100.19
SS0.8-80A--17.43.111.770.320~0.100.24
SS0.8-90A--19.93.992.020.410~0.100.29
SS0.8-96A--21.44.572.180.470~0.100.32
SS0.8-100A--22.44.982.280.510~0.100.35
SS0.8-120A--27.47.322.790.750~0.100.49
SS1-15--3.690.170.380.0180.08~0.180.038
SS1-15A--3.690.170.380.0180.08~0.180.044
SS1-15B--3.690.170.380.0180.08~0.180.042
SS1-16--4.090.20.420.0210.08~0.180.044
SS1-16A--4.090.20.420.0210.08~0.180.051
SS1-16B--4.090.20.420.0210.08~0.180.049
SS1-17--4.50.230.460.0230.08~0.180.050
SS1-18--4.910.260.50.0270.08~0.180.057
SS1-18B--4.910.260.50.0270.08~0.180.057
SS1-19--5.330.290.540.0300.08~0.180.065
SS1-20--5.750.330.590.0330.08~0.180.033
SS1-20A--5.750.330.590.0330.08~0.180.037
SS1-20B--5.750.330.590.0330.08~0.180.036
SS1-20C--5.750.330.590.0330.08~0.180.032
SS1-21--6.170.360.630.0370.08~0.180.037
SS1-22--6.60.40.670.0410.08~0.180.042
SS1-22A--6.60.40.670.0410.08~0.180.041
SS1-23--7.030.450.720.0450.08~0.180.045
SS1-24--7.470.490.760.0500.08~0.180.052
SS1-24A--7.470.490.760.0500.08~0.180.055
SS1-24B--7.470.490.760.0500.08~0.180.051
SS1-24C--7.470.490.760.0500.08~0.180.046
SS1-25--7.910.540.810.0550.08~0.180.055
SS1-25A--7.910.540.810.0550.08~0.180.058
SS1-25B--7.910.540.810.0550.08~0.180.054
SS1-25C--7.910.540.810.0550.08~0.180.049
SS1-26--8.350.580.850.0590.08~0.180.064
SS1-27--8.790.630.90.0640.08~0.180.067
SS1-28--9.240.680.940.0700.08~0.180.070
SS1-28B--9.240.680.940.0700.08~0.180.064
SS1-29--9.690.730.990.0750.08~0.180.079
SS1-30--10.10.791.030.0810.08~0.180.082
SS1-30A--10.10.791.030.0810.08~0.180.089
SS1-30B--10.10.791.030.0810.08~0.180.085
SS1-30C--10.10.791.030.0810.08~0.180.080
SS1-30D--10.10.791.030.0810.08~0.180.075
SS1-32--11.10.901.130.0920.08~0.180.092
SS1-32A--11.10.901.130.0920.08~0.180.096
SS1-34--12.01.031.220.100.08~0.180.10
SS1-35--12.41.091.270.110.08~0.180.10
SS1-36--12.91.161.310.120.08~0.180.12
SS1-38--13.81.301.410.130.08~0.180.14
SS1-40--14.71.451.500.150.08~0.180.16
SS1-40A--14.71.451.500.150.08~0.180.16
SS1-40B--14.71.451.500.150.08~0.180.16
SS1-40C--14.71.451.500.150.08~0.180.15
SS1-42--15.71.611.600.160.08~0.180.17
SS1-44--16.61.771.690.180.08~0.180.18
SS1-45--17.11.861.740.190.08~0.180.19
SS1-45A--17.11.861.740.190.08~0.180.19
SS1-45B--17.11.861.740.190.08~0.180.19
SS1-45C--17.11.861.740.190.08~0.180.18
SS1-46--17.61.951.790.200.08~0.180.19
SS1-48--18.52.131.890.220.08~0.180.21
SS1-50--19.52.321.980.240.08~0.180.22
SS1-50A--19.52.321.980.240.08~0.180.22
SS1-50B--19.52.321.980.240.08~0.180.21
SS1-52--20.42.522.080.260.08~0.180.23
SS1-54--21.42.732.180.280.08~0.180.24
SS1-55--21.82.832.230.290.08~0.180.25
SS1-56--22.32.942.280.300.08~0.180.26
SS1-58--23.33.172.370.320.08~0.180.27
SS1-60--24.23.402.470.350.08~0.180.29
SS1-60A--24.23.402.470.350.08~0.180.28
SS1-60B--24.23.402.470.350.08~0.180.28
SS1-60C--24.23.402.470.350.08~0.180.27
SS1-62--25.23.642.570.370.08~0.180.32
SS1-64--26.23.892.670.400.08~0.180.34
SS1-65--26.64.022.720.410.08~0.180.35
SS1-66--27.14.152.770.420.08~0.180.35
SS1-68--28.14.422.860.450.08~0.180.37
SS1-70--29.14.702.960.480.08~0.180.39
SS1-72--30.04.983.060.510.08~0.180.41
SS1-75--31.55.433.210.550.08~0.180.43
SS1-76--32.05.593.260.570.08~0.180.44
SS1-80--33.96.233.460.630.08~0.180.48
SS1-80A--33.96.233.460.630.08~0.180.47
SS1-84--35.86.903.660.700.08~0.180.52
SS1-85--36.37.083.710.720.08~0.180.53
SS1-88--37.87.623.850.780.08~0.180.56
SS1-90--38.87.983.950.810.08~0.180.59
SS1-90A--38.87.983.950.810.08~0.180.58
SS1-95--41.28.954.200.910.08~0.180.64
SS1-96--41.79.154.250.930.08~0.180.65
SS1-100--43.79.974.451.020.08~0.180.70
SS1-100B--43.79.974.451.020.08~0.180.68
SS1-110--48.612.24.951.240.08~0.180.87
SS1-120--53.514.75.451.500.08~0.181.01
SS1-150--68.223.66.962.410.08~0.182.23
SS1-200--71.533.67.293.420.08~0.184.00
SS1.5-12--6.860.360.700.0370.10~0.220.059
SS1.5-12A--6.860.360.700.0370.10~0.220.063
SS1.5-13--8.840.440.900.0450.10~0.220.070
SS1.5-14--11.10.521.130.0530.10~0.220.047
SS1.5-14B--11.10.521.130.0530.10~0.220.046
SS1.5-15--12.50.601.270.0620.10~0.220.057
SS1.5-15A--12.50.601.270.0620.10~0.220.061
SS1.5-16--13.80.701.410.0710.10~0.220.068
SS1.5-16B--13.80.701.410.0710.10~0.220.067
SS1.5-17--15.20.801.550.0820.10~0.220.077
SS1.5-18--16.60.911.690.0930.10~0.220.087
SS1.5-19--18.01.031.830.110.10~0.220.098
SS1.5-20--19.41.151.980.120.10~0.220.11
SS1.5-20A--19.41.151.980.120.10~0.220.11
SS1.5-20C--19.41.151.980.120.10~0.220.10
SS1.5-21--20.81.292.120.130.10~0.220.12
SS1.5-22--22.31.432.270.150.10~0.220.13
SS1.5-23--23.71.582.420.160.10~0.220.15
SS1.5-24--25.21.732.570.180.10~0.220.16
SS1.5-24C--25.21.732.570.180.10~0.220.14
SS1.5-25--26.71.902.720.190.10~0.220.18
SS1.5-26--28.22.062.870.210.10~0.220.19
SS1.5-26A--28.22.062.870.210.10~0.220.18
SS1.5-27--29.72.233.030.230.10~0.220.21
SS1.5-28--31.22.413.180.250.10~0.220.23
SS1.5-28A--31.22.413.180.250.10~0.220.22
SS1.5-29--32.72.603.340.260.10~0.220.24
SS1.5-30--34.22.793.490.280.10~0.220.26
SS1.5-30B--34.22.793.490.280.10~0.220.25
SS1.5-30C--34.22.793.490.280.10~0.220.24
SS1.5-32--37.33.193.800.330.10~0.220.30
SS1.5-32B--37.33.193.800.330.10~0.220.28
SS1.5-34--40.43.634.120.370.10~0.220.32
SS1.5-35--41.93.854.280.390.10~0.220.35
SS1.5-36--43.54.094.430.420.10~0.220.38
SS1.5-36A--43.54.094.430.420.10~0.220.34
SS1.5-38--46.64.584.750.470.10~0.220.40
SS1.5-40--49.85.105.070.520.10~0.220.44
SS1.5-40A--49.85.105.070.520.10~0.220.41
SS1.5-40B--49.85.105.070.520.10~0.220.39
SS1.5-42--52.95.655.400.580.10~0.220.47
SS1.5-44--56.16.235.720.640.10~0.220.51
SS1.5-45--57.76.535.880.670.10~0.220.52
SS1.5-46--59.36.836.040.700.10~0.220.54
SS1.5-48--62.47.476.370.760.10~0.220.58
SS1.5-50--65.78.156.690.830.10~0.220.62
SS1.5-52--68.98.857.020.900.10~0.220.68
SS1.5-54--72.19.597.350.980.10~0.220.73
SS1.5-55--73.79.967.511.020.10~0.220.75
SS1.5-56--75.310.47.681.060.10~0.220.77
SS1.5-58--78.511.28.011.140.10~0.220.82
SS1.5-60--81.812.08.341.220.10~0.220.87
SS1.5-62--85.012.88.671.310.10~0.220.95
SS1.5-64--88.313.79.001.400.10~0.221.00
SS1.5-65--89.914.29.171.450.10~0.221.03
SS1.5-66--91.514.69.331.490.10~0.221.06
SS1.5-68--94.815.69.661.590.10~0.221.11
SS1.5-70--98.016.610.01.690.10~0.221.17
SS1.5-72--10117.610.31.790.10~0.221.23
SS1.5-75--10619.210.81.950.10~0.221.36
SS1.5-76--10819.711.02.010.10~0.221.39
SS1.5-80--11422.011.72.240.10~0.221.52
SS1.5-84--12124.412.32.490.10~0.221.66
SS1.5-85--12325.112.52.560.10~0.221.69
SS1.5-88--12827.013.02.750.10~0.221.80
SS1.5-90--13128.313.32.890.10~0.221.87
SS1.5-95--13931.814.23.240.10~0.222.07
SS1.5-100912514735.515.03.620.10~0.221.88
SS1.5-1201015318052.318.45.330.10~0.222.74
SS1.5-150--19270.319.67.170.10~0.226.62
SS1.5-200--26113126.713.30.10~0.2211.8
SS2-12--16.30.881.660.0900.12~0.260.073
SS2-13--21.01.072.140.110.12~0.260.090
SS2-14--26.31.262.690.130.12~0.260.10
SS2-15--29.61.483.010.150.12~0.260.12
SS2-16--32.71.713.340.170.12~0.260.14
SS2-17--36.01.963.670.200.12~0.260.16
SS2-18--39.32.234.010.230.12~0.260.19
SS2-19--42.62.524.350.260.12~0.260.21
SS2-20--46.02.834.690.290.12~0.260.23
SS2-21--49.43.155.040.320.12~0.260.26
SS2-22--52.83.505.390.360.12~0.260.29
SS2-23--56.33.865.740.390.12~0.260.32
SS2-24--59.84.246.090.430.12~0.260.35
SS2-25--63.34.646.450.470.12~0.260.38
SS2-26--66.85.046.810.510.12~0.260.42
SS2-27--70.45.457.170.560.12~0.260.46
SS2-28--73.95.897.540.600.12~0.260.48
SS2-29--77.56.337.910.650.12~0.260.52
SS2-30--81.16.808.270.690.12~0.260.57
SS2-32--88.47.789.010.790.12~0.260.63
SS2-34--95.78.849.760.900.12~0.260.70
SS2-35--99.39.3910.10.960.12~0.260.74
SS2-36--1039.9610.51.020.12~0.260.80
SS2-38--11111.211.31.140.12~0.260.87
SS2-40--11812.512.01.270.12~0.260.93
SS2-42--12513.812.81.410.12~0.261.01
SS2-44--13315.213.61.550.12~0.261.10
SS2-45--13716.013.91.630.12~0.261.14
SS2-46--14016.714.31.710.12~0.261.19
SS2-48--14818.315.11.870.12~0.261.28
SS2-50--15619.915.92.030.12~0.261.38
SS2-52--16321.716.62.210.12~0.261.48
SS2-54--17123.417.42.390.12~0.261.58
SS2-55--17524.417.82.480.12~0.261.64
SS2-56--17925.318.22.580.12~0.261.69
SS2-58--18627.319.02.780.12~0.261.84
SS2-60--19429.319.82.990.12~0.261.96
SS2-62--20231.520.63.210.12~0.262.08
SS2-64--20933.721.33.440.12~0.262.20
SS2-65--21334.821.73.550.12~0.262.26
SS2-66--21736.022.13.670.12~0.262.33
SS2-68--22538.422.93.910.12~0.262.46
SS2-70--23240.823.74.160.12~0.262.60
SS2-72--24043.324.54.420.12~0.262.74
SS2-75--25247.325.74.820.12~0.262.92
SS2-76--25648.626.14.960.12~0.263.00
SS2-801213627154.327.75.530.12~0.262.67
SS2-841214028760.229.26.140.12~0.263.09
SS2-851214629161.729.66.300.12~0.263.09
SS2-881215030266.530.86.780.12~0.263.29
SS2-901215631069.731.67.110.12~0.263.38
SS2-951216633078.233.67.970.12~0.263.69
SS2-1001217629172.729.77.420.12~0.264.01
SS2-1201221035710836.411.00.12~0.265.91
SS2-150--45517446.417.70.12~0.2614.5
SS2.5-12--31.81.773.240.180.14~0.280.15
SS2.5-13--40.92.144.170.220.14~0.280.18
SS2.5-14--51.52.535.250.260.14~0.280.20
SS2.5-15--57.72.965.890.300.14~0.280.23
SS2.5-16--643.436.520.350.14~0.280.27
SS2.5-17--70.33.937.170.400.14~0.280.32
SS2.5-18--76.74.477.820.460.14~0.280.37
SS2.5-19--83.25.058.490.510.14~0.280.41
SS2.5-20--89.85.669.160.580.14~0.280.45
SS2.5-21--96.46.309.830.640.14~0.280.50
SS2.5-22--1036.9910.50.710.14~0.280.56
SS2.5-23--1107.7111.20.790.14~0.280.61
SS2.5-24--1178.4711.90.860.14~0.280.67
SS2.5-25--1249.2612.60.940.14~0.280.74
SS2.5-26--13010.113.31.030.14~0.280.82
SS2.5-27--13710.914.01.110.14~0.280.92
SS2.5-28--14411.714.71.200.14~0.280.97
SS2.5-29--15112.615.41.290.14~0.281.04
SS2.5-30--15913.616.21.390.14~0.281.13
SS2.5-32--17315.617.61.590.14~0.281.30
SS2.5-34--18717.719.11.800.14~0.281.42
SS2.5-35--19418.819.81.920.14~0.281.49
SS2.5-36--20120.020.52.040.14~0.281.56
SS2.5-38--21622.422.02.280.14~0.281.66
SS2.5-40--23024.923.52.540.14~0.281.81
SS2.5-42--24527.625.02.820.14~0.281.97
SS2.5-44--26030.526.53.110.14~0.282.14
SS2.5-45--26731.927.23.260.14~0.282.22
SS2.5-46--27433.528.03.410.14~0.282.31
SS2.5-48--28936.729.53.740.14~0.282.49
SS2.5-50--30440.031.04.080.14~0.282.68
SS2.5-52--31943.532.54.440.14~0.282.88
SS2.5-54--33447.234.04.810.14~0.283.08
SS2.5-55--34149.134.85.010.14~0.283.19
SS2.5-56--34951.035.65.200.14~0.283.29
SS2.5-58--36455.037.15.610.14~0.283.51
SS2.5-60(10)(127)37959.138.66.030.14~0.282.80
SS2.5-621513039463.440.16.460.14~0.283.54
SS2.5-641513140967.841.76.920.14~0.283.76
SS2.5-651513441670.142.47.150.14~0.283.84
SS2.5-661514042472.443.27.390.14~0.283.87
SS2.5-681514043977.244.77.870.14~0.284.13
SS2.5-701514645482.146.38.370.14~0.284.30
SS2.5-721515146987.147.88.890.14~0.284.49
SS2.5-751515949295.050.19.690.14~0.284.77
SS2.5-761516049997.750.99.970.14~0.284.90
SS2.5-80(10)(177)44190.945.09.270.14~0.284.42
SS2.5-90(10)(202)50511751.512.00.14~0.285.64
SS2.5-100(10)(227)56914758.015.00.14~0.286.78
SS2.5-120(10)(277)69621871.022.20.14~0.289.38
SS3-12--54.93.125.590.320.14~0.320.25
SS3-13--70.73.777.210.380.14~0.320.30
SS3-14--88.94.479.070.460.14~0.320.36
SS3-15--99.75.2310.20.530.14~0.320.43
SS3-16--1116.0511.30.620.14~0.320.50
SS3-17--1226.9312.40.710.14~0.320.56
SS3-18--1337.8713.50.800.14~0.320.62
SS3-19--1448.8814.70.910.14~0.320.73
SS3-20--1559.9515.81.020.14~0.320.83
SS3-21--16711.117.01.130.14~0.320.92
SS3-22--17812.318.21.250.14~0.321.01
SS3-23--19013.619.41.380.14~0.321.11
SS3-24--20214.920.61.520.14~0.321.21
SS3-25--21416.321.81.660.14~0.321.26
SS3-26--22617.723.01.810.14~0.321.41
SS3-27--23719.224.21.960.14~0.321.49
SS3-28--25020.725.42.110.14~0.321.65
SS3-29--26222.326.72.270.14~0.321.74
SS3-30--27424.027.92.440.14~0.321.91
SS3-32--29827.430.42.800.14~0.322.11
SS3-34--32331.232.93.180.14~0.322.41
SS3-35--33533.134.23.380.14~0.322.52
SS3-36--34835.235.53.590.14~0.322.64
SS3-38--37339.438.04.020.14~0.322.82
SS3-40--39844.040.64.490.14~0.323.08
SS3-42--42348.943.24.980.14~0.323.35
SS3-44--44954.045.75.500.14~0.323.64
SS3-45--46156.647.05.780.14~0.323.79
SS3-46--47459.448.36.050.14~0.323.94
SS3-48--50065.050.96.630.14~0.324.25
SS3-50(10)(123)52570.953.67.230.14~0.323.72
SS3-521612655177.156.27.860.14~0.324.38
SS3-541613257783.658.88.520.14~0.324.61
SS3-551613159086.960.18.860.14~0.324.81
SS3-561613460290.361.49.210.14~0.324.94
SS3-581614462897.364.19.920.14~0.325.10
SS3-60(10)(153)65410566.710.70.14~0.324.60
SS3-621615068011269.411.40.14~0.325.76
SS3-641615858899.960.010.20.14~0.325.99
SS3-651616159910361.110.50.14~0.326.13
SS3-661616061010762.210.90.14~0.326.67
SS3-681617063211464.411.60.14~0.326.86
SS3-701617665412166.612.40.14~0.327.15
SS3-721618267512968.913.10.14~0.327.46
SS3-751619070814172.214.30.14~0.327.95
SS3-761619071914573.314.80.14~0.328.20
SS3-80(10)(213)76316277.816.50.14~0.326.92
SS3-901624087220889.021.20.14~0.3210.6
SS3-100(10)(273)98326110026.60.14~0.3210.8
SS3-120(10)(333)1,20038612339.40.14~0.3215.7
SS4-12--1307.6213.30.780.18~0.380.57
SS4-13--1689.2217.10.940.18~0.380.70
SS4-14--21110.921.51.110.18~0.380.82
SS4-15--23612.824.11.300.18~0.380.99
SS4-16--26214.726.71.500.18~0.381.17
SS4-17--28816.929.41.720.18~0.381.34
SS4-18--31419.232.01.960.18~0.381.50
SS4-19--34121.734.82.210.18~0.381.72
SS4-20--36824.337.52.480.18~0.381.95
SS4-21--39527.140.32.760.18~0.382.18
SS4-22--42330.143.13.060.18~0.382.42
SS4-23--45033.245.93.380.18~0.382.67
SS4-24--47836.448.83.720.18~0.382.91
SS4-25--50639.951.64.070.18~0.383.19
SS4-26--53443.354.54.420.18~0.383.45
SS4-27--56346.957.44.780.18~0.383.73
SS4-28--59150.660.35.160.18~0.384.06
SS4-29--62054.563.25.560.18~0.384.28
SS4-30--64958.766.25.980.18~0.384.64
SS4-32--70767.472.16.870.18~0.384.86
SS4-34--76676.778.17.820.18~0.385.38
SS4-35--79581.681.18.320.18~0.385.65
SS4-36--82586.784.18.840.18~0.385.93
SS4-38--88497.390.19.920.18~0.386.52
SS4-40--94310996.211.10.18~0.387.08
SS4-42--1,00012010212.30.18~0.387.73
SS4-44--1,06013310813.60.18~0.388.41
SS4-45--1,09013911214.20.18~0.388.76
SS4-46--1,12014611514.90.18~0.389.12
SS4-482615098713310113.60.18~0.389.12
SS4-50261581,04014610614.80.18~0.389.60
SS4-52261651,09015811116.10.18~0.3810.2
SS4-54261751,14017211617.50.18~0.3810.8
SS4-55261781,16017911918.20.18~0.3811.1
SS4-56261821,19018612118.90.18~0.3811.5
SS4-58261901,24020012720.40.18~0.3812.5
SS4-60261981,290215132220.18~0.3813.2
SS4-62202101,34023113723.60.18~0.3813.1
SS4-64162141,39024814225.20.18~0.3813.4
SS4-65162181,42025614526.10.18~0.3813.7
SS4-66162201,450265148270.18~0.3814.7
SS4-68162251,50028215328.80.18~0.3815.5
SS4-70(12)(248)1,55030015830.60.18~0.3813.6
SS4-80(12)(288)1,81040018440.80.18~0.3816.3
SS5-12--25415.225.91.550.20~0.441.21
SS5-13--32718.433.41.880.20~0.441.46
SS5-14--41221.842.02.220.20~0.441.70
SS5-15--46225.547.12.600.20~0.442.07
SS5-16--51229.552.23.010.20~0.442.40
SS5-17--56233.857.33.450.20~0.442.72
SS5-18--61438.462.63.920.20~0.443.03
SS5-19--66643.467.94.420.20~0.443.45
SS5-20--71848.673.34.960.20~0.443.90
SS5-21--77254.278.75.530.20~0.444.36
SS5-22--82560.184.16.130.20~0.444.83
SS5-23--87966.389.76.770.20~0.445.33
SS5-24--93473.095.27.450.20~0.445.69
SS5-25--98980.01018.160.20~0.446.23
SS5-26--1,04087.11068.880.20~0.446.79
SS5-27--1,10094.41129.620.20~0.447.19
SS5-28--1,16010211810.40.20~0.447.62
SS5-29--1,21011012411.20.20~0.448.23
SS5-30--1,27011812912.10.20~0.448.87
SS5-32--1,38013614113.80.20~0.449.36
SS5-34--1,50015415315.70.20~0.4410.4
SS5-35--1,55016415816.70.20~0.4410.9
SS5-36--1,61017416417.80.20~0.4411.5
SS5-38--1,73019517619.90.20~0.4412.6
SS5-40361601,54018215718.50.20~0.4413.2
SS5-42361701,63020216720.60.20~0.4414.2
SS5-44361751,73022317722.80.20~0.4415.4
SS5-45361851,78023418223.90.20~0.4415.8
SS5-46301851,83024618725.10.20~0.4416.2
SS5-48302001,93026919727.50.20~0.4417.0
SS5-50(16)(212)2,03029420730.00.20~0.4415.0
SS5-52302202,13032021732.60.20~0.4419.8
SS5-54302302,22034722735.40.20~0.4420.9
SS5-55302352,27036123236.80.20~0.4421.5
SS5-56302402,32037523738.30.20~0.4422.0
SS5-58302402,42040524741.30.20~0.4423.8
SS5-60302502,52043525744.40.20~0.4425.1
SS6-12--43926.844.82.730.22~0.482.10
SS6-13--56632.457.73.310.22~0.482.49
SS6-14--71138.472.53.920.22~0.482.89
SS6-15--79844.981.44.580.22~0.483.50
SS6-16--88452.090.25.300.22~0.484.04
SS6-17--97259.699.16.070.22~0.484.56
SS6-18--1,06067.71086.900.22~0.485.08
SS6-19--1,15076.41177.790.22~0.485.87
SS6-20--1,24085.91278.750.22~0.486.71
SS6-21--1,33095.91369.780.22~0.487.35
SS6-22--1,43010714510.90.22~0.488.11
SS6-23--1,52011815512.00.22~0.488.90
SS6-24--1,61012916513.20.22~0.489.73
SS6-25--1,71014217414.50.22~0.4810.6
SS6-26--1,80015418415.70.22~0.4811.5
SS6-27--1,90016719417.00.22~0.4812.4
SS6-28--2,00018120418.40.22~0.4813.4
SS6-30--2,19020922321.30.22~0.4815.4
SS6-32--1,99020020320.40.22~0.4816.4
SS6-34--2,15022822023.20.22~0.4818.1
SS6-35--2,24024222824.70.22~0.4819.0
SS6-36--2,32025823726.30.22~0.4820.0
SS6-38--2,49028925429.50.22~0.4822.0
SS6-40--2,65032327133.00.22~0.4824.0
SS6-42--2,82035928836.60.22~0.4825.9
SS6-44--2,99039730540.50.22~0.4828.2
SS6-45--3,08041631442.50.22~0.4830.7
SS6-46--3,16043632244.50.22~0.4832.0
SS6-48--3,33047834048.80.22~0.4834.5
SS6-50--3,50052235753.20.22~0.4837.1
SS8-12--97562.699.56.390.28~0.584.94
SS8-13--1,26075.21287.660.28~0.585.85
SS8-14--1,58088.91619.060.28~0.586.83
SS8-15--1,77010418110.60.28~0.587.87
SS8-16--1,97012120012.30.28~0.589.20
SS8-17--2,16013922014.10.28~0.5810.4
SS8-18--2,36015824016.10.28~0.5811.7
SS8-19--2,56017826118.20.28~0.5813.3
SS8-20--2,76020028120.40.28~0.5815.0
SS8-21--2,96022330222.80.28~0.5816.7
SS8-22--3,17024832325.30.28~0.5818.6
SS8-23--3,38027334427.90.28~0.5820.2
SS8-24--2,99025030525.50.28~0.5822.0
SS8-25--3,16027332327.80.28~0.5824.1
SS8-26--3,34029734130.30.28~0.5825.6
SS8-27--3,52032235932.80.28~0.5827.2
SS8-28--3,70034837735.50.28~0.5829.6
SS8-30--4,06040441441.20.28~0.5833.0
SS10-15--3,33020333920.70.34~0.6815.0
SS10-20--4,31032344033.00.34~0.6828.2
SS10-25--5,93052960554.00.34~0.6843.3

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

型號
SS1-26-P-12
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 精度等級
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
13天~ 26B形12101N8圓孔+攻牙2210M4完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 熱處理 表面處理 染黑
齒研 切削 間隙 軸承
軸孔公差 H7 金屬襯套 材質(詳情) S45C
齒面淬火

SS 平齒輪的型號SS1-26-P-12頁面。
記載關於型號SS1-26-P-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SS0.5-20A
SS0.5-20B
SS0.5-22A
SS1-26-P-13
SS1-26-P-14
SS1-26-P-8
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 精度等級
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
4天~ 20K形350.5N8圓孔+攻牙1111M3完成品
5天~ 20K形450.5N8圓孔+攻牙1111M3完成品
5天~ 22K形450.5N8圓孔+攻牙1211M3完成品
13天~ 26B形13101N8圓孔+攻牙2210M5完成品
13天~ 26B形14101N8圓孔+攻牙2210M5完成品
13天~ 26B形8101N8圓孔+攻牙2210M4完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767