(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
備有豐富的模數、齒數等,且價格低廉,應用性廣泛的平齒輪。
【特長】
・材質S45C、精度JIS N8級,在標準齒輪當中擁有最多品種,且價格合理的平齒輪。
・己做染黑處理,防止生鏽。
・從模數0.5~10,從微矩到大模數,齒數12~200個,備有豐富品項。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SS2-48-P-29
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SS S3T
SS S1T
外觀
精度等級 | JIS B 1702-1 N8 級 (*1) |
---|---|
齒型 | 全齒深齒 |
壓力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱處理 | 無 |
齒面硬度 | (194HB以下) |
---|---|
表面處理 | 染黑 (*2) |
齒面加工 | 切削 |
切齒基準面 | 孔(H7) |
追加工 | 可 |
(*1)舊 JIS B 1702 4級・模數0.8以下的產品精度等級相當於表記精度。・J、F系列精度等級相當於表記精度。
(*2)J、F系列產品的追加工部不再進行染黑。
型號 | 模數 | 齒數 | 形狀 | 孔徑 | 軸轂徑 | 基準圓直徑 | 齒尖圓直徑 | 齒寬 | 軸轂長度 | 全長 | 鍵槽 | 螺牙孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度x深度 | 尺寸 | J | |||||||||||
SS0.5-15A | 0.5 | 15 | S3T | 3 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-16A | 0.5 | 16 | S3T | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-18A | 0.5 | 18 | S3T | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-20A | 0.5 | 20 | S3T | 3 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-20B | 0.5 | 20 | S3T | 4 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-21A | 0.5 | 21 | S3T | 4 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-22A | 0.5 | 22 | S3T | 4 | 12 | 11 | 12 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-24A | 0.5 | 24 | S3T | 4 | 13 | 12 | 13 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-24B | 0.5 | 24 | S3T | 5 | 13 | 12 | 13 | 5 | 11 | 16 | - | M4 | 3 |
SS0.5-25B | 0.5 | 25 | S3T | 5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 5 | 11 | 16 | - | M4 | 3 |
SS0.5-27A | 0.5 | 27 | S3T | 4 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 5 | 11 | 16 | - | M3 | 2.5 |
SS0.5-28A | 0.5 | 28 | S1T | 4 | 12 | 14 | 15 | 5 | 7 | 12 | - | M3 | 3.5 |
SS0.5-30A | 0.5 | 30 | S1T | 4 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 12 | - | M3 | 3.5 |
SS0.5-30B | 0.5 | 30 | S1T | 5 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-30C | 0.5 | 30 | S1T | 6 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-32A | 0.5 | 32 | S1T | 5 | 14 | 16 | 17 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-35A | 0.5 | 35 | S1T | 5 | 15 | 17.5 | 18.5 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-36A | 0.5 | 36 | S1T | 5 | 16 | 18 | 19 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-40A | 0.5 | 40 | S1T | 5 | 18 | 20 | 21 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-40B | 0.5 | 40 | S1T | 6 | 18 | 20 | 21 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-45A | 0.5 | 45 | S1T | 5 | 20 | 22.5 | 23.5 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-50A | 0.5 | 50 | S1T | 5 | 22 | 25 | 26 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-50B | 0.5 | 50 | S1T | 6 | 22 | 25 | 26 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-54A | 0.5 | 54 | S1T | 5 | 25 | 27 | 28 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-60A | 0.5 | 60 | S1T | 6 | 28 | 30 | 31 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-60B | 0.5 | 60 | S1T | 8 | 28 | 30 | 31 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.5-70A | 0.5 | 70 | S1T | 6 | 28 | 35 | 36 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-70B | 0.5 | 70 | S1T | 8 | 28 | 35 | 36 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.5-80A | 0.5 | 80 | S1T | 6 | 28 | 40 | 41 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 |
SS0.5-80B | 0.5 | 80 | S1T | 8 | 28 | 40 | 41 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.5-90A | 0.5 | 90 | S1T | 8 | 28 | 45 | 46 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.5-96A | 0.5 | 96 | S1T | 8 | 28 | 48 | 49 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.5-100A | 0.5 | 100 | S1T | 8 | 28 | 50 | 51 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.5-120A | 0.5 | 120 | S1T | 8 | 28 | 60 | 61 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 |
SS0.8-15A | 0.8 | 15 | S3T | 5 | 13.6 | 12 | 13.6 | 8 | 14 | 22 | - | M4 | 3.5 |
SS0.8-16A | 0.8 | 16 | S3T | 5 | 14.4 | 12.8 | 14.4 | 8 | 14 | 22 | - | M4 | 3.5 |
SS0.8-20A | 0.8 | 20 | S1T | 5 | 13 | 16 | 17.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-20B | 0.8 | 20 | S1T | 6 | 13 | 16 | 17.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-21A | 0.8 | 21 | S1T | 6 | 14 | 16.8 | 18.4 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-24A | 0.8 | 24 | S1T | 5 | 16 | 19.2 | 20.8 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-25A | 0.8 | 25 | S1T | 5 | 16 | 20 | 21.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-25B | 0.8 | 25 | S1T | 6 | 16 | 20 | 21.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-26A | 0.8 | 26 | S1T | 6 | 18 | 20.8 | 22.4 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-28A | 0.8 | 28 | S1T | 6 | 18 | 22.4 | 24 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-30A | 0.8 | 30 | S1T | 5 | 20 | 24 | 25.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-30B | 0.8 | 30 | S1T | 6 | 20 | 24 | 25.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-30C | 0.8 | 30 | S1T | 8 | 20 | 24 | 25.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 |
SS0.8-32A | 0.8 | 32 | S1T | 6 | 22 | 25.6 | 27.2 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-40A | 0.8 | 40 | S1T | 6 | 28 | 32 | 33.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-45A | 0.8 | 45 | S1T | 6 | 28 | 36 | 37.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-48A | 0.8 | 48 | S1T | 6 | 28 | 38.4 | 40 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-50A | 0.8 | 50 | S1T | 6 | 28 | 40 | 41.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-60A | 0.8 | 60 | S1T | 6 | 28 | 48 | 49.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-60B | 0.8 | 60 | S1T | 8 | 28 | 48 | 49.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 |
SS0.8-70A | 0.8 | 70 | S1T | 6 | 28 | 56 | 57.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-80A | 0.8 | 80 | S1T | 6 | 28 | 64 | 65.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 |
SS0.8-90A | 0.8 | 90 | S1T | 8 | 28 | 72 | 73.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 |
SS0.8-96A | 0.8 | 96 | S1T | 8 | 28 | 76.8 | 78.4 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 |
SS0.8-100A | 0.8 | 100 | S1T | 8 | 28 | 80 | 81.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 |
SS0.8-120A | 0.8 | 120 | S1T | 8 | 28 | 96 | 97.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 |
SS1-15 | 1 | 15 | S3 | 8 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | - | - | - |
SS1-15A | 1 | 15 | S3T | 5 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | - | M4 | 4 |
SS1-15B | 1 | 15 | S3T | 6 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | - | M4 | 4 |
SS1-16 | 1 | 16 | S3 | 8 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | - | - | - |
SS1-16A | 1 | 16 | S3T | 5 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | - | M4 | 4 |
SS1-16B | 1 | 16 | S3T | 6 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | - | M4 | 4 |
SS1-17 | 1 | 17 | S3 | 8 | 19 | 17 | 19 | 10 | 20 | 30 | - | - | - |
SS1-18 | 1 | 18 | S3 | 8 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | - | - |
SS1-18B | 1 | 18 | S3T | 8 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | M5 | 4 |
SS1-19 | 1 | 19 | S3 | 8 | 21 | 19 | 21 | 10 | 20 | 30 | - | - | - |
SS1-20 | 1 | 20 | S1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-20A | 1 | 20 | S1T | 5 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | M4 | 5 |
SS1-20B | 1 | 20 | S1T | 6 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | M4 | 5 |
SS1-20C | 1 | 20 | S1T | 8 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-21 | 1 | 21 | S1 | 8 | 17 | 21 | 23 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-22 | 1 | 22 | S1 | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-22A | 1 | 22 | S1T | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-23 | 1 | 23 | S1 | 8 | 18 | 23 | 25 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-24 | 1 | 24 | S1 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-24A | 1 | 24 | S1T | 6 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | M4 | 5 |
SS1-24B | 1 | 24 | S1T | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-24C | 1 | 24 | S1K | 10 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-25 | 1 | 25 | S1 | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-25A | 1 | 25 | S1T | 6 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | M4 | 5 |
SS1-25B | 1 | 25 | S1T | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-25C | 1 | 25 | S1K | 10 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-26 | 1 | 26 | S1 | 8 | 22 | 26 | 28 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-27 | 1 | 27 | S1 | 8 | 22 | 27 | 29 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-28 | 1 | 28 | S1 | 8 | 22 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-28B | 1 | 28 | S1K | 10 | 22 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-29 | 1 | 29 | S1 | 8 | 24 | 29 | 31 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-30 | 1 | 30 | S1 | 10 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-30A | 1 | 30 | S1T | 6 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | - | M4 | 5 |
SS1-30B | 1 | 30 | S1T | 8 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-30C | 1 | 30 | S1K | 10 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-30D | 1 | 30 | S1K | 12 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-32 | 1 | 32 | S1 | 10 | 26 | 32 | 34 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-32A | 1 | 32 | S1T | 8 | 26 | 32 | 34 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-34 | 1 | 34 | S1 | 10 | 26 | 34 | 36 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-35 | 1 | 35 | S1 | 10 | 26 | 35 | 37 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-36 | 1 | 36 | S1 | 10 | 28 | 36 | 38 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-38 | 1 | 38 | S1 | 10 | 32 | 38 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-40 | 1 | 40 | S1 | 10 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-40A | 1 | 40 | S1T | 8 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-40B | 1 | 40 | S1K | 10 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-40C | 1 | 40 | S1K | 12 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-42 | 1 | 42 | S1 | 10 | 35 | 42 | 44 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-44 | 1 | 44 | S1 | 10 | 35 | 44 | 46 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-45 | 1 | 45 | S1 | 10 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-45A | 1 | 45 | S1T | 8 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-45B | 1 | 45 | S1K | 10 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-45C | 1 | 45 | S1K | 12 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-46 | 1 | 46 | S1 | 10 | 35 | 46 | 48 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-48 | 1 | 48 | S1 | 10 | 35 | 48 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-50 | 1 | 50 | S1 | 10 | 35 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-50A | 1 | 50 | S1T | 8 | 35 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | - | M5 | 5 |
SS1-50B | 1 | 50 | S1K | 10 | 35 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-52 | 1 | 52 | S1 | 10 | 35 | 52 | 54 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-54 | 1 | 54 | S1 | 10 | 35 | 54 | 56 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-55 | 1 | 55 | S1 | 10 | 35 | 55 | 57 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-56 | 1 | 56 | S1 | 10 | 35 | 56 | 58 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-58 | 1 | 58 | S1 | 10 | 35 | 58 | 60 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-60 | 1 | 60 | S1 | 10 | 35 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-60A | 1 | 60 | S1K | 10 | 35 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-60B | 1 | 60 | S1K | 12 | 35 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-60C | 1 | 60 | S1K | 15 | 35 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 |
SS1-62 | 1 | 62 | S1 | 10 | 40 | 62 | 64 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-64 | 1 | 64 | S1 | 10 | 40 | 64 | 66 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-65 | 1 | 65 | S1 | 10 | 40 | 65 | 67 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-66 | 1 | 66 | S1 | 10 | 40 | 66 | 68 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-68 | 1 | 68 | S1 | 10 | 40 | 68 | 70 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-70 | 1 | 70 | S1 | 10 | 40 | 70 | 72 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-72 | 1 | 72 | S1 | 10 | 40 | 72 | 74 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-75 | 1 | 75 | S1 | 10 | 40 | 75 | 77 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-76 | 1 | 76 | S1 | 10 | 40 | 76 | 78 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-80 | 1 | 80 | S1 | 10 | 40 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-80A | 1 | 80 | S1K | 12 | 40 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-84 | 1 | 84 | S1 | 10 | 40 | 84 | 86 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-85 | 1 | 85 | S1 | 10 | 40 | 85 | 87 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-88 | 1 | 88 | S1 | 10 | 40 | 88 | 90 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-90 | 1 | 90 | S1 | 10 | 40 | 90 | 92 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-90A | 1 | 90 | S1K | 12 | 40 | 90 | 92 | 10 | 10 | 20 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1-95 | 1 | 95 | S1 | 10 | 40 | 95 | 97 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-96 | 1 | 96 | S1 | 10 | 40 | 96 | 98 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-100 | 1 | 100 | S1 | 10 | 40 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-100B | 1 | 100 | S1K | 15 | 40 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | 5×2.3 | M4 | 5 |
SS1-110 | 1 | 110 | S1 | 15 | 50 | 110 | 112 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-120 | 1 | 120 | S1 | 15 | 50 | 120 | 122 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-150 | 1 | 150 | S1 | 20 | 120 | 150 | 152 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1-200 | 1 | 200 | S1 | 20 | 160 | 200 | 202 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
SS1.5-12 | 1.5 | 12 | S3 | 8 | 21 | 18 | 21 | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
SS1.5-12A | 1.5 | 12 | S3T | 6 | 21 | 18 | 21 | 15 | 15 | 30 | - | M4 | 4 |
SS1.5-13 | 1.5 | 13 | S3 | 8 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
SS1.5-14 | 1.5 | 14 | S1 | 8 | 16 | 21 | 24 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-14B | 1.5 | 14 | S1T | 8 | 16 | 21 | 24 | 15 | 10 | 25 | - | M5 | 5 |
SS1.5-15 | 1.5 | 15 | S1 | 8 | 18 | 22.5 | 25.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-15A | 1.5 | 15 | S1T | 6 | 18 | 22.5 | 25.5 | 15 | 10 | 25 | - | M4 | 5 |
SS1.5-16 | 1.5 | 16 | S1 | 8 | 20 | 24 | 27 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-16B | 1.5 | 16 | S1T | 8 | 20 | 24 | 27 | 15 | 10 | 25 | - | M5 | 5 |
SS1.5-17 | 1.5 | 17 | S1 | 8 | 21 | 25.5 | 28.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-18 | 1.5 | 18 | S1 | 8 | 22 | 27 | 30 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-19 | 1.5 | 19 | S1 | 8 | 23 | 28.5 | 31.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-20 | 1.5 | 20 | S1 | 8 | 24 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-20A | 1.5 | 20 | S1T | 6 | 24 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | - | M4 | 5 |
SS1.5-20C | 1.5 | 20 | S1K | 10 | 24 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-21 | 1.5 | 21 | S1 | 8 | 25 | 31.5 | 34.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-22 | 1.5 | 22 | S1 | 8 | 26 | 33 | 36 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-23 | 1.5 | 23 | S1 | 8 | 27 | 34.5 | 37.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-24 | 1.5 | 24 | S1 | 8 | 28 | 36 | 39 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-24C | 1.5 | 24 | S1K | 12 | 28 | 36 | 39 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-25 | 1.5 | 25 | S1 | 8 | 30 | 37.5 | 40.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-26 | 1.5 | 26 | S1 | 10 | 32 | 39 | 42 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-26A | 1.5 | 26 | S1K | 12 | 32 | 39 | 42 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-27 | 1.5 | 27 | S1 | 10 | 34 | 40.5 | 43.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-28 | 1.5 | 28 | S1 | 10 | 36 | 42 | 45 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-28A | 1.5 | 28 | S1K | 12 | 36 | 42 | 45 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-29 | 1.5 | 29 | S1 | 10 | 37 | 43.5 | 46.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-30 | 1.5 | 30 | S1 | 10 | 38 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-30B | 1.5 | 30 | S1K | 12 | 38 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-30C | 1.5 | 30 | S1K | 15 | 38 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | 5×2.3 | M4 | 5 |
SS1.5-32 | 1.5 | 32 | S1 | 10 | 40 | 48 | 51 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-32B | 1.5 | 32 | S1K | 12 | 38 | 48 | 51 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-34 | 1.5 | 34 | S1 | 10 | 40 | 51 | 54 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-35 | 1.5 | 35 | S1 | 10 | 42 | 52.5 | 55.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-36 | 1.5 | 36 | S1 | 10 | 45 | 54 | 57 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-36A | 1.5 | 36 | S1K | 12 | 40 | 54 | 57 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-38 | 1.5 | 38 | S1 | 12 | 45 | 57 | 60 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-40 | 1.5 | 40 | S1 | 12 | 45 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-40A | 1.5 | 40 | S1K | 12 | 40 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | 4×1.8 | M4 | 5 |
SS1.5-40B | 1.5 | 40 | S1K | 15 | 40 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | 5×2.3 | M4 | 5 |
SS1.5-42 | 1.5 | 42 | S1 | 12 | 45 | 63 | 66 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-44 | 1.5 | 44 | S1 | 12 | 45 | 66 | 69 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-45 | 1.5 | 45 | S1 | 12 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-46 | 1.5 | 46 | S1 | 12 | 45 | 69 | 72 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-48 | 1.5 | 48 | S1 | 12 | 45 | 72 | 75 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-50 | 1.5 | 50 | S1 | 12 | 45 | 75 | 78 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-52 | 1.5 | 52 | S1 | 15 | 50 | 78 | 81 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-54 | 1.5 | 54 | S1 | 15 | 50 | 81 | 84 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-55 | 1.5 | 55 | S1 | 15 | 50 | 82.5 | 85.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-56 | 1.5 | 56 | S1 | 15 | 50 | 84 | 87 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-58 | 1.5 | 58 | S1 | 15 | 50 | 87 | 90 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-60 | 1.5 | 60 | S1 | 15 | 50 | 90 | 93 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-62 | 1.5 | 62 | S1 | 15 | 55 | 93 | 96 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-64 | 1.5 | 64 | S1 | 15 | 55 | 96 | 99 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-65 | 1.5 | 65 | S1 | 15 | 55 | 97.5 | 100.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-66 | 1.5 | 66 | S1 | 15 | 55 | 99 | 102 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-68 | 1.5 | 68 | S1 | 15 | 55 | 102 | 105 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-70 | 1.5 | 70 | S1 | 15 | 55 | 105 | 108 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-72 | 1.5 | 72 | S1 | 15 | 55 | 108 | 111 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-75 | 1.5 | 75 | S1 | 15 | 60 | 112.5 | 115.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-76 | 1.5 | 76 | S1 | 15 | 60 | 114 | 117 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-80 | 1.5 | 80 | S1 | 15 | 60 | 120 | 123 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-84 | 1.5 | 84 | S1 | 15 | 60 | 126 | 129 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-85 | 1.5 | 85 | S1 | 15 | 60 | 127.5 | 130.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-88 | 1.5 | 88 | S1 | 15 | 60 | 132 | 135 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-90 | 1.5 | 90 | S1 | 15 | 60 | 135 | 138 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-95 | 1.5 | 95 | S1 | 15 | 60 | 142.5 | 145.5 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-100 | 1.5 | 100 | S2 | 15 | 60 | 150 | 153 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-120 | 1.5 | 120 | S2 | 15 | 70 | 180 | 183 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-150 | 1.5 | 150 | S1 | 20 | 180 | 225 | 228 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS1.5-200 | 1.5 | 200 | S1 | 25 | 240 | 300 | 303 | 15 | 10 | 25 | - | - | - |
SS2-12 | 2 | 12 | S1 | 10 | 18 | 24 | 28 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-13 | 2 | 13 | S1 | 10 | 20 | 26 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-14 | 2 | 14 | S1 | 10 | 20 | 28 | 32 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-15 | 2 | 15 | S1 | 12 | 24 | 30 | 34 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-16 | 2 | 16 | S1 | 12 | 26 | 32 | 36 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-17 | 2 | 17 | S1 | 12 | 28 | 34 | 38 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-18 | 2 | 18 | S1 | 12 | 30 | 36 | 40 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-19 | 2 | 19 | S1 | 12 | 31 | 38 | 42 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-20 | 2 | 20 | S1 | 12 | 32 | 40 | 44 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-21 | 2 | 21 | S1 | 12 | 34 | 42 | 46 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-22 | 2 | 22 | S1 | 12 | 36 | 44 | 48 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-23 | 2 | 23 | S1 | 12 | 37 | 46 | 50 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-24 | 2 | 24 | S1 | 12 | 38 | 48 | 52 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-25 | 2 | 25 | S1 | 12 | 40 | 50 | 54 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-26 | 2 | 26 | S1 | 12 | 42 | 52 | 56 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-27 | 2 | 27 | S1 | 12 | 45 | 54 | 58 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-28 | 2 | 28 | S1 | 12 | 45 | 56 | 60 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-29 | 2 | 29 | S1 | 12 | 47 | 58 | 62 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-30 | 2 | 30 | S1 | 12 | 50 | 60 | 64 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-32 | 2 | 32 | S1 | 12 | 50 | 64 | 68 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-34 | 2 | 34 | S1 | 12 | 50 | 68 | 72 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-35 | 2 | 35 | S1 | 12 | 52 | 70 | 74 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-36 | 2 | 36 | S1 | 12 | 55 | 72 | 76 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-38 | 2 | 38 | S1 | 12 | 55 | 76 | 80 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-40 | 2 | 40 | S1 | 15 | 55 | 80 | 84 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-42 | 2 | 42 | S1 | 15 | 55 | 84 | 88 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-44 | 2 | 44 | S1 | 15 | 55 | 88 | 92 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-45 | 2 | 45 | S1 | 15 | 55 | 90 | 94 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-46 | 2 | 46 | S1 | 15 | 55 | 92 | 96 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-48 | 2 | 48 | S1 | 15 | 55 | 96 | 100 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-50 | 2 | 50 | S1 | 15 | 55 | 100 | 104 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-52 | 2 | 52 | S1 | 15 | 55 | 104 | 108 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-54 | 2 | 54 | S1 | 15 | 55 | 108 | 112 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-55 | 2 | 55 | S1 | 15 | 55 | 110 | 114 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-56 | 2 | 56 | S1 | 15 | 55 | 112 | 116 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-58 | 2 | 58 | S1 | 15 | 60 | 116 | 120 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-60 | 2 | 60 | S1 | 15 | 60 | 120 | 124 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-62 | 2 | 62 | S1 | 15 | 60 | 124 | 128 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-64 | 2 | 64 | S1 | 15 | 60 | 128 | 132 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-65 | 2 | 65 | S1 | 15 | 60 | 130 | 134 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-66 | 2 | 66 | S1 | 15 | 60 | 132 | 136 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-68 | 2 | 68 | S1 | 15 | 60 | 136 | 140 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-70 | 2 | 70 | S1 | 15 | 60 | 140 | 144 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-72 | 2 | 72 | S1 | 15 | 60 | 144 | 148 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-75 | 2 | 75 | S1 | 20 | 60 | 150 | 154 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-76 | 2 | 76 | S1 | 20 | 60 | 152 | 156 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-80 | 2 | 80 | S2 | 20 | 60 | 160 | 164 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-84 | 2 | 84 | S2 | 20 | 70 | 168 | 172 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-85 | 2 | 85 | S2 | 20 | 70 | 170 | 174 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-88 | 2 | 88 | S2 | 20 | 70 | 176 | 180 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-90 | 2 | 90 | S2 | 20 | 70 | 180 | 184 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-95 | 2 | 95 | S2 | 20 | 70 | 190 | 194 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-100 | 2 | 100 | S2 | 20 | 70 | 200 | 204 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-120 | 2 | 120 | S2 | 20 | 90 | 240 | 244 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2-150 | 2 | 150 | S1 | 25 | 240 | 300 | 304 | 20 | 10 | 30 | - | - | - |
SS2.5-12 | 2.5 | 12 | S1 | 12 | 23 | 30 | 35 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-13 | 2.5 | 13 | S1 | 12 | 25 | 32.5 | 37.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-14 | 2.5 | 14 | S1 | 12 | 25 | 35 | 40 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-15 | 2.5 | 15 | S1 | 15 | 30 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-16 | 2.5 | 16 | S1 | 15 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-17 | 2.5 | 17 | S1 | 15 | 35 | 42.5 | 47.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-18 | 2.5 | 18 | S1 | 15 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-19 | 2.5 | 19 | S1 | 15 | 39 | 47.5 | 52.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-20 | 2.5 | 20 | S1 | 15 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-21 | 2.5 | 21 | S1 | 15 | 42 | 52.5 | 57.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-22 | 2.5 | 22 | S1 | 15 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-23 | 2.5 | 23 | S1 | 15 | 46 | 57.5 | 62.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-24 | 2.5 | 24 | S1 | 15 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-25 | 2.5 | 25 | S1 | 15 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-26 | 2.5 | 26 | S1 | 15 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-27 | 2.5 | 27 | S1 | 15 | 60 | 67.5 | 72.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-28 | 2.5 | 28 | S1 | 15 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-29 | 2.5 | 29 | S1 | 15 | 62 | 72.5 | 77.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-30 | 2.5 | 30 | S1 | 15 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-32 | 2.5 | 32 | S1 | 15 | 70 | 80 | 85 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-34 | 2.5 | 34 | S1 | 15 | 70 | 85 | 90 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-35 | 2.5 | 35 | S1 | 15 | 70 | 87.5 | 92.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-36 | 2.5 | 36 | S1 | 15 | 70 | 90 | 95 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-38 | 2.5 | 38 | S1 | 20 | 70 | 95 | 100 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-40 | 2.5 | 40 | S1 | 20 | 70 | 100 | 105 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-42 | 2.5 | 42 | S1 | 20 | 70 | 105 | 110 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-44 | 2.5 | 44 | S1 | 20 | 70 | 110 | 115 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-45 | 2.5 | 45 | S1 | 20 | 70 | 112.5 | 117.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-46 | 2.5 | 46 | S1 | 20 | 70 | 115 | 120 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-48 | 2.5 | 48 | S1 | 20 | 70 | 120 | 125 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-50 | 2.5 | 50 | S1 | 20 | 70 | 125 | 130 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-52 | 2.5 | 52 | S1 | 20 | 70 | 130 | 135 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-54 | 2.5 | 54 | S1 | 20 | 70 | 135 | 140 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-55 | 2.5 | 55 | S1 | 20 | 70 | 137.5 | 142.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-56 | 2.5 | 56 | S1 | 20 | 70 | 140 | 145 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-58 | 2.5 | 58 | S1 | 20 | 70 | 145 | 150 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-60 | 2.5 | 60 | S4 | 25 | 70 | 150 | 155 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-62 | 2.5 | 62 | S2 | 25 | 80 | 155 | 160 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-64 | 2.5 | 64 | S2 | 25 | 80 | 160 | 165 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-65 | 2.5 | 65 | S2 | 25 | 80 | 162.5 | 167.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-66 | 2.5 | 66 | S2 | 25 | 80 | 165 | 170 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-68 | 2.5 | 68 | S2 | 25 | 80 | 170 | 175 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-70 | 2.5 | 70 | S2 | 25 | 80 | 175 | 180 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-72 | 2.5 | 72 | S2 | 25 | 80 | 180 | 185 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-75 | 2.5 | 75 | S2 | 25 | 80 | 187.5 | 192.5 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-76 | 2.5 | 76 | S2 | 25 | 80 | 190 | 195 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-80 | 2.5 | 80 | S4 | 25 | 80 | 200 | 205 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-90 | 2.5 | 90 | S4 | 30 | 90 | 225 | 230 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-100 | 2.5 | 100 | S4 | 30 | 90 | 250 | 255 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS2.5-120 | 2.5 | 120 | S4 | 30 | 100 | 300 | 305 | 25 | 12 | 37 | - | - | - |
SS3-12 | 3 | 12 | S1 | 15 | 28 | 36 | 42 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-13 | 3 | 13 | S1 | 15 | 30 | 39 | 45 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-14 | 3 | 14 | S1 | 15 | 32 | 42 | 48 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-15 | 3 | 15 | S1 | 15 | 36 | 45 | 51 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-16 | 3 | 16 | S1 | 15 | 38 | 48 | 54 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-17 | 3 | 17 | S1 | 15 | 39 | 51 | 57 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-18 | 3 | 18 | S1 | 15 | 40 | 54 | 60 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-19 | 3 | 19 | S1 | 15 | 45 | 57 | 63 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-20 | 3 | 20 | S1 | 15 | 50 | 60 | 66 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-21 | 3 | 21 | S1 | 15 | 52 | 63 | 69 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-22 | 3 | 22 | S1 | 15 | 54 | 66 | 72 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-23 | 3 | 23 | S1 | 15 | 56 | 69 | 75 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-24 | 3 | 24 | S1 | 15 | 58 | 72 | 78 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-25 | 3 | 25 | S1 | 20 | 60 | 75 | 81 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-26 | 3 | 26 | S1 | 20 | 65 | 78 | 84 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-27 | 3 | 27 | S1 | 20 | 65 | 81 | 87 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-28 | 3 | 28 | S1 | 20 | 70 | 84 | 90 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-29 | 3 | 29 | S1 | 20 | 70 | 87 | 93 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-30 | 3 | 30 | S1 | 20 | 75 | 90 | 96 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-32 | 3 | 32 | S1 | 20 | 75 | 96 | 102 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-34 | 3 | 34 | S1 | 20 | 80 | 102 | 108 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-35 | 3 | 35 | S1 | 20 | 80 | 105 | 111 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-36 | 3 | 36 | S1 | 20 | 80 | 108 | 114 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-38 | 3 | 38 | S1 | 25 | 80 | 114 | 120 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-40 | 3 | 40 | S1 | 25 | 80 | 120 | 126 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-42 | 3 | 42 | S1 | 25 | 80 | 126 | 132 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-44 | 3 | 44 | S1 | 25 | 80 | 132 | 138 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-45 | 3 | 45 | S1 | 25 | 80 | 135 | 141 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-46 | 3 | 46 | S1 | 25 | 80 | 138 | 144 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-48 | 3 | 48 | S1 | 25 | 80 | 144 | 150 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-50 | 3 | 50 | S4 | 25 | 80 | 150 | 156 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-52 | 3 | 52 | S2 | 25 | 80 | 156 | 162 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-54 | 3 | 54 | S2 | 25 | 80 | 162 | 168 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-55 | 3 | 55 | S2 | 25 | 80 | 165 | 171 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-56 | 3 | 56 | S2 | 25 | 80 | 168 | 174 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-58 | 3 | 58 | S2 | 25 | 80 | 174 | 180 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-60 | 3 | 60 | S4 | 25 | 80 | 180 | 186 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-62 | 3 | 62 | S2 | 25 | 80 | 186 | 192 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-64 | 3 | 64 | S2 | 25 | 80 | 192 | 198 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-65 | 3 | 65 | S2 | 25 | 80 | 195 | 201 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-66 | 3 | 66 | S2 | 25 | 90 | 198 | 204 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-68 | 3 | 68 | S2 | 25 | 90 | 204 | 210 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-70 | 3 | 70 | S2 | 25 | 90 | 210 | 216 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-72 | 3 | 72 | S2 | 25 | 90 | 216 | 222 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-75 | 3 | 75 | S2 | 25 | 90 | 225 | 231 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-76 | 3 | 76 | S2 | 25 | 90 | 228 | 234 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-80 | 3 | 80 | S4 | 30 | 90 | 240 | 246 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-90 | 3 | 90 | S2 | 30 | 100 | 270 | 276 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-100 | 3 | 100 | S4 | 30 | 100 | 300 | 306 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS3-120 | 3 | 120 | S4 | 30 | 130 | 360 | 366 | 30 | 15 | 45 | - | - | - |
SS4-12 | 4 | 12 | S1 | 20 | 35 | 48 | 56 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-13 | 4 | 13 | S1 | 20 | 38 | 52 | 60 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-14 | 4 | 14 | S1 | 20 | 40 | 56 | 64 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-15 | 4 | 15 | S1 | 20 | 45 | 60 | 68 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-16 | 4 | 16 | S1 | 20 | 50 | 64 | 72 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-17 | 4 | 17 | S1 | 20 | 53 | 68 | 76 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-18 | 4 | 18 | S1 | 20 | 55 | 72 | 80 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-19 | 4 | 19 | S1 | 20 | 60 | 76 | 84 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-20 | 4 | 20 | S1 | 20 | 65 | 80 | 88 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-21 | 4 | 21 | S1 | 20 | 69 | 84 | 92 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-22 | 4 | 22 | S1 | 20 | 73 | 88 | 96 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-23 | 4 | 23 | S1 | 20 | 77 | 92 | 100 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-24 | 4 | 24 | S1 | 20 | 80 | 96 | 104 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-25 | 4 | 25 | S1 | 20 | 84 | 100 | 108 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-26 | 4 | 26 | S1 | 20 | 87 | 104 | 112 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-27 | 4 | 27 | S1 | 20 | 90 | 108 | 116 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-28 | 4 | 28 | S1 | 20 | 95 | 112 | 120 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-29 | 4 | 29 | S1 | 20 | 95 | 116 | 124 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-30 | 4 | 30 | S1 | 20 | 100 | 120 | 128 | 40 | 20 | 60 | - | - | - |
SS4-32 | 4 | 32 | S1 | 22 | 100 | 128 | 136 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-34 | 4 | 34 | S1 | 22 | 100 | 136 | 144 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-35 | 4 | 35 | S1 | 22 | 100 | 140 | 148 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-36 | 4 | 36 | S1 | 22 | 100 | 144 | 152 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-38 | 4 | 38 | S1 | 22 | 100 | 152 | 160 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-40 | 4 | 40 | S1 | 25 | 100 | 160 | 168 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-42 | 4 | 42 | S1 | 25 | 100 | 168 | 176 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-44 | 4 | 44 | S1 | 25 | 100 | 176 | 184 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-45 | 4 | 45 | S1 | 25 | 100 | 180 | 188 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-46 | 4 | 46 | S1 | 25 | 100 | 184 | 192 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-48 | 4 | 48 | S2 | 25 | 100 | 192 | 200 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-50 | 4 | 50 | S2 | 30 | 100 | 200 | 208 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-52 | 4 | 52 | S2 | 30 | 100 | 208 | 216 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-54 | 4 | 54 | S2 | 30 | 100 | 216 | 224 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-55 | 4 | 55 | S2 | 30 | 100 | 220 | 228 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-56 | 4 | 56 | S2 | 30 | 100 | 224 | 232 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-58 | 4 | 58 | S2 | 30 | 110 | 232 | 240 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-60 | 4 | 60 | S2 | 30 | 110 | 240 | 248 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-62 | 4 | 62 | S2 | 30 | 110 | 248 | 256 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-64 | 4 | 64 | S2 | 30 | 110 | 256 | 264 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-65 | 4 | 65 | S2 | 30 | 110 | 260 | 268 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-66 | 4 | 66 | S2 | 30 | 120 | 264 | 272 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-68 | 4 | 68 | S2 | 30 | 120 | 272 | 280 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-70 | 4 | 70 | S4 | 30 | 120 | 280 | 288 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS4-80 | 4 | 80 | S4 | 30 | 120 | 320 | 328 | 40 | 16 | 56 | - | - | - |
SS5-12 | 5 | 12 | S1 | 22 | 46 | 60 | 70 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-13 | 5 | 13 | S1 | 22 | 50 | 65 | 75 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-14 | 5 | 14 | S1 | 22 | 52 | 70 | 80 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-15 | 5 | 15 | S1 | 22 | 60 | 75 | 85 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-16 | 5 | 16 | S1 | 22 | 65 | 80 | 90 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-17 | 5 | 17 | S1 | 22 | 68 | 85 | 95 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-18 | 5 | 18 | S1 | 22 | 70 | 90 | 100 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-19 | 5 | 19 | S1 | 22 | 76 | 95 | 105 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-20 | 5 | 20 | S1 | 22 | 82 | 100 | 110 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-21 | 5 | 21 | S1 | 25 | 90 | 105 | 115 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-22 | 5 | 22 | S1 | 25 | 95 | 110 | 120 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-23 | 5 | 23 | S1 | 25 | 100 | 115 | 125 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-24 | 5 | 24 | S1 | 25 | 100 | 120 | 130 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-25 | 5 | 25 | S1 | 25 | 105 | 125 | 135 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-26 | 5 | 26 | S1 | 25 | 110 | 130 | 140 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-27 | 5 | 27 | S1 | 25 | 110 | 135 | 145 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-28 | 5 | 28 | S1 | 25 | 110 | 140 | 150 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-29 | 5 | 29 | S1 | 25 | 115 | 145 | 155 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-30 | 5 | 30 | S1 | 25 | 120 | 150 | 160 | 50 | 25 | 75 | - | - | - |
SS5-32 | 5 | 32 | S1 | 30 | 120 | 160 | 170 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-34 | 5 | 34 | S1 | 30 | 120 | 170 | 180 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-35 | 5 | 35 | S1 | 30 | 120 | 175 | 185 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-36 | 5 | 36 | S1 | 30 | 120 | 180 | 190 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-38 | 5 | 38 | S1 | 30 | 120 | 190 | 200 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-40 | 5 | 40 | S2 | 30 | 120 | 200 | 210 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-42 | 5 | 42 | S2 | 30 | 120 | 210 | 220 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-44 | 5 | 44 | S2 | 30 | 120 | 220 | 230 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-45 | 5 | 45 | S2 | 30 | 120 | 225 | 235 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-46 | 5 | 46 | S2 | 30 | 120 | 230 | 240 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-48 | 5 | 48 | S2 | 30 | 120 | 240 | 250 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-50 | 5 | 50 | S4 | 30 | 120 | 250 | 260 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-52 | 5 | 52 | S2 | 30 | 130 | 260 | 270 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-54 | 5 | 54 | S2 | 30 | 130 | 270 | 280 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-55 | 5 | 55 | S2 | 30 | 130 | 275 | 285 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-56 | 5 | 56 | S2 | 30 | 130 | 280 | 290 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-58 | 5 | 58 | S2 | 30 | 130 | 290 | 300 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS5-60 | 5 | 60 | S2 | 30 | 130 | 300 | 310 | 50 | 21 | 71 | - | - | - |
SS6-12 | 6 | 12 | S1 | 25 | 55 | 72 | 84 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-13 | 6 | 13 | S1 | 25 | 58 | 78 | 90 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-14 | 6 | 14 | S1 | 25 | 60 | 84 | 96 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-15 | 6 | 15 | S1 | 25 | 70 | 90 | 102 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-16 | 6 | 16 | S1 | 25 | 75 | 96 | 108 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-17 | 6 | 17 | S1 | 25 | 78 | 102 | 114 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-18 | 6 | 18 | S1 | 25 | 80 | 108 | 120 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-19 | 6 | 19 | S1 | 25 | 90 | 114 | 126 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-20 | 6 | 20 | S1 | 25 | 100 | 120 | 132 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-21 | 6 | 21 | S1 | 28 | 105 | 126 | 138 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-22 | 6 | 22 | S1 | 28 | 110 | 132 | 144 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-23 | 6 | 23 | S1 | 28 | 115 | 138 | 150 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-24 | 6 | 24 | S1 | 28 | 120 | 144 | 156 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-25 | 6 | 25 | S1 | 28 | 125 | 150 | 162 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-26 | 6 | 26 | S1 | 28 | 130 | 156 | 168 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-27 | 6 | 27 | S1 | 28 | 135 | 162 | 174 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-28 | 6 | 28 | S1 | 28 | 140 | 168 | 180 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-30 | 6 | 30 | S1 | 30 | 150 | 180 | 192 | 60 | 28 | 88 | - | - | - |
SS6-32 | 6 | 32 | S1 | 30 | 150 | 192 | 204 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-34 | 6 | 34 | S1 | 30 | 150 | 204 | 216 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-35 | 6 | 35 | S1 | 30 | 150 | 210 | 222 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-36 | 6 | 36 | S1 | 30 | 150 | 216 | 228 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-38 | 6 | 38 | S1 | 30 | 150 | 228 | 240 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-40 | 6 | 40 | S1 | 30 | 150 | 240 | 252 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-42 | 6 | 42 | S1 | 40 | 150 | 252 | 264 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-44 | 6 | 44 | S1 | 40 | 150 | 264 | 276 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-45 | 6 | 45 | S1 | 40 | 180 | 270 | 282 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-46 | 6 | 46 | S1 | 40 | 180 | 276 | 288 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-48 | 6 | 48 | S1 | 40 | 180 | 288 | 300 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS6-50 | 6 | 50 | S1 | 40 | 180 | 300 | 312 | 60 | 23 | 83 | - | - | - |
SS8-12 | 8 | 12 | S1 | 28 | 75 | 96 | 112 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-13 | 8 | 13 | S1 | 28 | 80 | 104 | 120 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-14 | 8 | 14 | S1 | 28 | 85 | 112 | 128 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-15 | 8 | 15 | S1 | 28 | 90 | 120 | 136 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-16 | 8 | 16 | S1 | 28 | 100 | 128 | 144 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-17 | 8 | 17 | S1 | 28 | 105 | 136 | 152 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-18 | 8 | 18 | S1 | 28 | 110 | 144 | 160 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-19 | 8 | 19 | S1 | 28 | 120 | 152 | 168 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-20 | 8 | 20 | S1 | 28 | 130 | 160 | 176 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-21 | 8 | 21 | S1 | 30 | 140 | 168 | 184 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-22 | 8 | 22 | S1 | 30 | 150 | 176 | 192 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-23 | 8 | 23 | S1 | 30 | 155 | 184 | 200 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-24 | 8 | 24 | S1 | 30 | 160 | 192 | 208 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-25 | 8 | 25 | S1 | 30 | 170 | 200 | 216 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-26 | 8 | 26 | S1 | 30 | 170 | 208 | 224 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-27 | 8 | 27 | S1 | 30 | 170 | 216 | 232 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-28 | 8 | 28 | S1 | 30 | 180 | 224 | 240 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS8-30 | 8 | 30 | S1 | 30 | 180 | 240 | 256 | 75 | 35 | 110 | - | - | - |
SS10-15 | 10 | 15 | S1 | 30 | 115 | 150 | 170 | 90 | 40 | 130 | - | - | - |
SS10-20 | 10 | 20 | S1 | 30 | 165 | 200 | 220 | 90 | 40 | 130 | - | - | - |
SS10-25 | 10 | 25 | S1 | 40 | 200 | 250 | 270 | 90 | 40 | 130 | - | - | - |
型號 | 翼板厚 | 緣環徑 | 容許扭矩(N.m) | 容許扭矩(kgf.m) | 背隙 (mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彎曲強度 | 齒面強度 | 彎曲強度 | 齒面強度 | |||||
SS0.5-15A | - | - | 0.46 | 0.022 | 0.047 | 0.0022 | 0~0.10 | 0.0056 |
SS0.5-16A | - | - | 0.51 | 0.025 | 0.052 | 0.0025 | 0~0.10 | 0.0064 |
SS0.5-18A | - | - | 0.61 | 0.032 | 0.063 | 0.0033 | 0~0.10 | 0.0076 |
SS0.5-20A | - | - | 0.72 | 0.040 | 0.073 | 0.0041 | 0~0.10 | 0.010 |
SS0.5-20B | - | - | 0.72 | 0.040 | 0.073 | 0.0041 | 0~0.10 | 0.0095 |
SS0.5-21A | - | - | 0.77 | 0.044 | 0.079 | 0.0045 | 0~0.10 | 0.011 |
SS0.5-22A | - | - | 0.83 | 0.049 | 0.084 | 0.0050 | 0~0.10 | 0.012 |
SS0.5-24A | - | - | 0.93 | 0.059 | 0.095 | 0.0060 | 0~0.10 | 0.014 |
SS0.5-24B | - | - | 0.93 | 0.059 | 0.095 | 0.0060 | 0~0.10 | 0.013 |
SS0.5-25B | - | - | 0.99 | 0.064 | 0.10 | 0.0065 | 0~0.10 | 0.014 |
SS0.5-27A | - | - | 1.10 | 0.075 | 0.11 | 0.0076 | 0~0.10 | 0.018 |
SS0.5-28A | - | - | 1.16 | 0.081 | 0.12 | 0.0082 | 0~0.10 | 0.011 |
SS0.5-30A | - | - | 1.27 | 0.093 | 0.13 | 0.0095 | 0~0.10 | 0.013 |
SS0.5-30B | - | - | 1.27 | 0.093 | 0.13 | 0.0095 | 0~0.10 | 0.012 |
SS0.5-30C | - | - | 1.27 | 0.093 | 0.13 | 0.0095 | 0~0.10 | 0.011 |
SS0.5-32A | - | - | 1.38 | 0.11 | 0.14 | 0.011 | 0~0.10 | 0.014 |
SS0.5-35A | - | - | 1.55 | 0.13 | 0.16 | 0.013 | 0~0.10 | 0.017 |
SS0.5-36A | - | - | 1.61 | 0.14 | 0.16 | 0.014 | 0~0.10 | 0.019 |
SS0.5-40A | - | - | 1.84 | 0.17 | 0.19 | 0.017 | 0~0.10 | 0.024 |
SS0.5-40B | - | - | 1.84 | 0.17 | 0.19 | 0.017 | 0~0.10 | 0.023 |
SS0.5-45A | - | - | 2.14 | 0.21 | 0.22 | 0.022 | 0~0.10 | 0.030 |
SS0.5-50A | - | - | 2.43 | 0.27 | 0.25 | 0.027 | 0~0.10 | 0.038 |
SS0.5-50B | - | - | 2.43 | 0.27 | 0.25 | 0.027 | 0~0.10 | 0.037 |
SS0.5-54A | - | - | 2.67 | 0.32 | 0.27 | 0.032 | 0~0.10 | 0.047 |
SS0.5-60A | - | - | 3.03 | 0.39 | 0.31 | 0.040 | 0~0.10 | 0.058 |
SS0.5-60B | - | - | 3.03 | 0.39 | 0.31 | 0.040 | 0~0.10 | 0.055 |
SS0.5-70A | - | - | 3.63 | 0.55 | 0.37 | 0.056 | 0~0.10 | 0.068 |
SS0.5-70B | - | - | 3.63 | 0.55 | 0.37 | 0.056 | 0~0.10 | 0.065 |
SS0.5-80A | - | - | 4.24 | 0.72 | 0.43 | 0.074 | 0~0.10 | 0.079 |
SS0.5-80B | - | - | 4.24 | 0.72 | 0.43 | 0.074 | 0~0.10 | 0.077 |
SS0.5-90A | - | - | 4.85 | 0.93 | 0.49 | 0.095 | 0~0.10 | 0.090 |
SS0.5-96A | - | - | 5.21 | 1.06 | 0.53 | 0.11 | 0~0.10 | 0.099 |
SS0.5-100A | - | - | 5.46 | 1.16 | 0.56 | 0.12 | 0~0.10 | 0.10 |
SS0.5-120A | - | - | 6.68 | 1.70 | 0.68 | 0.17 | 0~0.10 | 0.14 |
SS0.8-15A | - | - | 1.89 | 0.088 | 0.19 | 0.0090 | 0~0.10 | 0.019 |
SS0.8-16A | - | - | 2.10 | 0.10 | 0.21 | 0.010 | 0~0.10 | 0.022 |
SS0.8-20A | - | - | 2.94 | 0.17 | 0.30 | 0.017 | 0~0.10 | 0.018 |
SS0.8-20B | - | - | 2.94 | 0.17 | 0.30 | 0.017 | 0~0.10 | 0.017 |
SS0.8-21A | - | - | 3.16 | 0.18 | 0.32 | 0.019 | 0~0.10 | 0.020 |
SS0.8-24A | - | - | 3.82 | 0.25 | 0.39 | 0.025 | 0~0.10 | 0.028 |
SS0.8-25A | - | - | 4.05 | 0.27 | 0.41 | 0.027 | 0~0.10 | 0.029 |
SS0.8-25B | - | - | 4.05 | 0.27 | 0.41 | 0.027 | 0~0.10 | 0.028 |
SS0.8-26A | - | - | 4.28 | 0.29 | 0.44 | 0.030 | 0~0.10 | 0.033 |
SS0.8-28A | - | - | 4.73 | 0.34 | 0.48 | 0.035 | 0~0.10 | 0.037 |
SS0.8-30A | - | - | 5.19 | 0.39 | 0.53 | 0.040 | 0~0.10 | 0.045 |
SS0.8-30B | - | - | 5.19 | 0.39 | 0.53 | 0.040 | 0~0.10 | 0.044 |
SS0.8-30C | - | - | 5.19 | 0.39 | 0.53 | 0.040 | 0~0.10 | 0.041 |
SS0.8-32A | - | - | 5.66 | 0.45 | 0.58 | 0.046 | 0~0.10 | 0.052 |
SS0.8-40A | - | - | 7.55 | 0.72 | 0.77 | 0.074 | 0~0.10 | 0.085 |
SS0.8-45A | - | - | 8.75 | 0.93 | 0.89 | 0.095 | 0~0.10 | 0.098 |
SS0.8-48A | - | - | 9.47 | 1.06 | 0.97 | 0.11 | 0~0.10 | 0.11 |
SS0.8-50A | - | - | 9.96 | 1.16 | 1.02 | 0.12 | 0~0.10 | 0.11 |
SS0.8-60A | - | - | 12.4 | 1.70 | 1.26 | 0.17 | 0~0.10 | 0.15 |
SS0.8-60B | - | - | 12.4 | 1.70 | 1.26 | 0.17 | 0~0.10 | 0.14 |
SS0.8-70A | - | - | 14.9 | 2.35 | 1.52 | 0.24 | 0~0.10 | 0.19 |
SS0.8-80A | - | - | 17.4 | 3.11 | 1.77 | 0.32 | 0~0.10 | 0.24 |
SS0.8-90A | - | - | 19.9 | 3.99 | 2.02 | 0.41 | 0~0.10 | 0.29 |
SS0.8-96A | - | - | 21.4 | 4.57 | 2.18 | 0.47 | 0~0.10 | 0.32 |
SS0.8-100A | - | - | 22.4 | 4.98 | 2.28 | 0.51 | 0~0.10 | 0.35 |
SS0.8-120A | - | - | 27.4 | 7.32 | 2.79 | 0.75 | 0~0.10 | 0.49 |
SS1-15 | - | - | 3.69 | 0.17 | 0.38 | 0.018 | 0.08~0.18 | 0.038 |
SS1-15A | - | - | 3.69 | 0.17 | 0.38 | 0.018 | 0.08~0.18 | 0.044 |
SS1-15B | - | - | 3.69 | 0.17 | 0.38 | 0.018 | 0.08~0.18 | 0.042 |
SS1-16 | - | - | 4.09 | 0.2 | 0.42 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.044 |
SS1-16A | - | - | 4.09 | 0.2 | 0.42 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.051 |
SS1-16B | - | - | 4.09 | 0.2 | 0.42 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.049 |
SS1-17 | - | - | 4.5 | 0.23 | 0.46 | 0.023 | 0.08~0.18 | 0.050 |
SS1-18 | - | - | 4.91 | 0.26 | 0.5 | 0.027 | 0.08~0.18 | 0.057 |
SS1-18B | - | - | 4.91 | 0.26 | 0.5 | 0.027 | 0.08~0.18 | 0.057 |
SS1-19 | - | - | 5.33 | 0.29 | 0.54 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.065 |
SS1-20 | - | - | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.033 |
SS1-20A | - | - | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.037 |
SS1-20B | - | - | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.036 |
SS1-20C | - | - | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.032 |
SS1-21 | - | - | 6.17 | 0.36 | 0.63 | 0.037 | 0.08~0.18 | 0.037 |
SS1-22 | - | - | 6.6 | 0.4 | 0.67 | 0.041 | 0.08~0.18 | 0.042 |
SS1-22A | - | - | 6.6 | 0.4 | 0.67 | 0.041 | 0.08~0.18 | 0.041 |
SS1-23 | - | - | 7.03 | 0.45 | 0.72 | 0.045 | 0.08~0.18 | 0.045 |
SS1-24 | - | - | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.052 |
SS1-24A | - | - | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.055 |
SS1-24B | - | - | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.051 |
SS1-24C | - | - | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.046 |
SS1-25 | - | - | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.055 |
SS1-25A | - | - | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.058 |
SS1-25B | - | - | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.054 |
SS1-25C | - | - | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.049 |
SS1-26 | - | - | 8.35 | 0.58 | 0.85 | 0.059 | 0.08~0.18 | 0.064 |
SS1-27 | - | - | 8.79 | 0.63 | 0.9 | 0.064 | 0.08~0.18 | 0.067 |
SS1-28 | - | - | 9.24 | 0.68 | 0.94 | 0.070 | 0.08~0.18 | 0.070 |
SS1-28B | - | - | 9.24 | 0.68 | 0.94 | 0.070 | 0.08~0.18 | 0.064 |
SS1-29 | - | - | 9.69 | 0.73 | 0.99 | 0.075 | 0.08~0.18 | 0.079 |
SS1-30 | - | - | 10.1 | 0.79 | 1.03 | 0.081 | 0.08~0.18 | 0.082 |
SS1-30A | - | - | 10.1 | 0.79 | 1.03 | 0.081 | 0.08~0.18 | 0.089 |
SS1-30B | - | - | 10.1 | 0.79 | 1.03 | 0.081 | 0.08~0.18 | 0.085 |
SS1-30C | - | - | 10.1 | 0.79 | 1.03 | 0.081 | 0.08~0.18 | 0.080 |
SS1-30D | - | - | 10.1 | 0.79 | 1.03 | 0.081 | 0.08~0.18 | 0.075 |
SS1-32 | - | - | 11.1 | 0.90 | 1.13 | 0.092 | 0.08~0.18 | 0.092 |
SS1-32A | - | - | 11.1 | 0.90 | 1.13 | 0.092 | 0.08~0.18 | 0.096 |
SS1-34 | - | - | 12.0 | 1.03 | 1.22 | 0.10 | 0.08~0.18 | 0.10 |
SS1-35 | - | - | 12.4 | 1.09 | 1.27 | 0.11 | 0.08~0.18 | 0.10 |
SS1-36 | - | - | 12.9 | 1.16 | 1.31 | 0.12 | 0.08~0.18 | 0.12 |
SS1-38 | - | - | 13.8 | 1.30 | 1.41 | 0.13 | 0.08~0.18 | 0.14 |
SS1-40 | - | - | 14.7 | 1.45 | 1.50 | 0.15 | 0.08~0.18 | 0.16 |
SS1-40A | - | - | 14.7 | 1.45 | 1.50 | 0.15 | 0.08~0.18 | 0.16 |
SS1-40B | - | - | 14.7 | 1.45 | 1.50 | 0.15 | 0.08~0.18 | 0.16 |
SS1-40C | - | - | 14.7 | 1.45 | 1.50 | 0.15 | 0.08~0.18 | 0.15 |
SS1-42 | - | - | 15.7 | 1.61 | 1.60 | 0.16 | 0.08~0.18 | 0.17 |
SS1-44 | - | - | 16.6 | 1.77 | 1.69 | 0.18 | 0.08~0.18 | 0.18 |
SS1-45 | - | - | 17.1 | 1.86 | 1.74 | 0.19 | 0.08~0.18 | 0.19 |
SS1-45A | - | - | 17.1 | 1.86 | 1.74 | 0.19 | 0.08~0.18 | 0.19 |
SS1-45B | - | - | 17.1 | 1.86 | 1.74 | 0.19 | 0.08~0.18 | 0.19 |
SS1-45C | - | - | 17.1 | 1.86 | 1.74 | 0.19 | 0.08~0.18 | 0.18 |
SS1-46 | - | - | 17.6 | 1.95 | 1.79 | 0.20 | 0.08~0.18 | 0.19 |
SS1-48 | - | - | 18.5 | 2.13 | 1.89 | 0.22 | 0.08~0.18 | 0.21 |
SS1-50 | - | - | 19.5 | 2.32 | 1.98 | 0.24 | 0.08~0.18 | 0.22 |
SS1-50A | - | - | 19.5 | 2.32 | 1.98 | 0.24 | 0.08~0.18 | 0.22 |
SS1-50B | - | - | 19.5 | 2.32 | 1.98 | 0.24 | 0.08~0.18 | 0.21 |
SS1-52 | - | - | 20.4 | 2.52 | 2.08 | 0.26 | 0.08~0.18 | 0.23 |
SS1-54 | - | - | 21.4 | 2.73 | 2.18 | 0.28 | 0.08~0.18 | 0.24 |
SS1-55 | - | - | 21.8 | 2.83 | 2.23 | 0.29 | 0.08~0.18 | 0.25 |
SS1-56 | - | - | 22.3 | 2.94 | 2.28 | 0.30 | 0.08~0.18 | 0.26 |
SS1-58 | - | - | 23.3 | 3.17 | 2.37 | 0.32 | 0.08~0.18 | 0.27 |
SS1-60 | - | - | 24.2 | 3.40 | 2.47 | 0.35 | 0.08~0.18 | 0.29 |
SS1-60A | - | - | 24.2 | 3.40 | 2.47 | 0.35 | 0.08~0.18 | 0.28 |
SS1-60B | - | - | 24.2 | 3.40 | 2.47 | 0.35 | 0.08~0.18 | 0.28 |
SS1-60C | - | - | 24.2 | 3.40 | 2.47 | 0.35 | 0.08~0.18 | 0.27 |
SS1-62 | - | - | 25.2 | 3.64 | 2.57 | 0.37 | 0.08~0.18 | 0.32 |
SS1-64 | - | - | 26.2 | 3.89 | 2.67 | 0.40 | 0.08~0.18 | 0.34 |
SS1-65 | - | - | 26.6 | 4.02 | 2.72 | 0.41 | 0.08~0.18 | 0.35 |
SS1-66 | - | - | 27.1 | 4.15 | 2.77 | 0.42 | 0.08~0.18 | 0.35 |
SS1-68 | - | - | 28.1 | 4.42 | 2.86 | 0.45 | 0.08~0.18 | 0.37 |
SS1-70 | - | - | 29.1 | 4.70 | 2.96 | 0.48 | 0.08~0.18 | 0.39 |
SS1-72 | - | - | 30.0 | 4.98 | 3.06 | 0.51 | 0.08~0.18 | 0.41 |
SS1-75 | - | - | 31.5 | 5.43 | 3.21 | 0.55 | 0.08~0.18 | 0.43 |
SS1-76 | - | - | 32.0 | 5.59 | 3.26 | 0.57 | 0.08~0.18 | 0.44 |
SS1-80 | - | - | 33.9 | 6.23 | 3.46 | 0.63 | 0.08~0.18 | 0.48 |
SS1-80A | - | - | 33.9 | 6.23 | 3.46 | 0.63 | 0.08~0.18 | 0.47 |
SS1-84 | - | - | 35.8 | 6.90 | 3.66 | 0.70 | 0.08~0.18 | 0.52 |
SS1-85 | - | - | 36.3 | 7.08 | 3.71 | 0.72 | 0.08~0.18 | 0.53 |
SS1-88 | - | - | 37.8 | 7.62 | 3.85 | 0.78 | 0.08~0.18 | 0.56 |
SS1-90 | - | - | 38.8 | 7.98 | 3.95 | 0.81 | 0.08~0.18 | 0.59 |
SS1-90A | - | - | 38.8 | 7.98 | 3.95 | 0.81 | 0.08~0.18 | 0.58 |
SS1-95 | - | - | 41.2 | 8.95 | 4.20 | 0.91 | 0.08~0.18 | 0.64 |
SS1-96 | - | - | 41.7 | 9.15 | 4.25 | 0.93 | 0.08~0.18 | 0.65 |
SS1-100 | - | - | 43.7 | 9.97 | 4.45 | 1.02 | 0.08~0.18 | 0.70 |
SS1-100B | - | - | 43.7 | 9.97 | 4.45 | 1.02 | 0.08~0.18 | 0.68 |
SS1-110 | - | - | 48.6 | 12.2 | 4.95 | 1.24 | 0.08~0.18 | 0.87 |
SS1-120 | - | - | 53.5 | 14.7 | 5.45 | 1.50 | 0.08~0.18 | 1.01 |
SS1-150 | - | - | 68.2 | 23.6 | 6.96 | 2.41 | 0.08~0.18 | 2.23 |
SS1-200 | - | - | 71.5 | 33.6 | 7.29 | 3.42 | 0.08~0.18 | 4.00 |
SS1.5-12 | - | - | 6.86 | 0.36 | 0.70 | 0.037 | 0.10~0.22 | 0.059 |
SS1.5-12A | - | - | 6.86 | 0.36 | 0.70 | 0.037 | 0.10~0.22 | 0.063 |
SS1.5-13 | - | - | 8.84 | 0.44 | 0.90 | 0.045 | 0.10~0.22 | 0.070 |
SS1.5-14 | - | - | 11.1 | 0.52 | 1.13 | 0.053 | 0.10~0.22 | 0.047 |
SS1.5-14B | - | - | 11.1 | 0.52 | 1.13 | 0.053 | 0.10~0.22 | 0.046 |
SS1.5-15 | - | - | 12.5 | 0.60 | 1.27 | 0.062 | 0.10~0.22 | 0.057 |
SS1.5-15A | - | - | 12.5 | 0.60 | 1.27 | 0.062 | 0.10~0.22 | 0.061 |
SS1.5-16 | - | - | 13.8 | 0.70 | 1.41 | 0.071 | 0.10~0.22 | 0.068 |
SS1.5-16B | - | - | 13.8 | 0.70 | 1.41 | 0.071 | 0.10~0.22 | 0.067 |
SS1.5-17 | - | - | 15.2 | 0.80 | 1.55 | 0.082 | 0.10~0.22 | 0.077 |
SS1.5-18 | - | - | 16.6 | 0.91 | 1.69 | 0.093 | 0.10~0.22 | 0.087 |
SS1.5-19 | - | - | 18.0 | 1.03 | 1.83 | 0.11 | 0.10~0.22 | 0.098 |
SS1.5-20 | - | - | 19.4 | 1.15 | 1.98 | 0.12 | 0.10~0.22 | 0.11 |
SS1.5-20A | - | - | 19.4 | 1.15 | 1.98 | 0.12 | 0.10~0.22 | 0.11 |
SS1.5-20C | - | - | 19.4 | 1.15 | 1.98 | 0.12 | 0.10~0.22 | 0.10 |
SS1.5-21 | - | - | 20.8 | 1.29 | 2.12 | 0.13 | 0.10~0.22 | 0.12 |
SS1.5-22 | - | - | 22.3 | 1.43 | 2.27 | 0.15 | 0.10~0.22 | 0.13 |
SS1.5-23 | - | - | 23.7 | 1.58 | 2.42 | 0.16 | 0.10~0.22 | 0.15 |
SS1.5-24 | - | - | 25.2 | 1.73 | 2.57 | 0.18 | 0.10~0.22 | 0.16 |
SS1.5-24C | - | - | 25.2 | 1.73 | 2.57 | 0.18 | 0.10~0.22 | 0.14 |
SS1.5-25 | - | - | 26.7 | 1.90 | 2.72 | 0.19 | 0.10~0.22 | 0.18 |
SS1.5-26 | - | - | 28.2 | 2.06 | 2.87 | 0.21 | 0.10~0.22 | 0.19 |
SS1.5-26A | - | - | 28.2 | 2.06 | 2.87 | 0.21 | 0.10~0.22 | 0.18 |
SS1.5-27 | - | - | 29.7 | 2.23 | 3.03 | 0.23 | 0.10~0.22 | 0.21 |
SS1.5-28 | - | - | 31.2 | 2.41 | 3.18 | 0.25 | 0.10~0.22 | 0.23 |
SS1.5-28A | - | - | 31.2 | 2.41 | 3.18 | 0.25 | 0.10~0.22 | 0.22 |
SS1.5-29 | - | - | 32.7 | 2.60 | 3.34 | 0.26 | 0.10~0.22 | 0.24 |
SS1.5-30 | - | - | 34.2 | 2.79 | 3.49 | 0.28 | 0.10~0.22 | 0.26 |
SS1.5-30B | - | - | 34.2 | 2.79 | 3.49 | 0.28 | 0.10~0.22 | 0.25 |
SS1.5-30C | - | - | 34.2 | 2.79 | 3.49 | 0.28 | 0.10~0.22 | 0.24 |
SS1.5-32 | - | - | 37.3 | 3.19 | 3.80 | 0.33 | 0.10~0.22 | 0.30 |
SS1.5-32B | - | - | 37.3 | 3.19 | 3.80 | 0.33 | 0.10~0.22 | 0.28 |
SS1.5-34 | - | - | 40.4 | 3.63 | 4.12 | 0.37 | 0.10~0.22 | 0.32 |
SS1.5-35 | - | - | 41.9 | 3.85 | 4.28 | 0.39 | 0.10~0.22 | 0.35 |
SS1.5-36 | - | - | 43.5 | 4.09 | 4.43 | 0.42 | 0.10~0.22 | 0.38 |
SS1.5-36A | - | - | 43.5 | 4.09 | 4.43 | 0.42 | 0.10~0.22 | 0.34 |
SS1.5-38 | - | - | 46.6 | 4.58 | 4.75 | 0.47 | 0.10~0.22 | 0.40 |
SS1.5-40 | - | - | 49.8 | 5.10 | 5.07 | 0.52 | 0.10~0.22 | 0.44 |
SS1.5-40A | - | - | 49.8 | 5.10 | 5.07 | 0.52 | 0.10~0.22 | 0.41 |
SS1.5-40B | - | - | 49.8 | 5.10 | 5.07 | 0.52 | 0.10~0.22 | 0.39 |
SS1.5-42 | - | - | 52.9 | 5.65 | 5.40 | 0.58 | 0.10~0.22 | 0.47 |
SS1.5-44 | - | - | 56.1 | 6.23 | 5.72 | 0.64 | 0.10~0.22 | 0.51 |
SS1.5-45 | - | - | 57.7 | 6.53 | 5.88 | 0.67 | 0.10~0.22 | 0.52 |
SS1.5-46 | - | - | 59.3 | 6.83 | 6.04 | 0.70 | 0.10~0.22 | 0.54 |
SS1.5-48 | - | - | 62.4 | 7.47 | 6.37 | 0.76 | 0.10~0.22 | 0.58 |
SS1.5-50 | - | - | 65.7 | 8.15 | 6.69 | 0.83 | 0.10~0.22 | 0.62 |
SS1.5-52 | - | - | 68.9 | 8.85 | 7.02 | 0.90 | 0.10~0.22 | 0.68 |
SS1.5-54 | - | - | 72.1 | 9.59 | 7.35 | 0.98 | 0.10~0.22 | 0.73 |
SS1.5-55 | - | - | 73.7 | 9.96 | 7.51 | 1.02 | 0.10~0.22 | 0.75 |
SS1.5-56 | - | - | 75.3 | 10.4 | 7.68 | 1.06 | 0.10~0.22 | 0.77 |
SS1.5-58 | - | - | 78.5 | 11.2 | 8.01 | 1.14 | 0.10~0.22 | 0.82 |
SS1.5-60 | - | - | 81.8 | 12.0 | 8.34 | 1.22 | 0.10~0.22 | 0.87 |
SS1.5-62 | - | - | 85.0 | 12.8 | 8.67 | 1.31 | 0.10~0.22 | 0.95 |
SS1.5-64 | - | - | 88.3 | 13.7 | 9.00 | 1.40 | 0.10~0.22 | 1.00 |
SS1.5-65 | - | - | 89.9 | 14.2 | 9.17 | 1.45 | 0.10~0.22 | 1.03 |
SS1.5-66 | - | - | 91.5 | 14.6 | 9.33 | 1.49 | 0.10~0.22 | 1.06 |
SS1.5-68 | - | - | 94.8 | 15.6 | 9.66 | 1.59 | 0.10~0.22 | 1.11 |
SS1.5-70 | - | - | 98.0 | 16.6 | 10.0 | 1.69 | 0.10~0.22 | 1.17 |
SS1.5-72 | - | - | 101 | 17.6 | 10.3 | 1.79 | 0.10~0.22 | 1.23 |
SS1.5-75 | - | - | 106 | 19.2 | 10.8 | 1.95 | 0.10~0.22 | 1.36 |
SS1.5-76 | - | - | 108 | 19.7 | 11.0 | 2.01 | 0.10~0.22 | 1.39 |
SS1.5-80 | - | - | 114 | 22.0 | 11.7 | 2.24 | 0.10~0.22 | 1.52 |
SS1.5-84 | - | - | 121 | 24.4 | 12.3 | 2.49 | 0.10~0.22 | 1.66 |
SS1.5-85 | - | - | 123 | 25.1 | 12.5 | 2.56 | 0.10~0.22 | 1.69 |
SS1.5-88 | - | - | 128 | 27.0 | 13.0 | 2.75 | 0.10~0.22 | 1.80 |
SS1.5-90 | - | - | 131 | 28.3 | 13.3 | 2.89 | 0.10~0.22 | 1.87 |
SS1.5-95 | - | - | 139 | 31.8 | 14.2 | 3.24 | 0.10~0.22 | 2.07 |
SS1.5-100 | 9 | 125 | 147 | 35.5 | 15.0 | 3.62 | 0.10~0.22 | 1.88 |
SS1.5-120 | 10 | 153 | 180 | 52.3 | 18.4 | 5.33 | 0.10~0.22 | 2.74 |
SS1.5-150 | - | - | 192 | 70.3 | 19.6 | 7.17 | 0.10~0.22 | 6.62 |
SS1.5-200 | - | - | 261 | 131 | 26.7 | 13.3 | 0.10~0.22 | 11.8 |
SS2-12 | - | - | 16.3 | 0.88 | 1.66 | 0.090 | 0.12~0.26 | 0.073 |
SS2-13 | - | - | 21.0 | 1.07 | 2.14 | 0.11 | 0.12~0.26 | 0.090 |
SS2-14 | - | - | 26.3 | 1.26 | 2.69 | 0.13 | 0.12~0.26 | 0.10 |
SS2-15 | - | - | 29.6 | 1.48 | 3.01 | 0.15 | 0.12~0.26 | 0.12 |
SS2-16 | - | - | 32.7 | 1.71 | 3.34 | 0.17 | 0.12~0.26 | 0.14 |
SS2-17 | - | - | 36.0 | 1.96 | 3.67 | 0.20 | 0.12~0.26 | 0.16 |
SS2-18 | - | - | 39.3 | 2.23 | 4.01 | 0.23 | 0.12~0.26 | 0.19 |
SS2-19 | - | - | 42.6 | 2.52 | 4.35 | 0.26 | 0.12~0.26 | 0.21 |
SS2-20 | - | - | 46.0 | 2.83 | 4.69 | 0.29 | 0.12~0.26 | 0.23 |
SS2-21 | - | - | 49.4 | 3.15 | 5.04 | 0.32 | 0.12~0.26 | 0.26 |
SS2-22 | - | - | 52.8 | 3.50 | 5.39 | 0.36 | 0.12~0.26 | 0.29 |
SS2-23 | - | - | 56.3 | 3.86 | 5.74 | 0.39 | 0.12~0.26 | 0.32 |
SS2-24 | - | - | 59.8 | 4.24 | 6.09 | 0.43 | 0.12~0.26 | 0.35 |
SS2-25 | - | - | 63.3 | 4.64 | 6.45 | 0.47 | 0.12~0.26 | 0.38 |
SS2-26 | - | - | 66.8 | 5.04 | 6.81 | 0.51 | 0.12~0.26 | 0.42 |
SS2-27 | - | - | 70.4 | 5.45 | 7.17 | 0.56 | 0.12~0.26 | 0.46 |
SS2-28 | - | - | 73.9 | 5.89 | 7.54 | 0.60 | 0.12~0.26 | 0.48 |
SS2-29 | - | - | 77.5 | 6.33 | 7.91 | 0.65 | 0.12~0.26 | 0.52 |
SS2-30 | - | - | 81.1 | 6.80 | 8.27 | 0.69 | 0.12~0.26 | 0.57 |
SS2-32 | - | - | 88.4 | 7.78 | 9.01 | 0.79 | 0.12~0.26 | 0.63 |
SS2-34 | - | - | 95.7 | 8.84 | 9.76 | 0.90 | 0.12~0.26 | 0.70 |
SS2-35 | - | - | 99.3 | 9.39 | 10.1 | 0.96 | 0.12~0.26 | 0.74 |
SS2-36 | - | - | 103 | 9.96 | 10.5 | 1.02 | 0.12~0.26 | 0.80 |
SS2-38 | - | - | 111 | 11.2 | 11.3 | 1.14 | 0.12~0.26 | 0.87 |
SS2-40 | - | - | 118 | 12.5 | 12.0 | 1.27 | 0.12~0.26 | 0.93 |
SS2-42 | - | - | 125 | 13.8 | 12.8 | 1.41 | 0.12~0.26 | 1.01 |
SS2-44 | - | - | 133 | 15.2 | 13.6 | 1.55 | 0.12~0.26 | 1.10 |
SS2-45 | - | - | 137 | 16.0 | 13.9 | 1.63 | 0.12~0.26 | 1.14 |
SS2-46 | - | - | 140 | 16.7 | 14.3 | 1.71 | 0.12~0.26 | 1.19 |
SS2-48 | - | - | 148 | 18.3 | 15.1 | 1.87 | 0.12~0.26 | 1.28 |
SS2-50 | - | - | 156 | 19.9 | 15.9 | 2.03 | 0.12~0.26 | 1.38 |
SS2-52 | - | - | 163 | 21.7 | 16.6 | 2.21 | 0.12~0.26 | 1.48 |
SS2-54 | - | - | 171 | 23.4 | 17.4 | 2.39 | 0.12~0.26 | 1.58 |
SS2-55 | - | - | 175 | 24.4 | 17.8 | 2.48 | 0.12~0.26 | 1.64 |
SS2-56 | - | - | 179 | 25.3 | 18.2 | 2.58 | 0.12~0.26 | 1.69 |
SS2-58 | - | - | 186 | 27.3 | 19.0 | 2.78 | 0.12~0.26 | 1.84 |
SS2-60 | - | - | 194 | 29.3 | 19.8 | 2.99 | 0.12~0.26 | 1.96 |
SS2-62 | - | - | 202 | 31.5 | 20.6 | 3.21 | 0.12~0.26 | 2.08 |
SS2-64 | - | - | 209 | 33.7 | 21.3 | 3.44 | 0.12~0.26 | 2.20 |
SS2-65 | - | - | 213 | 34.8 | 21.7 | 3.55 | 0.12~0.26 | 2.26 |
SS2-66 | - | - | 217 | 36.0 | 22.1 | 3.67 | 0.12~0.26 | 2.33 |
SS2-68 | - | - | 225 | 38.4 | 22.9 | 3.91 | 0.12~0.26 | 2.46 |
SS2-70 | - | - | 232 | 40.8 | 23.7 | 4.16 | 0.12~0.26 | 2.60 |
SS2-72 | - | - | 240 | 43.3 | 24.5 | 4.42 | 0.12~0.26 | 2.74 |
SS2-75 | - | - | 252 | 47.3 | 25.7 | 4.82 | 0.12~0.26 | 2.92 |
SS2-76 | - | - | 256 | 48.6 | 26.1 | 4.96 | 0.12~0.26 | 3.00 |
SS2-80 | 12 | 136 | 271 | 54.3 | 27.7 | 5.53 | 0.12~0.26 | 2.67 |
SS2-84 | 12 | 140 | 287 | 60.2 | 29.2 | 6.14 | 0.12~0.26 | 3.09 |
SS2-85 | 12 | 146 | 291 | 61.7 | 29.6 | 6.30 | 0.12~0.26 | 3.09 |
SS2-88 | 12 | 150 | 302 | 66.5 | 30.8 | 6.78 | 0.12~0.26 | 3.29 |
SS2-90 | 12 | 156 | 310 | 69.7 | 31.6 | 7.11 | 0.12~0.26 | 3.38 |
SS2-95 | 12 | 166 | 330 | 78.2 | 33.6 | 7.97 | 0.12~0.26 | 3.69 |
SS2-100 | 12 | 176 | 291 | 72.7 | 29.7 | 7.42 | 0.12~0.26 | 4.01 |
SS2-120 | 12 | 210 | 357 | 108 | 36.4 | 11.0 | 0.12~0.26 | 5.91 |
SS2-150 | - | - | 455 | 174 | 46.4 | 17.7 | 0.12~0.26 | 14.5 |
SS2.5-12 | - | - | 31.8 | 1.77 | 3.24 | 0.18 | 0.14~0.28 | 0.15 |
SS2.5-13 | - | - | 40.9 | 2.14 | 4.17 | 0.22 | 0.14~0.28 | 0.18 |
SS2.5-14 | - | - | 51.5 | 2.53 | 5.25 | 0.26 | 0.14~0.28 | 0.20 |
SS2.5-15 | - | - | 57.7 | 2.96 | 5.89 | 0.30 | 0.14~0.28 | 0.23 |
SS2.5-16 | - | - | 64 | 3.43 | 6.52 | 0.35 | 0.14~0.28 | 0.27 |
SS2.5-17 | - | - | 70.3 | 3.93 | 7.17 | 0.40 | 0.14~0.28 | 0.32 |
SS2.5-18 | - | - | 76.7 | 4.47 | 7.82 | 0.46 | 0.14~0.28 | 0.37 |
SS2.5-19 | - | - | 83.2 | 5.05 | 8.49 | 0.51 | 0.14~0.28 | 0.41 |
SS2.5-20 | - | - | 89.8 | 5.66 | 9.16 | 0.58 | 0.14~0.28 | 0.45 |
SS2.5-21 | - | - | 96.4 | 6.30 | 9.83 | 0.64 | 0.14~0.28 | 0.50 |
SS2.5-22 | - | - | 103 | 6.99 | 10.5 | 0.71 | 0.14~0.28 | 0.56 |
SS2.5-23 | - | - | 110 | 7.71 | 11.2 | 0.79 | 0.14~0.28 | 0.61 |
SS2.5-24 | - | - | 117 | 8.47 | 11.9 | 0.86 | 0.14~0.28 | 0.67 |
SS2.5-25 | - | - | 124 | 9.26 | 12.6 | 0.94 | 0.14~0.28 | 0.74 |
SS2.5-26 | - | - | 130 | 10.1 | 13.3 | 1.03 | 0.14~0.28 | 0.82 |
SS2.5-27 | - | - | 137 | 10.9 | 14.0 | 1.11 | 0.14~0.28 | 0.92 |
SS2.5-28 | - | - | 144 | 11.7 | 14.7 | 1.20 | 0.14~0.28 | 0.97 |
SS2.5-29 | - | - | 151 | 12.6 | 15.4 | 1.29 | 0.14~0.28 | 1.04 |
SS2.5-30 | - | - | 159 | 13.6 | 16.2 | 1.39 | 0.14~0.28 | 1.13 |
SS2.5-32 | - | - | 173 | 15.6 | 17.6 | 1.59 | 0.14~0.28 | 1.30 |
SS2.5-34 | - | - | 187 | 17.7 | 19.1 | 1.80 | 0.14~0.28 | 1.42 |
SS2.5-35 | - | - | 194 | 18.8 | 19.8 | 1.92 | 0.14~0.28 | 1.49 |
SS2.5-36 | - | - | 201 | 20.0 | 20.5 | 2.04 | 0.14~0.28 | 1.56 |
SS2.5-38 | - | - | 216 | 22.4 | 22.0 | 2.28 | 0.14~0.28 | 1.66 |
SS2.5-40 | - | - | 230 | 24.9 | 23.5 | 2.54 | 0.14~0.28 | 1.81 |
SS2.5-42 | - | - | 245 | 27.6 | 25.0 | 2.82 | 0.14~0.28 | 1.97 |
SS2.5-44 | - | - | 260 | 30.5 | 26.5 | 3.11 | 0.14~0.28 | 2.14 |
SS2.5-45 | - | - | 267 | 31.9 | 27.2 | 3.26 | 0.14~0.28 | 2.22 |
SS2.5-46 | - | - | 274 | 33.5 | 28.0 | 3.41 | 0.14~0.28 | 2.31 |
SS2.5-48 | - | - | 289 | 36.7 | 29.5 | 3.74 | 0.14~0.28 | 2.49 |
SS2.5-50 | - | - | 304 | 40.0 | 31.0 | 4.08 | 0.14~0.28 | 2.68 |
SS2.5-52 | - | - | 319 | 43.5 | 32.5 | 4.44 | 0.14~0.28 | 2.88 |
SS2.5-54 | - | - | 334 | 47.2 | 34.0 | 4.81 | 0.14~0.28 | 3.08 |
SS2.5-55 | - | - | 341 | 49.1 | 34.8 | 5.01 | 0.14~0.28 | 3.19 |
SS2.5-56 | - | - | 349 | 51.0 | 35.6 | 5.20 | 0.14~0.28 | 3.29 |
SS2.5-58 | - | - | 364 | 55.0 | 37.1 | 5.61 | 0.14~0.28 | 3.51 |
SS2.5-60 | (10) | (127) | 379 | 59.1 | 38.6 | 6.03 | 0.14~0.28 | 2.80 |
SS2.5-62 | 15 | 130 | 394 | 63.4 | 40.1 | 6.46 | 0.14~0.28 | 3.54 |
SS2.5-64 | 15 | 131 | 409 | 67.8 | 41.7 | 6.92 | 0.14~0.28 | 3.76 |
SS2.5-65 | 15 | 134 | 416 | 70.1 | 42.4 | 7.15 | 0.14~0.28 | 3.84 |
SS2.5-66 | 15 | 140 | 424 | 72.4 | 43.2 | 7.39 | 0.14~0.28 | 3.87 |
SS2.5-68 | 15 | 140 | 439 | 77.2 | 44.7 | 7.87 | 0.14~0.28 | 4.13 |
SS2.5-70 | 15 | 146 | 454 | 82.1 | 46.3 | 8.37 | 0.14~0.28 | 4.30 |
SS2.5-72 | 15 | 151 | 469 | 87.1 | 47.8 | 8.89 | 0.14~0.28 | 4.49 |
SS2.5-75 | 15 | 159 | 492 | 95.0 | 50.1 | 9.69 | 0.14~0.28 | 4.77 |
SS2.5-76 | 15 | 160 | 499 | 97.7 | 50.9 | 9.97 | 0.14~0.28 | 4.90 |
SS2.5-80 | (10) | (177) | 441 | 90.9 | 45.0 | 9.27 | 0.14~0.28 | 4.42 |
SS2.5-90 | (10) | (202) | 505 | 117 | 51.5 | 12.0 | 0.14~0.28 | 5.64 |
SS2.5-100 | (10) | (227) | 569 | 147 | 58.0 | 15.0 | 0.14~0.28 | 6.78 |
SS2.5-120 | (10) | (277) | 696 | 218 | 71.0 | 22.2 | 0.14~0.28 | 9.38 |
SS3-12 | - | - | 54.9 | 3.12 | 5.59 | 0.32 | 0.14~0.32 | 0.25 |
SS3-13 | - | - | 70.7 | 3.77 | 7.21 | 0.38 | 0.14~0.32 | 0.30 |
SS3-14 | - | - | 88.9 | 4.47 | 9.07 | 0.46 | 0.14~0.32 | 0.36 |
SS3-15 | - | - | 99.7 | 5.23 | 10.2 | 0.53 | 0.14~0.32 | 0.43 |
SS3-16 | - | - | 111 | 6.05 | 11.3 | 0.62 | 0.14~0.32 | 0.50 |
SS3-17 | - | - | 122 | 6.93 | 12.4 | 0.71 | 0.14~0.32 | 0.56 |
SS3-18 | - | - | 133 | 7.87 | 13.5 | 0.80 | 0.14~0.32 | 0.62 |
SS3-19 | - | - | 144 | 8.88 | 14.7 | 0.91 | 0.14~0.32 | 0.73 |
SS3-20 | - | - | 155 | 9.95 | 15.8 | 1.02 | 0.14~0.32 | 0.83 |
SS3-21 | - | - | 167 | 11.1 | 17.0 | 1.13 | 0.14~0.32 | 0.92 |
SS3-22 | - | - | 178 | 12.3 | 18.2 | 1.25 | 0.14~0.32 | 1.01 |
SS3-23 | - | - | 190 | 13.6 | 19.4 | 1.38 | 0.14~0.32 | 1.11 |
SS3-24 | - | - | 202 | 14.9 | 20.6 | 1.52 | 0.14~0.32 | 1.21 |
SS3-25 | - | - | 214 | 16.3 | 21.8 | 1.66 | 0.14~0.32 | 1.26 |
SS3-26 | - | - | 226 | 17.7 | 23.0 | 1.81 | 0.14~0.32 | 1.41 |
SS3-27 | - | - | 237 | 19.2 | 24.2 | 1.96 | 0.14~0.32 | 1.49 |
SS3-28 | - | - | 250 | 20.7 | 25.4 | 2.11 | 0.14~0.32 | 1.65 |
SS3-29 | - | - | 262 | 22.3 | 26.7 | 2.27 | 0.14~0.32 | 1.74 |
SS3-30 | - | - | 274 | 24.0 | 27.9 | 2.44 | 0.14~0.32 | 1.91 |
SS3-32 | - | - | 298 | 27.4 | 30.4 | 2.80 | 0.14~0.32 | 2.11 |
SS3-34 | - | - | 323 | 31.2 | 32.9 | 3.18 | 0.14~0.32 | 2.41 |
SS3-35 | - | - | 335 | 33.1 | 34.2 | 3.38 | 0.14~0.32 | 2.52 |
SS3-36 | - | - | 348 | 35.2 | 35.5 | 3.59 | 0.14~0.32 | 2.64 |
SS3-38 | - | - | 373 | 39.4 | 38.0 | 4.02 | 0.14~0.32 | 2.82 |
SS3-40 | - | - | 398 | 44.0 | 40.6 | 4.49 | 0.14~0.32 | 3.08 |
SS3-42 | - | - | 423 | 48.9 | 43.2 | 4.98 | 0.14~0.32 | 3.35 |
SS3-44 | - | - | 449 | 54.0 | 45.7 | 5.50 | 0.14~0.32 | 3.64 |
SS3-45 | - | - | 461 | 56.6 | 47.0 | 5.78 | 0.14~0.32 | 3.79 |
SS3-46 | - | - | 474 | 59.4 | 48.3 | 6.05 | 0.14~0.32 | 3.94 |
SS3-48 | - | - | 500 | 65.0 | 50.9 | 6.63 | 0.14~0.32 | 4.25 |
SS3-50 | (10) | (123) | 525 | 70.9 | 53.6 | 7.23 | 0.14~0.32 | 3.72 |
SS3-52 | 16 | 126 | 551 | 77.1 | 56.2 | 7.86 | 0.14~0.32 | 4.38 |
SS3-54 | 16 | 132 | 577 | 83.6 | 58.8 | 8.52 | 0.14~0.32 | 4.61 |
SS3-55 | 16 | 131 | 590 | 86.9 | 60.1 | 8.86 | 0.14~0.32 | 4.81 |
SS3-56 | 16 | 134 | 602 | 90.3 | 61.4 | 9.21 | 0.14~0.32 | 4.94 |
SS3-58 | 16 | 144 | 628 | 97.3 | 64.1 | 9.92 | 0.14~0.32 | 5.10 |
SS3-60 | (10) | (153) | 654 | 105 | 66.7 | 10.7 | 0.14~0.32 | 4.60 |
SS3-62 | 16 | 150 | 680 | 112 | 69.4 | 11.4 | 0.14~0.32 | 5.76 |
SS3-64 | 16 | 158 | 588 | 99.9 | 60.0 | 10.2 | 0.14~0.32 | 5.99 |
SS3-65 | 16 | 161 | 599 | 103 | 61.1 | 10.5 | 0.14~0.32 | 6.13 |
SS3-66 | 16 | 160 | 610 | 107 | 62.2 | 10.9 | 0.14~0.32 | 6.67 |
SS3-68 | 16 | 170 | 632 | 114 | 64.4 | 11.6 | 0.14~0.32 | 6.86 |
SS3-70 | 16 | 176 | 654 | 121 | 66.6 | 12.4 | 0.14~0.32 | 7.15 |
SS3-72 | 16 | 182 | 675 | 129 | 68.9 | 13.1 | 0.14~0.32 | 7.46 |
SS3-75 | 16 | 190 | 708 | 141 | 72.2 | 14.3 | 0.14~0.32 | 7.95 |
SS3-76 | 16 | 190 | 719 | 145 | 73.3 | 14.8 | 0.14~0.32 | 8.20 |
SS3-80 | (10) | (213) | 763 | 162 | 77.8 | 16.5 | 0.14~0.32 | 6.92 |
SS3-90 | 16 | 240 | 872 | 208 | 89.0 | 21.2 | 0.14~0.32 | 10.6 |
SS3-100 | (10) | (273) | 983 | 261 | 100 | 26.6 | 0.14~0.32 | 10.8 |
SS3-120 | (10) | (333) | 1,200 | 386 | 123 | 39.4 | 0.14~0.32 | 15.7 |
SS4-12 | - | - | 130 | 7.62 | 13.3 | 0.78 | 0.18~0.38 | 0.57 |
SS4-13 | - | - | 168 | 9.22 | 17.1 | 0.94 | 0.18~0.38 | 0.70 |
SS4-14 | - | - | 211 | 10.9 | 21.5 | 1.11 | 0.18~0.38 | 0.82 |
SS4-15 | - | - | 236 | 12.8 | 24.1 | 1.30 | 0.18~0.38 | 0.99 |
SS4-16 | - | - | 262 | 14.7 | 26.7 | 1.50 | 0.18~0.38 | 1.17 |
SS4-17 | - | - | 288 | 16.9 | 29.4 | 1.72 | 0.18~0.38 | 1.34 |
SS4-18 | - | - | 314 | 19.2 | 32.0 | 1.96 | 0.18~0.38 | 1.50 |
SS4-19 | - | - | 341 | 21.7 | 34.8 | 2.21 | 0.18~0.38 | 1.72 |
SS4-20 | - | - | 368 | 24.3 | 37.5 | 2.48 | 0.18~0.38 | 1.95 |
SS4-21 | - | - | 395 | 27.1 | 40.3 | 2.76 | 0.18~0.38 | 2.18 |
SS4-22 | - | - | 423 | 30.1 | 43.1 | 3.06 | 0.18~0.38 | 2.42 |
SS4-23 | - | - | 450 | 33.2 | 45.9 | 3.38 | 0.18~0.38 | 2.67 |
SS4-24 | - | - | 478 | 36.4 | 48.8 | 3.72 | 0.18~0.38 | 2.91 |
SS4-25 | - | - | 506 | 39.9 | 51.6 | 4.07 | 0.18~0.38 | 3.19 |
SS4-26 | - | - | 534 | 43.3 | 54.5 | 4.42 | 0.18~0.38 | 3.45 |
SS4-27 | - | - | 563 | 46.9 | 57.4 | 4.78 | 0.18~0.38 | 3.73 |
SS4-28 | - | - | 591 | 50.6 | 60.3 | 5.16 | 0.18~0.38 | 4.06 |
SS4-29 | - | - | 620 | 54.5 | 63.2 | 5.56 | 0.18~0.38 | 4.28 |
SS4-30 | - | - | 649 | 58.7 | 66.2 | 5.98 | 0.18~0.38 | 4.64 |
SS4-32 | - | - | 707 | 67.4 | 72.1 | 6.87 | 0.18~0.38 | 4.86 |
SS4-34 | - | - | 766 | 76.7 | 78.1 | 7.82 | 0.18~0.38 | 5.38 |
SS4-35 | - | - | 795 | 81.6 | 81.1 | 8.32 | 0.18~0.38 | 5.65 |
SS4-36 | - | - | 825 | 86.7 | 84.1 | 8.84 | 0.18~0.38 | 5.93 |
SS4-38 | - | - | 884 | 97.3 | 90.1 | 9.92 | 0.18~0.38 | 6.52 |
SS4-40 | - | - | 943 | 109 | 96.2 | 11.1 | 0.18~0.38 | 7.08 |
SS4-42 | - | - | 1,000 | 120 | 102 | 12.3 | 0.18~0.38 | 7.73 |
SS4-44 | - | - | 1,060 | 133 | 108 | 13.6 | 0.18~0.38 | 8.41 |
SS4-45 | - | - | 1,090 | 139 | 112 | 14.2 | 0.18~0.38 | 8.76 |
SS4-46 | - | - | 1,120 | 146 | 115 | 14.9 | 0.18~0.38 | 9.12 |
SS4-48 | 26 | 150 | 987 | 133 | 101 | 13.6 | 0.18~0.38 | 9.12 |
SS4-50 | 26 | 158 | 1,040 | 146 | 106 | 14.8 | 0.18~0.38 | 9.60 |
SS4-52 | 26 | 165 | 1,090 | 158 | 111 | 16.1 | 0.18~0.38 | 10.2 |
SS4-54 | 26 | 175 | 1,140 | 172 | 116 | 17.5 | 0.18~0.38 | 10.8 |
SS4-55 | 26 | 178 | 1,160 | 179 | 119 | 18.2 | 0.18~0.38 | 11.1 |
SS4-56 | 26 | 182 | 1,190 | 186 | 121 | 18.9 | 0.18~0.38 | 11.5 |
SS4-58 | 26 | 190 | 1,240 | 200 | 127 | 20.4 | 0.18~0.38 | 12.5 |
SS4-60 | 26 | 198 | 1,290 | 215 | 132 | 22 | 0.18~0.38 | 13.2 |
SS4-62 | 20 | 210 | 1,340 | 231 | 137 | 23.6 | 0.18~0.38 | 13.1 |
SS4-64 | 16 | 214 | 1,390 | 248 | 142 | 25.2 | 0.18~0.38 | 13.4 |
SS4-65 | 16 | 218 | 1,420 | 256 | 145 | 26.1 | 0.18~0.38 | 13.7 |
SS4-66 | 16 | 220 | 1,450 | 265 | 148 | 27 | 0.18~0.38 | 14.7 |
SS4-68 | 16 | 225 | 1,500 | 282 | 153 | 28.8 | 0.18~0.38 | 15.5 |
SS4-70 | (12) | (248) | 1,550 | 300 | 158 | 30.6 | 0.18~0.38 | 13.6 |
SS4-80 | (12) | (288) | 1,810 | 400 | 184 | 40.8 | 0.18~0.38 | 16.3 |
SS5-12 | - | - | 254 | 15.2 | 25.9 | 1.55 | 0.20~0.44 | 1.21 |
SS5-13 | - | - | 327 | 18.4 | 33.4 | 1.88 | 0.20~0.44 | 1.46 |
SS5-14 | - | - | 412 | 21.8 | 42.0 | 2.22 | 0.20~0.44 | 1.70 |
SS5-15 | - | - | 462 | 25.5 | 47.1 | 2.60 | 0.20~0.44 | 2.07 |
SS5-16 | - | - | 512 | 29.5 | 52.2 | 3.01 | 0.20~0.44 | 2.40 |
SS5-17 | - | - | 562 | 33.8 | 57.3 | 3.45 | 0.20~0.44 | 2.72 |
SS5-18 | - | - | 614 | 38.4 | 62.6 | 3.92 | 0.20~0.44 | 3.03 |
SS5-19 | - | - | 666 | 43.4 | 67.9 | 4.42 | 0.20~0.44 | 3.45 |
SS5-20 | - | - | 718 | 48.6 | 73.3 | 4.96 | 0.20~0.44 | 3.90 |
SS5-21 | - | - | 772 | 54.2 | 78.7 | 5.53 | 0.20~0.44 | 4.36 |
SS5-22 | - | - | 825 | 60.1 | 84.1 | 6.13 | 0.20~0.44 | 4.83 |
SS5-23 | - | - | 879 | 66.3 | 89.7 | 6.77 | 0.20~0.44 | 5.33 |
SS5-24 | - | - | 934 | 73.0 | 95.2 | 7.45 | 0.20~0.44 | 5.69 |
SS5-25 | - | - | 989 | 80.0 | 101 | 8.16 | 0.20~0.44 | 6.23 |
SS5-26 | - | - | 1,040 | 87.1 | 106 | 8.88 | 0.20~0.44 | 6.79 |
SS5-27 | - | - | 1,100 | 94.4 | 112 | 9.62 | 0.20~0.44 | 7.19 |
SS5-28 | - | - | 1,160 | 102 | 118 | 10.4 | 0.20~0.44 | 7.62 |
SS5-29 | - | - | 1,210 | 110 | 124 | 11.2 | 0.20~0.44 | 8.23 |
SS5-30 | - | - | 1,270 | 118 | 129 | 12.1 | 0.20~0.44 | 8.87 |
SS5-32 | - | - | 1,380 | 136 | 141 | 13.8 | 0.20~0.44 | 9.36 |
SS5-34 | - | - | 1,500 | 154 | 153 | 15.7 | 0.20~0.44 | 10.4 |
SS5-35 | - | - | 1,550 | 164 | 158 | 16.7 | 0.20~0.44 | 10.9 |
SS5-36 | - | - | 1,610 | 174 | 164 | 17.8 | 0.20~0.44 | 11.5 |
SS5-38 | - | - | 1,730 | 195 | 176 | 19.9 | 0.20~0.44 | 12.6 |
SS5-40 | 36 | 160 | 1,540 | 182 | 157 | 18.5 | 0.20~0.44 | 13.2 |
SS5-42 | 36 | 170 | 1,630 | 202 | 167 | 20.6 | 0.20~0.44 | 14.2 |
SS5-44 | 36 | 175 | 1,730 | 223 | 177 | 22.8 | 0.20~0.44 | 15.4 |
SS5-45 | 36 | 185 | 1,780 | 234 | 182 | 23.9 | 0.20~0.44 | 15.8 |
SS5-46 | 30 | 185 | 1,830 | 246 | 187 | 25.1 | 0.20~0.44 | 16.2 |
SS5-48 | 30 | 200 | 1,930 | 269 | 197 | 27.5 | 0.20~0.44 | 17.0 |
SS5-50 | (16) | (212) | 2,030 | 294 | 207 | 30.0 | 0.20~0.44 | 15.0 |
SS5-52 | 30 | 220 | 2,130 | 320 | 217 | 32.6 | 0.20~0.44 | 19.8 |
SS5-54 | 30 | 230 | 2,220 | 347 | 227 | 35.4 | 0.20~0.44 | 20.9 |
SS5-55 | 30 | 235 | 2,270 | 361 | 232 | 36.8 | 0.20~0.44 | 21.5 |
SS5-56 | 30 | 240 | 2,320 | 375 | 237 | 38.3 | 0.20~0.44 | 22.0 |
SS5-58 | 30 | 240 | 2,420 | 405 | 247 | 41.3 | 0.20~0.44 | 23.8 |
SS5-60 | 30 | 250 | 2,520 | 435 | 257 | 44.4 | 0.20~0.44 | 25.1 |
SS6-12 | - | - | 439 | 26.8 | 44.8 | 2.73 | 0.22~0.48 | 2.10 |
SS6-13 | - | - | 566 | 32.4 | 57.7 | 3.31 | 0.22~0.48 | 2.49 |
SS6-14 | - | - | 711 | 38.4 | 72.5 | 3.92 | 0.22~0.48 | 2.89 |
SS6-15 | - | - | 798 | 44.9 | 81.4 | 4.58 | 0.22~0.48 | 3.50 |
SS6-16 | - | - | 884 | 52.0 | 90.2 | 5.30 | 0.22~0.48 | 4.04 |
SS6-17 | - | - | 972 | 59.6 | 99.1 | 6.07 | 0.22~0.48 | 4.56 |
SS6-18 | - | - | 1,060 | 67.7 | 108 | 6.90 | 0.22~0.48 | 5.08 |
SS6-19 | - | - | 1,150 | 76.4 | 117 | 7.79 | 0.22~0.48 | 5.87 |
SS6-20 | - | - | 1,240 | 85.9 | 127 | 8.75 | 0.22~0.48 | 6.71 |
SS6-21 | - | - | 1,330 | 95.9 | 136 | 9.78 | 0.22~0.48 | 7.35 |
SS6-22 | - | - | 1,430 | 107 | 145 | 10.9 | 0.22~0.48 | 8.11 |
SS6-23 | - | - | 1,520 | 118 | 155 | 12.0 | 0.22~0.48 | 8.90 |
SS6-24 | - | - | 1,610 | 129 | 165 | 13.2 | 0.22~0.48 | 9.73 |
SS6-25 | - | - | 1,710 | 142 | 174 | 14.5 | 0.22~0.48 | 10.6 |
SS6-26 | - | - | 1,800 | 154 | 184 | 15.7 | 0.22~0.48 | 11.5 |
SS6-27 | - | - | 1,900 | 167 | 194 | 17.0 | 0.22~0.48 | 12.4 |
SS6-28 | - | - | 2,000 | 181 | 204 | 18.4 | 0.22~0.48 | 13.4 |
SS6-30 | - | - | 2,190 | 209 | 223 | 21.3 | 0.22~0.48 | 15.4 |
SS6-32 | - | - | 1,990 | 200 | 203 | 20.4 | 0.22~0.48 | 16.4 |
SS6-34 | - | - | 2,150 | 228 | 220 | 23.2 | 0.22~0.48 | 18.1 |
SS6-35 | - | - | 2,240 | 242 | 228 | 24.7 | 0.22~0.48 | 19.0 |
SS6-36 | - | - | 2,320 | 258 | 237 | 26.3 | 0.22~0.48 | 20.0 |
SS6-38 | - | - | 2,490 | 289 | 254 | 29.5 | 0.22~0.48 | 22.0 |
SS6-40 | - | - | 2,650 | 323 | 271 | 33.0 | 0.22~0.48 | 24.0 |
SS6-42 | - | - | 2,820 | 359 | 288 | 36.6 | 0.22~0.48 | 25.9 |
SS6-44 | - | - | 2,990 | 397 | 305 | 40.5 | 0.22~0.48 | 28.2 |
SS6-45 | - | - | 3,080 | 416 | 314 | 42.5 | 0.22~0.48 | 30.7 |
SS6-46 | - | - | 3,160 | 436 | 322 | 44.5 | 0.22~0.48 | 32.0 |
SS6-48 | - | - | 3,330 | 478 | 340 | 48.8 | 0.22~0.48 | 34.5 |
SS6-50 | - | - | 3,500 | 522 | 357 | 53.2 | 0.22~0.48 | 37.1 |
SS8-12 | - | - | 975 | 62.6 | 99.5 | 6.39 | 0.28~0.58 | 4.94 |
SS8-13 | - | - | 1,260 | 75.2 | 128 | 7.66 | 0.28~0.58 | 5.85 |
SS8-14 | - | - | 1,580 | 88.9 | 161 | 9.06 | 0.28~0.58 | 6.83 |
SS8-15 | - | - | 1,770 | 104 | 181 | 10.6 | 0.28~0.58 | 7.87 |
SS8-16 | - | - | 1,970 | 121 | 200 | 12.3 | 0.28~0.58 | 9.20 |
SS8-17 | - | - | 2,160 | 139 | 220 | 14.1 | 0.28~0.58 | 10.4 |
SS8-18 | - | - | 2,360 | 158 | 240 | 16.1 | 0.28~0.58 | 11.7 |
SS8-19 | - | - | 2,560 | 178 | 261 | 18.2 | 0.28~0.58 | 13.3 |
SS8-20 | - | - | 2,760 | 200 | 281 | 20.4 | 0.28~0.58 | 15.0 |
SS8-21 | - | - | 2,960 | 223 | 302 | 22.8 | 0.28~0.58 | 16.7 |
SS8-22 | - | - | 3,170 | 248 | 323 | 25.3 | 0.28~0.58 | 18.6 |
SS8-23 | - | - | 3,380 | 273 | 344 | 27.9 | 0.28~0.58 | 20.2 |
SS8-24 | - | - | 2,990 | 250 | 305 | 25.5 | 0.28~0.58 | 22.0 |
SS8-25 | - | - | 3,160 | 273 | 323 | 27.8 | 0.28~0.58 | 24.1 |
SS8-26 | - | - | 3,340 | 297 | 341 | 30.3 | 0.28~0.58 | 25.6 |
SS8-27 | - | - | 3,520 | 322 | 359 | 32.8 | 0.28~0.58 | 27.2 |
SS8-28 | - | - | 3,700 | 348 | 377 | 35.5 | 0.28~0.58 | 29.6 |
SS8-30 | - | - | 4,060 | 404 | 414 | 41.2 | 0.28~0.58 | 33.0 |
SS10-15 | - | - | 3,330 | 203 | 339 | 20.7 | 0.34~0.68 | 15.0 |
SS10-20 | - | - | 4,310 | 323 | 440 | 33.0 | 0.34~0.68 | 28.2 |
SS10-25 | - | - | 5,930 | 529 | 605 | 54.0 | 0.34~0.68 | 43.3 |
一般工業用
型號 |
---|
SS2-48-P-29 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 模數 | 精度等級 ((級) ※新JIS) | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 48 | B形 | 29 | 20 | 2 | N8 | 圓孔+攻牙 | 55 | 10 | 無 | M6 | 完成品 |
Loading...
材質 | 一般鋼鐵材 | 熱處理 | 無 | 表面處理 | 染黑 |
---|---|---|---|---|---|
齒研 | 切削 | 間隙 | 有 | 軸承 | 無 |
軸孔公差 | H7 | 金屬襯套 | 無 | 材質(詳情) | S45C |
齒面淬火 | 無 |
SS 平齒輪的型號SS2-48-P-29頁面。
記載關於型號SS2-48-P-29之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SS0.5-20A |
SS0.5-20B |
SS0.5-22A |
SS2-48-P-30 |
SS2-48-P-31 |
SS2-48-P-32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 模數 | 精度等級 ((級) ※新JIS) | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 20 | K形 | 3 | 5 | 0.5 | N8 | 圓孔+攻牙 | 11 | 11 | 無 | M3 | 完成品 | ||
5天~ | 20 | K形 | 4 | 5 | 0.5 | N8 | 圓孔+攻牙 | 11 | 11 | 無 | M3 | 完成品 | ||
5天~ | 22 | K形 | 4 | 5 | 0.5 | N8 | 圓孔+攻牙 | 12 | 11 | 無 | M3 | 完成品 | ||
13天~ | 48 | B形 | 30 | 20 | 2 | N8 | 圓孔+攻牙 | 55 | 10 | 無 | M6 | 完成品 | ||
13天~ | 48 | B形 | 31 | 20 | 2 | N8 | 圓孔+攻牙 | 55 | 10 | 無 | M8 | 完成品 | ||
13天~ | 48 | B形 | 32 | 20 | 2 | N8 | 圓孔+攻牙 | 55 | 10 | 無 | M8 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策