(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

融接平齒輪 PU (型號表)

GEARS PU

融接平齒輪 PU

將SUS303材質融接固定於PS平齒輪的軸轂部,為高防鏽的平齒輪。
【特長】
・齒部採用MC901的高性能塑膠齒輪,最適合食品機械或電子設備等須避免生鏽的設備。
・無潤滑也可使用的高性能塑膠齒輪。
・由於與軸轂融接固定,無螺栓或螺母,產品外觀良好。
・與全樹脂齒輪相比,即使溫度發生變化也可抑制尺寸變化。
【用途】
・用於食品機械或電子設備等須避免生鏽的設備、或希望在無潤滑下使用等場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PU1-50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

融接平齒輪 PU:相關圖像

S1

融接平齒輪 PU:相關圖像

S1T

融接平齒輪 PU:相關圖像

S1K

產品規格

融接平齒輪 PU:相關圖像

外觀

共通規格
精度等級JIS B 1702-1 N9 級齒面硬度(115~120HRR)
齒型全齒深齒表面處理
壓力角20°齒面加工切削
材料MC901(軸轂部SUS303)切齒基準面孔(H7)
熱處理追加工
  • ※ 舊 JIS B 1702 5級。
  • ※ 關於尺寸表,請參閱型錄。

J系列精度等級相當於表記精度。

規格表

型號模數齒數形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑齒寬軸轂長度全長融接徑容許扭矩
(N.m)
容許扭矩
(kgf.m)
背隙
(mm)
質量
(kg)
彎曲強度彎曲強度
PU1-30130S18203032101020201.030.100~0.340.046
PU1-35135S18253537101020251.250.130~0.340.074
PU1-40140S110254042101020281.480.150~0.340.081
PU1-50150S110305052101020341.960.200~0.340.13
PU1-60160S110406062101020452.410.250~0.360.22
PU1-80180S110408082101020453.340.340~0.360.25
PU1.5-301.530S110304548151227303.460.350~0.380.15
PU1.5-351.535S1103352.555.5151227364.220.430~0.400.20
PU1.5-401.540S110406063151227455.000.510~0.400.31
PU1.5-501.550S112407578151227456.600.670~0.400.33
PU1.5-601.560S112509093151227558.140.830~0.400.51
PU1.5-801.580S112601201231512278511.301.150~0.421.00
PU2-20220S110224044201434224.910.500~0.420.10
PU2-25225S110305054201434306.540.670~0.420.20
PU2-30230S110356064201434358.200.840~0.440.28
PU2-35235S1124070742014344510.01.020~0.440.41
PU2-40240S1155580842014346011.91.210~0.440.70
PU2-50250S115601001042014346515.71.600~0.440.88
PU2-60260S115601201242014348519.31.970~0.461.28

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

型號
PU1-50
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
軸孔規格
5天~ 5010101圓孔3010底孔品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 B形 熱處理
表面處理 齒研 間隙
軸承 軸孔公差 H7 金屬襯套
精度等級((級) ※新JIS) N9 材質(詳情) MC901

融接平齒輪 PU的型號PU1-50頁面。
記載關於型號PU1-50之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PU1-35J10
PU1-35J12
PU1-35J8
PU1-50J10
PU1-50J12
PU1-50J14
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
軸孔規格
8天~ 3510101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 3512101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 358101圓孔+攻牙--完成品
8天~ 5010101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 5012101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 5014101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767