(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PS 塑膠平齒輪 (型號表)

GEARS PS

PS 塑膠平齒輪

材質MC901、精度JIS N9級,即使無潤滑也可使用的輕量平齒輪。
【特長】
・材質MC901、精度JIS N9級的塑膠平齒輪。
・無潤滑也可使用的MC尼龍製高性能塑膠齒輪,最適合食品機械等。
【用途】
・一般產業機械以外。方便用於食品機械、剪票口、握壽司機、自動給球機等。

(i)請注意

  • 提供三住原創追加工型式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PS1.5-85J25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

S1尺寸圖

S1尺寸圖

S1T尺寸圖

S1T尺寸圖

S1K尺寸圖

S1K尺寸圖

產品規格

共通規格
精度等級JIS B 1702-1 N9 級 (*1)齒面硬度(115~120HRR)
齒型全齒深齒表面處理
壓力角20°齒面加工切削
材料MC901切齒基準面
熱處理追加工

(*1) 舊 JIS B 1702 5級
*本產品的精度等級相當於表記精度

規格表

產品名稱形狀模數齒數孔徑軸轂徑基準
圓直徑
齒尖
圓直徑
齒寬軸轂長度全長容許
扭矩
(N・m)
容許
扭矩
(kgf・m)
背隙
(mm)
質量
(kg)
PS1-15S111561215171010200.410.0420~0.320.0027
PS1-16S111661216181010200.4540.04630~0.320.003
PS1-18S111861418201010200.52960.0540~0.320.0041
PS1-20S112061620221010200.61390.06260~0.320.0053
PS1-22S112281822241010200.69330.07070~0.340.0062
PS1-24S112482024261010200.77370.07890~0.340.0077
PS1-25S112582025271010200.81790.08340~0.340.0082
PS1-26S112682026281010200.8620.08790~0.340.0086
PS1-28S112882228301010200.94240.09610~0.340.01
PS1-30S113082530321010201.0250.10450~0.340.013
PS1-32S113282632341010201.1130.11350~0.340.014
PS1-35S113582635371010201.250.12750~0.340.016
PS1-36S113682836381010201.2980.13240~0.340.018
PS1-40S1140103540421010201.4820.15110~0.340.024
PS1-45S1145103545471010201.7140.17480~0.340.028
PS1-48S1148103548501010201.8580.18950~0.340.03
PS1-50S1150103550521010201.9560.19950~0.340.032
PS1-55S1155103555571010202.1820.22250~0.360.037
PS1-60S1160103560621010202.4120.2460~0.360.042
PS1-65S1165103565671010202.640.26920~0.360.048
PS1-70S1170104070721010202.8720.29290~0.360.057
PS1-75S1175104075771010203.1090.3170~0.360.064
PS1-80S1180104080821010203.3350.34010~0.360.071
PS1-85S1185104085871010203.5650.36350~0.360.079
PS1-90S1190104090921010203.7970.38720~0.360.087
PS1-95S1195104095971010204.0310.41110~0.360.095
PS1-100S1110010401001021010204.2690.43530~0.360.1
PS1.5-15S11.51581822.525.51510251.3860.14130~0.380.0084
PS1.5-16S11.51682024271510251.5320.15620~0.380.01
PS1.5-18S11.51882227301510251.7880.18230~0.380.013
PS1.5-20S11.52082430331510252.070.21110~0.380.016
PS1.5-22S11.52282633361510252.3410.23870~0.380.02
PS1.5-24S11.52482836391510252.6120.26640~0.380.023
PS1.5-25S11.52583037.540.51510252.760.28140~0.380.026
PS1.5-26S11.52683239421510252.910.29670~0.380.029
PS1.5-28S11.52883642451510253.1810.32440~0.380.034
PS1.5-30S11.53083845481510253.460.35280~0.380.039
PS1.5-32S11.53284048511510253.7580.38320~0.380.045
PS1.5-35S11.53584252.555.51510254.2220.43050~0.40.052
PS1.5-36S11.53684554571510254.3820.44680~0.40.057
PS1.5-40S11.540104560631510255.0010.510~0.40.065
PS1.5-45S11.545104567.570.51510255.7850.58990~0.40.078
PS1.5-48S11.548104572751510256.2720.63960~0.40.087
PS1.5-50S11.550104575781510256.6040.67340~0.40.093
PS1.5-55S11.555104582.585.51510257.3640.75090~0.40.11
PS1.5-60S11.560105090931510258.1410.83020~0.40.13
PS1.5-65S11.565125097.5100.51510258.910.90860~0.40.15
PS1.5-70S11.57012501051081510259.6940.98850~0.420.17
PS1.5-75S11.5751250112.5115.515102510.491.070~0.420.19
PS1.5-80S11.580125512012315102511.261.1480~0.420.22
PS1.5-85S11.5851255127.5130.515102512.031.2270~0.420.25
PS1.5-90S11.590125513513815102512.821.3070~0.420.27
PS1.5-95S11.5951260142.5145.515102513.61.3870~0.420.31
PS1.5-100S11.5100126015015315102514.411.4690~0.420.34
PS2-12S1212101824282010302.2470.22910~0.420.011
PS2-13S1213102026302010302.5890.2640~0.420.013
PS2-14S1214102028322010302.9560.30140~0.420.015
PS2-15S1215102430342010303.2850.3350~0.420.019
PS2-16S1216102632362010303.630.37020~0.420.022
PS2-18S1218103036402010304.2380.43220~0.420.029
PS2-20S1220103240442010304.9080.50050~0.420.036
PS2-22S1222103544482010305.5480.56570~0.420.044
PS2-24S1224103848522010306.1930.63150~0.420.052
PS2-25S1225104050542010306.5410.6670~0.420.057
PS2-26S1226104252562010306.8960.70320~0.440.063
PS2-28S1228104556602010307.540.76890~0.440.073
PS2-30S1230105060642010308.2010.83630~0.440.086
PS2.5-12S12.512102330352512374.3870.44740~0.440.023
PS2.5-13S12.513102532.537.52512375.0570.51570~0.440.028
PS2.5-14S12.514102535402512375.7730.58870~0.440.031
PS2.5-15S12.515123037.542.52512376.4160.65430~0.440.037
PS2.5-16S12.516123240452512377.0910.72310~0.440.043
PS2.5-18S12.518123845502512378.2790.84420~0.440.057
PS2.5-20S12.520124050552512379.5860.97750~0.440.07
PS2.5-22S12.5221244556025123710.841.1050~0.460.085
PS2.5-24S12.5241248606525123712.091.2330~0.460.1
PS2.5-25S12.525125062.567.525123712.781.3030~0.460.11
PS2.5-26S12.5261255657025123713.471.3740~0.460.12
PS2.5-28S12.5281260707525123714.731.5020~0.460.15
PS2.5-30S12.5301265758025123716.011.6330~0.460.17
PS3-12S1312122836423015457.5810.77310~0.520.04
PS3-13S1313123039453015458.7390.89110~0.520.048
PS3-14S1314123242483015459.9731.0170~0.520.056
PS3-15S13151436455130154511.091.1310~0.520.065
PS3-16S13161438485430154512.251.2490~0.520.075
PS3-18S13181440546030154514.311.4590~0.540.094
PS3-20S13201450606630154516.561.6890~0.540.12
PS3-22S13221454667230154518.721.9090~0.540.15
PS3-24S13241458727830154520.92.1310~0.540.18
PS3-25S13251460758130154522.072.2510~0.540.19
PS3-26S13261465788430154523.272.3730~0.540.22
PS3-28S13281470849030154525.452.5950~0.540.25
PS3-30S13301475909630154527.672.8220~0.540.29

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

注意事項與禁止事項

產品注意事項

J系列注意事項
  1. 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。
  2. 2.螺牙孔較長的部分產品(螺牙孔尺寸附有「*」的產品)施有沉頭孔加工。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.塑膠材質的螺牙孔容易破損,因此請勿過度鎖緊止迴螺絲。尤其是尺寸較短的產品(螺牙孔尺寸附有「**」的產品),M4的鎖緊扭矩須為0.12N・m以下,M5則為0.38N・m以下。
  4. 4.S1T及S1T2形狀採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,請同時使用定位銷。

產品特性注意事項

  1. 1.塑膠齒輪的材料會隨溫度或濕度而伸縮,造成孔徑(製作時H8)、齒尖圓直徑、背隙等尺寸產生變化。評估本產品時,請確認齒輪技術資料「塑膠齒輪的設計」。
  2. 2.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  3. 3.塑膠齒輪在無潤滑之情況下互相搭配使用時,容易發熱而膨脹。因此建議與金屬製齒輪搭配使用。
  4. 4.表中的背隙是將同型號齒輪依理論值搭配組裝時的法線方向背隙。

追加工注意事項

  1. 1.對本產品進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.塑膠齒輪容易受溫度或濕度影響。加工期間及加工後尺寸會產生變化,須加強留意。
型號
PS1.5-85J25
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
攻牙孔尺寸 固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 8525151.5鍵槽孔+攻牙55108X3.3M4完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 B形 熱處理
表面處理 齒研 間隙
金屬襯套 精度等級((級) ※新JIS) N9 材質(詳情) MC901

PS 塑膠平齒輪的型號PS1.5-85J25頁面。
記載關於型號PS1.5-85J25之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PS1-100J14
PS1-100J15
PS1-100J16
PS1.5-85J28
PS1.5-85J30
PS1.5-90
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
攻牙孔尺寸 固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 10014101鍵槽孔+攻牙40105X2.3M4完成品
8天~ 10015101鍵槽孔+攻牙40105X2.3M4完成品
8天~ 10016101鍵槽孔+攻牙40105X2.3M4完成品
8天~ 8528151.5鍵槽孔+攻牙55108X3.3M4完成品
8天~ 8530151.5鍵槽孔+攻牙55108X3.3M4完成品
5天~ 9012151.5圓孔5510M4底孔品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767