(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質MC901、精度JIS N9級,即使無潤滑也可使用的輕量平齒輪。
【特長】
・材質MC901、精度JIS N9級的塑膠平齒輪。
・無潤滑也可使用的MC尼龍製高性能塑膠齒輪,最適合食品機械等。
【用途】
・一般產業機械以外。方便用於食品機械、剪票口、握壽司機、自動給球機等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PS1-60J14
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
S1尺寸圖
S1T尺寸圖
S1K尺寸圖
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | JIS B 1702-1 N9 級 (*1) | 齒面硬度 | (115~120HRR) |
齒型 | 全齒深齒 | 表面處理 | 無 |
壓力角 | 20° | 齒面加工 | 切削 |
材料 | MC901 | 切齒基準面 | 孔 |
熱處理 | 無 | 追加工 | 可 |
(*1) 舊 JIS B 1702 5級
*本產品的精度等級相當於表記精度
產品名稱 | 形狀 | 模數 | 齒數 | 孔徑 | 軸轂徑 | 基準 圓直徑 | 齒尖 圓直徑 | 齒寬 | 軸轂長度 | 全長 | 容許 扭矩 (N・m) | 容許 扭矩 (kgf・m) | 背隙 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1-15 | S1 | 1 | 15 | 6 | 12 | 15 | 17 | 10 | 10 | 20 | 0.41 | 0.042 | 0~0.32 | 0.0027 |
PS1-16 | S1 | 1 | 16 | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 10 | 20 | 0.454 | 0.0463 | 0~0.32 | 0.003 |
PS1-18 | S1 | 1 | 18 | 6 | 14 | 18 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0.5296 | 0.054 | 0~0.32 | 0.0041 |
PS1-20 | S1 | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | 0.6139 | 0.0626 | 0~0.32 | 0.0053 |
PS1-22 | S1 | 1 | 22 | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | 0.6933 | 0.0707 | 0~0.34 | 0.0062 |
PS1-24 | S1 | 1 | 24 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | 0.7737 | 0.0789 | 0~0.34 | 0.0077 |
PS1-25 | S1 | 1 | 25 | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | 0.8179 | 0.0834 | 0~0.34 | 0.0082 |
PS1-26 | S1 | 1 | 26 | 8 | 20 | 26 | 28 | 10 | 10 | 20 | 0.862 | 0.0879 | 0~0.34 | 0.0086 |
PS1-28 | S1 | 1 | 28 | 8 | 22 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0.9424 | 0.0961 | 0~0.34 | 0.01 |
PS1-30 | S1 | 1 | 30 | 8 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | 1.025 | 0.1045 | 0~0.34 | 0.013 |
PS1-32 | S1 | 1 | 32 | 8 | 26 | 32 | 34 | 10 | 10 | 20 | 1.113 | 0.1135 | 0~0.34 | 0.014 |
PS1-35 | S1 | 1 | 35 | 8 | 26 | 35 | 37 | 10 | 10 | 20 | 1.25 | 0.1275 | 0~0.34 | 0.016 |
PS1-36 | S1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 36 | 38 | 10 | 10 | 20 | 1.298 | 0.1324 | 0~0.34 | 0.018 |
PS1-40 | S1 | 1 | 40 | 10 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | 1.482 | 0.1511 | 0~0.34 | 0.024 |
PS1-45 | S1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | 1.714 | 0.1748 | 0~0.34 | 0.028 |
PS1-48 | S1 | 1 | 48 | 10 | 35 | 48 | 50 | 10 | 10 | 20 | 1.858 | 0.1895 | 0~0.34 | 0.03 |
PS1-50 | S1 | 1 | 50 | 10 | 35 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | 1.956 | 0.1995 | 0~0.34 | 0.032 |
PS1-55 | S1 | 1 | 55 | 10 | 35 | 55 | 57 | 10 | 10 | 20 | 2.182 | 0.2225 | 0~0.36 | 0.037 |
PS1-60 | S1 | 1 | 60 | 10 | 35 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 2.412 | 0.246 | 0~0.36 | 0.042 |
PS1-65 | S1 | 1 | 65 | 10 | 35 | 65 | 67 | 10 | 10 | 20 | 2.64 | 0.2692 | 0~0.36 | 0.048 |
PS1-70 | S1 | 1 | 70 | 10 | 40 | 70 | 72 | 10 | 10 | 20 | 2.872 | 0.2929 | 0~0.36 | 0.057 |
PS1-75 | S1 | 1 | 75 | 10 | 40 | 75 | 77 | 10 | 10 | 20 | 3.109 | 0.317 | 0~0.36 | 0.064 |
PS1-80 | S1 | 1 | 80 | 10 | 40 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | 3.335 | 0.3401 | 0~0.36 | 0.071 |
PS1-85 | S1 | 1 | 85 | 10 | 40 | 85 | 87 | 10 | 10 | 20 | 3.565 | 0.3635 | 0~0.36 | 0.079 |
PS1-90 | S1 | 1 | 90 | 10 | 40 | 90 | 92 | 10 | 10 | 20 | 3.797 | 0.3872 | 0~0.36 | 0.087 |
PS1-95 | S1 | 1 | 95 | 10 | 40 | 95 | 97 | 10 | 10 | 20 | 4.031 | 0.4111 | 0~0.36 | 0.095 |
PS1-100 | S1 | 1 | 100 | 10 | 40 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | 4.269 | 0.4353 | 0~0.36 | 0.1 |
PS1.5-15 | S1 | 1.5 | 15 | 8 | 18 | 22.5 | 25.5 | 15 | 10 | 25 | 1.386 | 0.1413 | 0~0.38 | 0.0084 |
PS1.5-16 | S1 | 1.5 | 16 | 8 | 20 | 24 | 27 | 15 | 10 | 25 | 1.532 | 0.1562 | 0~0.38 | 0.01 |
PS1.5-18 | S1 | 1.5 | 18 | 8 | 22 | 27 | 30 | 15 | 10 | 25 | 1.788 | 0.1823 | 0~0.38 | 0.013 |
PS1.5-20 | S1 | 1.5 | 20 | 8 | 24 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | 2.07 | 0.2111 | 0~0.38 | 0.016 |
PS1.5-22 | S1 | 1.5 | 22 | 8 | 26 | 33 | 36 | 15 | 10 | 25 | 2.341 | 0.2387 | 0~0.38 | 0.02 |
PS1.5-24 | S1 | 1.5 | 24 | 8 | 28 | 36 | 39 | 15 | 10 | 25 | 2.612 | 0.2664 | 0~0.38 | 0.023 |
PS1.5-25 | S1 | 1.5 | 25 | 8 | 30 | 37.5 | 40.5 | 15 | 10 | 25 | 2.76 | 0.2814 | 0~0.38 | 0.026 |
PS1.5-26 | S1 | 1.5 | 26 | 8 | 32 | 39 | 42 | 15 | 10 | 25 | 2.91 | 0.2967 | 0~0.38 | 0.029 |
PS1.5-28 | S1 | 1.5 | 28 | 8 | 36 | 42 | 45 | 15 | 10 | 25 | 3.181 | 0.3244 | 0~0.38 | 0.034 |
PS1.5-30 | S1 | 1.5 | 30 | 8 | 38 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | 3.46 | 0.3528 | 0~0.38 | 0.039 |
PS1.5-32 | S1 | 1.5 | 32 | 8 | 40 | 48 | 51 | 15 | 10 | 25 | 3.758 | 0.3832 | 0~0.38 | 0.045 |
PS1.5-35 | S1 | 1.5 | 35 | 8 | 42 | 52.5 | 55.5 | 15 | 10 | 25 | 4.222 | 0.4305 | 0~0.4 | 0.052 |
PS1.5-36 | S1 | 1.5 | 36 | 8 | 45 | 54 | 57 | 15 | 10 | 25 | 4.382 | 0.4468 | 0~0.4 | 0.057 |
PS1.5-40 | S1 | 1.5 | 40 | 10 | 45 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | 5.001 | 0.51 | 0~0.4 | 0.065 |
PS1.5-45 | S1 | 1.5 | 45 | 10 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 10 | 25 | 5.785 | 0.5899 | 0~0.4 | 0.078 |
PS1.5-48 | S1 | 1.5 | 48 | 10 | 45 | 72 | 75 | 15 | 10 | 25 | 6.272 | 0.6396 | 0~0.4 | 0.087 |
PS1.5-50 | S1 | 1.5 | 50 | 10 | 45 | 75 | 78 | 15 | 10 | 25 | 6.604 | 0.6734 | 0~0.4 | 0.093 |
PS1.5-55 | S1 | 1.5 | 55 | 10 | 45 | 82.5 | 85.5 | 15 | 10 | 25 | 7.364 | 0.7509 | 0~0.4 | 0.11 |
PS1.5-60 | S1 | 1.5 | 60 | 10 | 50 | 90 | 93 | 15 | 10 | 25 | 8.141 | 0.8302 | 0~0.4 | 0.13 |
PS1.5-65 | S1 | 1.5 | 65 | 12 | 50 | 97.5 | 100.5 | 15 | 10 | 25 | 8.91 | 0.9086 | 0~0.4 | 0.15 |
PS1.5-70 | S1 | 1.5 | 70 | 12 | 50 | 105 | 108 | 15 | 10 | 25 | 9.694 | 0.9885 | 0~0.42 | 0.17 |
PS1.5-75 | S1 | 1.5 | 75 | 12 | 50 | 112.5 | 115.5 | 15 | 10 | 25 | 10.49 | 1.07 | 0~0.42 | 0.19 |
PS1.5-80 | S1 | 1.5 | 80 | 12 | 55 | 120 | 123 | 15 | 10 | 25 | 11.26 | 1.148 | 0~0.42 | 0.22 |
PS1.5-85 | S1 | 1.5 | 85 | 12 | 55 | 127.5 | 130.5 | 15 | 10 | 25 | 12.03 | 1.227 | 0~0.42 | 0.25 |
PS1.5-90 | S1 | 1.5 | 90 | 12 | 55 | 135 | 138 | 15 | 10 | 25 | 12.82 | 1.307 | 0~0.42 | 0.27 |
PS1.5-95 | S1 | 1.5 | 95 | 12 | 60 | 142.5 | 145.5 | 15 | 10 | 25 | 13.6 | 1.387 | 0~0.42 | 0.31 |
PS1.5-100 | S1 | 1.5 | 100 | 12 | 60 | 150 | 153 | 15 | 10 | 25 | 14.41 | 1.469 | 0~0.42 | 0.34 |
PS2-12 | S1 | 2 | 12 | 10 | 18 | 24 | 28 | 20 | 10 | 30 | 2.247 | 0.2291 | 0~0.42 | 0.011 |
PS2-13 | S1 | 2 | 13 | 10 | 20 | 26 | 30 | 20 | 10 | 30 | 2.589 | 0.264 | 0~0.42 | 0.013 |
PS2-14 | S1 | 2 | 14 | 10 | 20 | 28 | 32 | 20 | 10 | 30 | 2.956 | 0.3014 | 0~0.42 | 0.015 |
PS2-15 | S1 | 2 | 15 | 10 | 24 | 30 | 34 | 20 | 10 | 30 | 3.285 | 0.335 | 0~0.42 | 0.019 |
PS2-16 | S1 | 2 | 16 | 10 | 26 | 32 | 36 | 20 | 10 | 30 | 3.63 | 0.3702 | 0~0.42 | 0.022 |
PS2-18 | S1 | 2 | 18 | 10 | 30 | 36 | 40 | 20 | 10 | 30 | 4.238 | 0.4322 | 0~0.42 | 0.029 |
PS2-20 | S1 | 2 | 20 | 10 | 32 | 40 | 44 | 20 | 10 | 30 | 4.908 | 0.5005 | 0~0.42 | 0.036 |
PS2-22 | S1 | 2 | 22 | 10 | 35 | 44 | 48 | 20 | 10 | 30 | 5.548 | 0.5657 | 0~0.42 | 0.044 |
PS2-24 | S1 | 2 | 24 | 10 | 38 | 48 | 52 | 20 | 10 | 30 | 6.193 | 0.6315 | 0~0.42 | 0.052 |
PS2-25 | S1 | 2 | 25 | 10 | 40 | 50 | 54 | 20 | 10 | 30 | 6.541 | 0.667 | 0~0.42 | 0.057 |
PS2-26 | S1 | 2 | 26 | 10 | 42 | 52 | 56 | 20 | 10 | 30 | 6.896 | 0.7032 | 0~0.44 | 0.063 |
PS2-28 | S1 | 2 | 28 | 10 | 45 | 56 | 60 | 20 | 10 | 30 | 7.54 | 0.7689 | 0~0.44 | 0.073 |
PS2-30 | S1 | 2 | 30 | 10 | 50 | 60 | 64 | 20 | 10 | 30 | 8.201 | 0.8363 | 0~0.44 | 0.086 |
PS2.5-12 | S1 | 2.5 | 12 | 10 | 23 | 30 | 35 | 25 | 12 | 37 | 4.387 | 0.4474 | 0~0.44 | 0.023 |
PS2.5-13 | S1 | 2.5 | 13 | 10 | 25 | 32.5 | 37.5 | 25 | 12 | 37 | 5.057 | 0.5157 | 0~0.44 | 0.028 |
PS2.5-14 | S1 | 2.5 | 14 | 10 | 25 | 35 | 40 | 25 | 12 | 37 | 5.773 | 0.5887 | 0~0.44 | 0.031 |
PS2.5-15 | S1 | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | 37 | 6.416 | 0.6543 | 0~0.44 | 0.037 |
PS2.5-16 | S1 | 2.5 | 16 | 12 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 | 7.091 | 0.7231 | 0~0.44 | 0.043 |
PS2.5-18 | S1 | 2.5 | 18 | 12 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 | 8.279 | 0.8442 | 0~0.44 | 0.057 |
PS2.5-20 | S1 | 2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 | 9.586 | 0.9775 | 0~0.44 | 0.07 |
PS2.5-22 | S1 | 2.5 | 22 | 12 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 | 10.84 | 1.105 | 0~0.46 | 0.085 |
PS2.5-24 | S1 | 2.5 | 24 | 12 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 | 12.09 | 1.233 | 0~0.46 | 0.1 |
PS2.5-25 | S1 | 2.5 | 25 | 12 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 | 12.78 | 1.303 | 0~0.46 | 0.11 |
PS2.5-26 | S1 | 2.5 | 26 | 12 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 | 13.47 | 1.374 | 0~0.46 | 0.12 |
PS2.5-28 | S1 | 2.5 | 28 | 12 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 | 14.73 | 1.502 | 0~0.46 | 0.15 |
PS2.5-30 | S1 | 2.5 | 30 | 12 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 | 16.01 | 1.633 | 0~0.46 | 0.17 |
PS3-12 | S1 | 3 | 12 | 12 | 28 | 36 | 42 | 30 | 15 | 45 | 7.581 | 0.7731 | 0~0.52 | 0.04 |
PS3-13 | S1 | 3 | 13 | 12 | 30 | 39 | 45 | 30 | 15 | 45 | 8.739 | 0.8911 | 0~0.52 | 0.048 |
PS3-14 | S1 | 3 | 14 | 12 | 32 | 42 | 48 | 30 | 15 | 45 | 9.973 | 1.017 | 0~0.52 | 0.056 |
PS3-15 | S1 | 3 | 15 | 14 | 36 | 45 | 51 | 30 | 15 | 45 | 11.09 | 1.131 | 0~0.52 | 0.065 |
PS3-16 | S1 | 3 | 16 | 14 | 38 | 48 | 54 | 30 | 15 | 45 | 12.25 | 1.249 | 0~0.52 | 0.075 |
PS3-18 | S1 | 3 | 18 | 14 | 40 | 54 | 60 | 30 | 15 | 45 | 14.31 | 1.459 | 0~0.54 | 0.094 |
PS3-20 | S1 | 3 | 20 | 14 | 50 | 60 | 66 | 30 | 15 | 45 | 16.56 | 1.689 | 0~0.54 | 0.12 |
PS3-22 | S1 | 3 | 22 | 14 | 54 | 66 | 72 | 30 | 15 | 45 | 18.72 | 1.909 | 0~0.54 | 0.15 |
PS3-24 | S1 | 3 | 24 | 14 | 58 | 72 | 78 | 30 | 15 | 45 | 20.9 | 2.131 | 0~0.54 | 0.18 |
PS3-25 | S1 | 3 | 25 | 14 | 60 | 75 | 81 | 30 | 15 | 45 | 22.07 | 2.251 | 0~0.54 | 0.19 |
PS3-26 | S1 | 3 | 26 | 14 | 65 | 78 | 84 | 30 | 15 | 45 | 23.27 | 2.373 | 0~0.54 | 0.22 |
PS3-28 | S1 | 3 | 28 | 14 | 70 | 84 | 90 | 30 | 15 | 45 | 25.45 | 2.595 | 0~0.54 | 0.25 |
PS3-30 | S1 | 3 | 30 | 14 | 75 | 90 | 96 | 30 | 15 | 45 | 27.67 | 2.822 | 0~0.54 | 0.29 |
一般工業用
型號 |
---|
PS1-60J14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 模數 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 攻牙孔尺寸 | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 60 | 14 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 35 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 |
Loading...
材質 | 樹脂 | 形狀 | B形 | 熱處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 齒研 | 無 | 間隙 | 有 |
金屬襯套 | 無 | 精度等級((級) ※新JIS) | N9 | 材質(詳情) | MC901 |
PS 塑膠平齒輪的型號PS1-60J14頁面。
記載關於型號PS1-60J14之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-60J15 |
PS1-60J16 |
PS1-60J17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 模數 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 攻牙孔尺寸 | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 100 | 14 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 40 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 | ||
8天~ | 100 | 15 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 40 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 | ||
8天~ | 100 | 16 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 40 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 | ||
8天~ | 60 | 15 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 35 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 | ||
8天~ | 60 | 16 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 35 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 | ||
8天~ | 60 | 17 | 10 | 1 | 鍵槽孔+攻牙 | 35 | 10 | 5X2.3 | M4 | 無 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策