(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NSU 融接平齒輪 (型號表)

GEARS NSU

NSU 融接平齒輪

使用MC602ST(軸轂部為S45C),N9級、加強固定部位的平齒輪。
【特長】
・齒部為MC602ST,軸轂部則融接S45C材質,提高了鍵槽、攻牙等的安全性。
・高性能塑膠齒輪,無潤滑也可高扭矩運轉。
・強度比MC901更高。
【用途】
・最適合用於工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。

(i)請注意

  • 製造商型錄有誤,敬請注意。
    孔徑10mm、12mm的鍵槽有誤。
    誤)5×2.3 → 正)4×1.8

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NSU1.5-48

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

S1尺寸圖

S1

S1T尺寸圖

S1T

S1K尺寸圖

S1K

產品規格

共通規格
精度等級JIS B 1702-1 N9 級 (*1)齒面硬度(115~120HRR)
齒型全齒深齒表面處理
壓力角20°齒面加工切削
材料MC602ST(軸轂部S45C)切齒基準面孔(H7)
熱處理追加工

(*1)舊 JIS B 1702 5級

J系列精度等級相當於表記精度

規格表

型號模數齒數形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑齒寬軸轂長度全長融接徑容許扭矩(N.m)容許扭矩(kgf.m)背隙
(mm)
質量
(kg)
彎曲強度彎曲強度
NSU1-30130S18203032101020201.230.130~0.340.046
NSU1-32132S18223234101020221.340.140~0.340.057
NSU1-34134S18253436101020251.440.150~0.340.074
NSU1-35135S18253537101020251.500.150~0.340.075
NSU1-36136S18253638101020251.560.160~0.340.076
NSU1-40140S110254042101020281.780.180~0.340.082
NSU1-45145S110304547101020342.060.210~0.340.12
NSU1-48148S110304850101020342.230.230~0.340.13
NSU1-50150S110305052101020342.350.240~0.340.13
NSU1-60160S110406062101020452.930.300~0.360.23
NSU1-70170S110407072101020453.460.350~0.360.24
NSU1-80180S110408082101020454.000.410~0.360.25
NSU1-90190S110409092101020554.560.460~0.360.32
NSU1-1001100S11040100102101020655.120.520~0.360.40
NSU1.5-281.528S110304245151227303.820.390~0.380.15
NSU1.5-301.530S110304548151227304.150.420~0.380.15
NSU1.5-321.532S110334851151227334.510.460~0.380.18
NSU1.5-341.534S110335154151227334.880.500~0.400.19
NSU1.5-351.535S1103352.555.5151227365.070.520~0.400.20
NSU1.5-361.536S110335457151227365.260.540~0.400.21
NSU1.5-401.540S110406063151227456.000.610~0.400.31
NSU1.5-451.545S1104067.570.5151227456.940.710~0.400.33
NSU1.5-481.548S110407275151227457.530.770~0.400.33
NSU1.5-501.550S112407578151227457.920.810~0.400.33
NSU1.5-561.556S112508487151227559.090.930~0.400.50
NSU1.5-601.560S112509093151227559.891.010~0.400.51
NSU1.5-681.568S112501021051512276711.31.150~0.400.66
NSU1.5-701.570S112501051081512277011.71.190~0.420.70
NSU1.5-801.580S112601201231512278513.51.380~0.421.01
NSU1.5-901.590S1126013513815122710015.41.570~0.421.29
NSU2-20220S110224044201434225.890.600~0.420.10
NSU2-22222S110304448201434306.660.680~0.420.19
NSU2-24224S110304852201434307.430.760~0.420.19
NSU2-25225S110305054201434307.850.800~0.420.20
NSU2-28228S110355660201434359.050.920~0.440.27
NSU2-30230S110356064201434359.841.000~0.440.28
NSU2-32232S1124064682014344010.71.090~0.440.35
NSU2-34234S1124068722014344511.61.180~0.440.41
NSU2-35235S1124070742014344512.01.220~0.440.41
NSU2-36236S1124072762014344512.51.270~0.440.42
NSU2-40240S1155580842014346014.21.450~0.440.71
NSU2-44244S1155588922014346016.01.630~0.440.74
NSU2-45245S1155590942014346016.51.680~0.440.74
NSU2-48248S11560961002014346517.81.820~0.440.88
NSU2-50250S115601001042014346518.81.920~0.440.90
NSU2-56256S115601121162014346521.52.200~0.460.95
NSU2-60260S115601201242014348523.52.390~0.461.29
NSU2-68268S1156013614020143410026.82.740~0.461.66
NSU2-70270S1156014014420143410527.72.820~0.461.79
NSU2-80280S1156016016420143412532.03.270~0.462.38
NSU2.5-182.518S112254550251540259.931.010~0.440.15
NSU2.5-202.520S1122850552515402811.51.170~0.440.20
NSU2.5-222.522S1123555602515403513.01.330~0.460.31
NSU2.5-242.524S1123560652515403514.51.480~0.460.32
NSU2.5-252.525S1123562.567.52515403515.31.560~0.460.33
NSU2.5-282.528S1124070752515404017.71.800~0.460.44
NSU2.5-302.530S1124575802515405019.21.960~0.460.61
NSU2.5-322.532S1124580852515405020.92.130~0.460.63
NSU2.5-342.534S1125085902515405522.62.300~0.460.76
NSU2.5-352.535S1125587.592.52515406023.52.390~0.460.90
NSU2.5-362.536S1125590952515406024.32.480~0.460.91
NSU2.5-402.540S115651001052515407027.82.830~0.461.21
NSU2.5-442.544S115651101152515407531.33.190~0.481.36
NSU2.5-452.545S11565112.5117.52515407532.13.280~0.481.37
NSU2.5-482.548S115651201252515408534.83.550~0.481.62
NSU2.5-502.550S115651251302515409536.73.740~0.481.89
NSU2.5-562.556S1156514014525154010542.14.290~0.482.24
NSU2.5-602.560S1207015015525154011545.84.670~0.482.62
NSU2.5-682.568S1207017017525154013552.45.340~0.483.42
NSU2.5-702.570S1207017518025154014054.15.510~0.483.64
NSU3-16316S1122448543017472414.71.500~0.520.18
NSU3-18318S1123054603017473017.21.750~0.540.28
NSU3-20320S1123360663017473319.92.030~0.540.35
NSU3-22322S1123866723017473822.52.290~0.540.46
NSU3-24324S1124372783017474325.12.560~0.540.59
NSU3-25325S1124575813017474526.52.700~0.540.65
NSU3-28328S1155084903017475030.53.110~0.540.79
NSU3-30330S1155590963017476033.23.390~0.541.05
NSU3-32332S11560961023017476536.13.680~0.541.24
NSU3-34334S115601021083017476539.03.980~0.561.27
NSU3-35335S115601051113017477540.54.130~0.561.51
NSU3-36336S115601081143017478042.14.290~0.561.65
NSU3-40340S120701201263017478548.04.900~0.561.94
NSU3-44344S120701321383017479554.05.510~0.562.31
NSU3-45345S1207013514130174710555.55.660~0.562.65
NSU3-48348S1207014415030174760.260.26.140~0.562.72
NSU3-50350S1207015015630174763.463.46.460~0.562.77
NSU3-56356S1207016817430174772.772.77.420~0.563.85
NSU3-60360S1207018018630174779.179.18.070~0.564.62
NSU3-68368S1207020421030174790.690.69.230~0.565.85
NSU3-70370S1207021021630174793.493.49.530~0.566.45

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。

產品注意事項

J系列注意事項

  1. 1.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。
  2. 2.螺牙孔較長的部分產品(螺牙孔尺寸附有「*」的產品)施有沉頭孔加工。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.S1T形狀採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,請同時使用定位銷。

產品特性注意事項

  1. 1.塑膠齒輪的材料會隨溫度或濕度而伸縮,造成孔徑(製作時H8)、齒尖圓直徑、背隙等尺寸產生變化。評估本產品時,請確認齒輪技術資料「塑膠齒輪的設計」。
  2. 2.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  3. 3.塑膠齒輪在無潤滑之情況下互相搭配使用時,容易發熱而膨脹。因此建議與金屬製齒輪搭配使用。
  4. 4.表中的背隙是將同型號齒輪依理論值搭配組裝時的法線方向背隙。
  5. 5.融接直徑與軸轂直徑尺寸相同的接合部會有部分附有條紋之情況,但不影響強度。

追加工注意事項

  1. 1.對本產品進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.塑膠齒輪容易受溫度或濕度影響。加工期間及加工後尺寸會產生變化,須加強留意。
  3. 3.融接部的強度設計為大於齒輪強度,但融接強度可能會因追加工而降低。
型號
NSU1.5-48
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
軸孔規格
5天~ 4810151.5圓孔4012底孔品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 B形 熱處理
表面處理 齒研 間隙
軸承 軸孔公差 H7 金屬襯套
精度等級((級) ※新JIS) N9 材質(詳情) MC602ST

NSU 融接平齒輪的型號NSU1.5-48頁面。
記載關於型號NSU1.5-48之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NSU1-100J14
NSU1-100J15
NSU1-100J16
NSU1.5-48J10
NSU1.5-48J12
NSU1.5-48J14
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
軸孔規格
8天~ 10014101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 10015101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 10016101鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 4810151.5鍵槽孔+攻牙--4×1.8完成品
8天~ 4812151.5鍵槽孔+攻牙--4×1.8完成品
8天~ 4814151.5鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767