(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5GT皮帶輪

5GT皮帶輪

MISUMI不需圖面即可將Gates Unitta Asia的皮帶輪進行軸孔加工後送達。
EV5GT、GT皮帶:5GT共通皮帶輪。
【特長】
・齒數、寬度、軸轂形狀等備有豐富規格可供選擇。
【用途】
・最適合用於精密定位設備、XY平台。
・便於機械軸臂驅動等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

時規皮帶輪 5GT的尺寸圖

皮帶輪 5GT皮帶輪:相關圖像

皮帶輪齒型尺寸

皮帶輪 5GT皮帶輪:相關圖像

法蘭尺寸

皮帶輪 5GT皮帶輪:相關圖像

6F的形狀

皮帶輪 5GT皮帶輪:相關圖像

33F的形狀

皮帶公稱寬度、尺寸

皮帶寬度9.012.015.020.025.030.040.0
L(參考)22.025.028.035.040.045.055.0
W14.017.020.025.030.035.045.0
A0
-0.2
10.313.316.321.326.331.341.3
fb1.851.851.851.851.851.851.85
  • 皮帶寬度L、W、A、fb尺寸(單位:mm)
  • 法蘭安裝部尺寸C的基準外徑和FID相同。但每個產品的容許公差略有不同。
  • 使用鋁製皮帶輪時,若旋轉速度超過1,000min-1或是負荷較大的情況下,則需要進行硬質陽極處理等表面處理來提高齒面硬度。
  • 節圓直徑(PD)=P×N / π
  • 齒尖圓直徑(OD)=PD-2×PLD

P:皮帶間距、N:皮帶輪齒數、π:圓周率、5GT、PDL:0.5715mm

 

齒數、外型尺寸

齒數P.D.O.D.FODC法蘭
1422.2821.142616FS(A)10026016
1523.8722.732717FS(A)10027017
1625.4624.322919FS(A)10029019
1828.6527.503222FS(A)10032022
2031.8330.693524FS(A)10035024
2235.0133.873927FS(A)100039027
2438.2037.054230FS(A)10042030
2539.7938.654332FS(A)10043032
2641.3840.244533FS(A)10045033
2844.5643.424836FS(A)10048036
3047.7546.605139FS(A)10051039
3250.9349.795542FS(A)10055042
3657.3056.156149FS(A)10061049
4063.6662.526755FS(A)10067055
4470.0368.897462FS(A)10074062
4876.3975.258068FS(A)10080068
5079.5878.438371FS(A)10083071
6095.4994.359987FS(A)12099087
 

攻牙孔尺寸(軸孔規格:P、N)

內徑M(粗螺紋)附屬品
固定螺絲
6~12M4M4×3
13~30M5M5×4
31~45M6M6×5
 

追加工規格表


皮帶輪 5GT皮帶輪 追加工規格表

 
 齒數齒型公稱寬度皮帶輪形狀材質表面處理軸孔規格內徑ZJQRST
(軸孔規格:HPNP205GT1533FALWAP12            
(軸孔規格:VFP285GT156F  BDV15Z12J3        
(軸孔規格:YWBP485GT1533FALWAY12    Q16R14S3T3
 
齒數齒型公稱寬度皮帶輪形狀材質表面處理皮帶輪形狀
33F6F
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
圓孔+攻牙
參考下方說明
N(d)
鍵槽+攻牙
參考下方說明
V
軸頸孔
Y 雙軸頸孔
WB 二段軸頸孔
H(d)
圓孔
P(d)
圓孔+攻牙
參考下方說明
N(d)
鍵槽+攻牙
參考下方說明
V、F
軸頸孔
V(d)Z
Z−d≧2
J
(以0.1mm為單位)
Y(d)
WB
(d)
Q、RS、T
(以0.1mm為單位)
V、F
(d)
Z
Z−d≧2
J
(以0.1mm為單位)
P145GT9

12

15
33F

6F
無記號
(鋼)

AL
(鋁合金)
無記號
(素材)

BD
(染黑)

WA
(白色陽極處理)
6~126~86~108~122~18
2.0≦J≦W−2.0
6~108~123~14
S+T≦W−3
2~26
2.0≦J≦L−2.0
156~136~86~118~136~118~13
166~156~1086~138~156~138~15
186~186~138、106~168~186~168~18
208~208~148~128~1810~208~1810~208~168~1088~1410~16
228~238~178~128~2110~238~2110~23
248~268~188~148~2410~268~2410~26
258~288~208~168~2610~288~2610~288~248~168~128~2210~24
2610~2910~2110~1710~2712~2910~2712~29
2810~3210~2410~1910~3012~3210~3012~3210~2710~2010~1510~2512~27
3010~3510~2610~2010~3312~3510~3312~3510~2810~2210~1610~2612~28
3210~3810~3010~2310~3612~3810~3612~3810~3010~2210~1710~2812~30
3612~4512~3412~3012~4314~4512~4314~4512~3412~2612~2012~3214~34
4012~5112~3612~3012~4914~5112~4914~5112~3612~2612~2212~3414~36
4412~5812~4212~3012~5614~5812~5614~58
4812~6412~4512~3012~6214~6412~6214~64
5012~6712~4512~3012~6514~6712~6514~6712~4212~3012~2712~4014~42
6012~8312~4512~3012~8114~8312~8114~8312~4812~3012~3012~4614~48
軸孔規格N時,無法指定軸孔徑9。  已完成法蘭鉚合,軸孔形狀P、N附有固定螺絲。  加工部未經表面處理。  軸孔形狀為H(圓孔)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。
 

鍵槽尺寸

軸孔徑 dh7bJS9t 高度
8+0.015
0
3±0.01251.4+0.1
0
10
11+0.018
0
4±0.01501.8
12
1352.3
14
15
16
17
1862.8
19+0.021
0
20
21
22
238±0.01803.3+0.2
0
24
25
26
27
28
29
30

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
P20-5GT-25-33F
P26-5GT-12-33F-AL
P28-5GT-25-6F
P30-5GT-15-33F
P30-5GT-25-6F
P32-5GT-15-6F
P32-5GT-25-6F
P44-5GT-25-6F
P72-5GT-15-6F
P72-5GT-25-6F
P72-5GT-25-33F
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 形狀記號
53天~ 2520A形33F
12天~ 1226A形鋁合金33F
53天~ 2528B形6F
4天~ 1530A形33F
53天~ 2530B形6F
4天~ 1532B形6F
12天~ 2532B形6F
53天~ 2544B形6F
53天~ 1572B形6F
53天~ 2572B形6F
12天~ 2572A形33F

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 5GT 表面處理
皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 軸孔規格 底孔加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767