(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI不需圖面即可將Gates Unitta Asia的皮帶輪進行軸孔加工後送達。
2GT共通皮帶輪。
【特長】
・齒數、寬度、軸轂形狀等備有豐富規格可供選擇。
・提供皮帶寬度80mm(10齒、12齒、14齒、15齒60mm)的圓筒狀皮帶輪系列產品。
【用途】
・最適合用於精密定位設備、XY平台。
・便於機械軸臂驅動等用途。
皮帶輪齒型尺寸
法蘭尺寸
標準庫存皮帶輪形狀
齒數 | 寬度 | 形狀記號 | 法蘭 |
---|---|---|---|
10 | 60 | 6 | - |
12 | 60 | 6 | FA10012005 |
14 | 60 | 6 | FA10013006 |
15 | 60 | 6 | FA10014007 |
16 | 80 | 6 | FA10014007 |
18 | 80 | 6 | FA10016008 |
20 | 80 | 6 | FA10017009 |
21 | 80 | 6 | FA10018010 |
22 | 80 | 6 | FA10018010 |
23 | 80 | 6 | FA10019011 |
24 | 80 | 6 | FA10020012 |
25 | 80 | 6 | FA10020012 |
26 | 80 | 6 | FA10021012 |
27 | 80 | 6 | FA10022013 |
28 | 80 | 6 | FA10023014 |
29 | 80 | 6 | FA10023014 |
30 | 80 | 6 | FA10024015 |
32 | 80 | 6 | FA10025017 |
34 | 80 | 6 | FA10027018 |
36 | 80 | 6 | FA10027018 |
38 | 80 | 6 | FA10029020 |
40 | 80 | 6 | FA10030021 |
44 | 80 | 6 | FA10023023 |
48 | 80 | 6 | FA10035026 |
50 | 80 | 6 | FA10036027 |
60 | 80 | 6 | FA10042033 |
72 | 80 | 6 | FA10051042 |
加工形狀皮帶輪一覽表
加工參考形狀與記號(33F)
加工參考形狀與記號(6F)
齒數 | P.D. | O.D. | FOD | C | 法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8.91 | 8.40 | 13 | 6 | FA10013006 |
16 | 10.19 | 9.68 | 14 | 7 | FA10014007 |
20 | 12.73 | 12.22 | 17 | 9 | FA10017009 |
24 | 18.28 | 14.77 | 20 | 12 | FA10020012 |
28 | 17.83 | 17.32 | 23 | 14 | FA10023014 |
30 | 19.10 | 18.59 | 24 | 15 | FA10024015 |
32 | 20.37 | 19.86 | 25 | 17 | FA10025017 |
36 | 22.92 | 22.41 | 27 | 18 | FA10027018 |
38 | 24.19 | 23.68 | 29 | 20 | FA10029020 |
40 | 25.46 | 24.96 | 30 | 21 | FA10030021 |
44 | 28.01 | 27.50 | 32 | 23 | FA10032023 |
48 | 30.56 | 30.05 | 35 | 26 | FA10035026 |
50 | 31.83 | 31.32 | 36 | 27 | FA10036027 |
60 | 38.20 | 37.69 | 42 | 33 | FA10042033 |
皮帶寬度 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 6.0 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 13.3 | 16.5 | 19.5 | |
A | 0 -0.2 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 13.2 | 16.2 |
fb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
內徑 | M(粗螺紋) | 附屬品 固定螺絲 |
---|---|---|
5 | M3 | M3×3 |
6~22 | M4 | M4×3 |
齒數 | − | 齒型 | − | 公稱寬度 | − | 皮帶輪形狀 | − | 材質 | − | 表面處理 | − | 軸孔規格 | − | 內徑 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
(軸孔規格:H、P、N) | P48 | − | 2GT | − | 6 | − | 33F | − | AL | − | WA | − | H | − | 8 | ||||||||||||
(軸孔規格:V、F) | P32 | − | 2GT | − | 6 | − | 33F | − | AL | − | WA | − | V | − | 7 | − | Z9 | − | J2 | ||||||||
(軸孔規格:Y、WB) | P40 | − | 2GT | − | 9 | − | 33F | − | AL | − | WA | − | Y | − | 8 | − | Q8 | − | R8 | − | S3 | − | T3 |
齒數 | 齒型 | 公稱寬度 | 皮帶輪形狀 | 材質 | 表面處理 | 皮帶輪形狀 | |||||||||||||||
33F | 6F | ||||||||||||||||||||
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇 | 軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇 | ||||||||||||||||||||
H(d) 圓孔 | P(d) 圓孔+攻牙 參考下方說明 | N(d) 鍵槽+攻牙 參考下方說明 | V 軸頸孔 | Y 雙軸頸孔 | H(d) 圓孔 | P(d) 圓孔+攻牙 參考下方說明 | N(d) 鍵槽+攻牙 參考下方說明 | V、F 軸頸孔 | |||||||||||||
V(d) | Z Z−d≧2 | J (以0.1mm為單位) | Y(d) | Q、R | S、T (以0.1mm為單位) | V、F(d) | Z Z−d≧2 | J (以0.1mm為單位) | |||||||||||||
P | 14 | 2GT | 4 6 9 | 33F | AL (鋁合金) | WA 白色陽極處理 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
16 | 3、4 | ||||||||||||||||||||
20 | 4、5、6 | ||||||||||||||||||||
24 | 33F 6F | 5~8 | 5、6 | 7、8 | 2~11 2.0≦J≦W−2.0 | 5、6 | 7、8 | 3~5 S+T≦W−3 | − | ||||||||||||
28 | 5~10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | |||||||||||||||
30 | 5~11 | 5~9 | 7~11 | 5~9 | 7~11 | − | |||||||||||||||
32 | 5~13 | 5~10 | 5~11 | 7~13 | 5~11 | 7~13 | 5~9 | 5、6 | 5~7 | 7~9 | 2~19 2.0≦J≦L−2.0 | ||||||||||
36 | 6~14 | 6~10 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | − | − | 6~8 | 8~10 | |||||||||||
38 | 6~16 | 6~10 | 8 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | − | − | 6~10 | 8~12 | ||||||||||
40 | 6~17 | 6~12 | 8、10 | 6~15 | 8~17 | 6~15 | 8~17 | 6~13 | 6~10 | 6~11 | 8~13 | ||||||||||
44 | − | − | − | − | − | − | − | 6~15 | 6~12 | 6~13 | 8~15 | ||||||||||
48 | 8~22 | 8~15 | 8~13 | 8~20 | 10~22 | 8~20 | 10~22 | − | − | − | − | ||||||||||
50 | 8~23 | 8~16 | 8~14 | 8~21 | 10~23 | 8~21 | 10~23 | − | − | − | − | ||||||||||
60 | 8~29 | 8~22 | 8~19 | 8~27 | 10~29 | 8~27 | 10~29 | 8~24 | 8~22 | 8~14 | 8~22 | 10~24 | |||||||||
軸孔規格N時,無法指定軸孔徑9。 加工部未經表面處理。 已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N附有固定螺絲。 軸孔規格為H(圓孔)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)時,不附攻牙孔。 |
軸孔徑 dh7 | bJS9 | t 高度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | |
10 | ||||||
11 | +0.018 0 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | ||
12 | ||||||
13 | 5 | 2.3 | ||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | 6 | 2.8 | ||||
19 | +0.021 0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
P10-2GT-60-6 |
P14-2GT-60-6 |
P15-2GT-60-6 |
P16-2GT-80-6 |
P20-2GT-80-6 |
P25-2GT-80-6 |
P28-2GT-80-6 |
P30-2GT-80-6 |
P40-2GT-80-6 |
P72-2GT-80-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用皮帶寬度(mm) | 齒數 (T) |
---|---|---|---|---|
53天~ | 60 | 10 | ||
53天~ | 60 | 14 | ||
53天~ | 60 | 15 | ||
4天~ | - | 16 | ||
4天~ | - | 20 | ||
53天~ | - | 25 | ||
53天~ | - | 28 | ||
53天~ | - | 30 | ||
4天~ | - | 40 | ||
53天~ | - | 72 |
Loading...
型式 | 棒狀時規皮帶輪 | 皮帶形 | 2GT | 皮帶輪形狀 | B形 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 表面處理 | 無 | 皮帶輪/惰輪 | 皮帶輪(無軸承) |
形狀記號 | 6 | 軸孔規格 | 底孔加工 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策