(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
皮帶端部連接用的皮帶夾鉗。
【特長】
・皮帶類型:5GT、8YU。
・可從9〜60mm的皮帶寬度中進行選擇。
【用途】
・最適合用於皮帶端部的連接。
皮帶夾鉗
鎖緊夾鉗時,若皮帶和背板間有空隙
,則皮帶可能會鬆脫。
固定螺栓為不貫穿皮帶的構造。
齒面側零件尺寸圖A
齒槽需用特殊工具進行切齒加工。
齒面側零件尺寸圖B
夾鉗記號 | 鋁製12齒夾鉗(水平傳動用) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮帶類型 | W(皮帶寬度) | P(間距) | L | A | h | |
CLA | 5GT | 9 | 5.0 | 65.0 | 30.0 | 6.0 |
15 | 36.0 | |||||
20 | 41.0 | |||||
25 | 46.0 | |||||
30 | 51.0 | |||||
40 | 61.0 | |||||
50 | 71.0 | |||||
60 | 81.0 | |||||
8YU | 20 | 8.0 | 104.0 | 54.0 | 10.0 | |
25 | 59.0 | |||||
30 | 64.0 | |||||
40 | 74.0 | |||||
50 | 84.0 | |||||
60 | 94.0 |
12齒夾鉗:水平傳動用 32齒夾鉗:垂直傳動用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮帶類型 | W(皮帶寬度) | P(間距) | L | A | h | N | B | e | φd | Q |
5GT | 9 | 5.0 | 65.0 ※(165.0) | 30.0 | 6.0 | 9.0 ※(29.0) | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 12 ※(32) |
15 | 36.0 | |||||||||
20 | 41.0 | |||||||||
25 | 46.0 | |||||||||
30 | 51.0 | |||||||||
40 | 61.0 | |||||||||
50 | 71.0 | |||||||||
60 | 81.0 | |||||||||
8YU | 20 | 8.0 | 104.0 ※(264.0) | 54.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | ||
25 | 59.0 | |||||||||
30 | 64.0 | |||||||||
40 | 74.0 | |||||||||
50 | 84.0 | |||||||||
60 | 94.0 |
Loading...
皮帶形狀 | 皮帶用金屬零件 | 齒型(皮帶型) | 5GT | 皮帶間距(mm) | 5 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策