(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
梯形齒XL型的單齒,JIS、ISO規格的時規皮帶。
【特長】
・採用JIS、ISO規格齒型的標準型時規皮帶。
・間距:5.080mm。
皮帶構造 本體:橡膠(高模量橡膠)、齒布:尼龍帆布、芯線:玻璃纖維線
XL型皮帶齒形尺寸圖
(單位:mm)
公稱範例:皮帶公稱寬度、型式記號、皮帶公稱長度
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
50XL | 127 | 25 |
58XL | 147.32 | 29 |
60XL | 152.4 | 30 |
70XL | 177.8 | 35 |
74XL | 187.96 | 37 |
76XL | 193.04 | 38 |
78XL | 198.12 | 39 |
80XL | 203.2 | 40 |
82XL | 208.28 | 41 |
84XL | 213.36 | 42 |
88XL | 223.52 | 44 |
90XL | 228.6 | 45 |
92XL | 233.68 | 46 |
94XL | 238.76 | 47 |
96XL | 243.84 | 48 |
98XL | 248.92 | 49 |
100XL | 254 | 50 |
102XL | 259.08 | 51 |
104XL | 264.16 | 52 |
106XL | 269.24 | 53 |
108XL | 274.32 | 54 |
110XL | 279.4 | 55 |
114XL | 289.56 | 57 |
162XL | 411.48 | 81 |
164XL | 416.56 | 82 |
166XL | 421.64 | 83 |
170XL | 431.8 | 85 |
172XL | 436.88 | 86 |
174XL | 441.96 | 87 |
176XL | 447.04 | 88 |
178XL | 452.12 | 89 |
180XL | 457.2 | 90 |
182XL | 462.28 | 91 |
184XL | 467.36 | 92 |
188XL | 477.52 | 94 |
190XL | 482.6 | 95 |
192XL | 487.68 | 96 |
194XL | 492.76 | 97 |
196XL | 497.84 | 98 |
198XL | 502.92 | 99 |
200XL | 508 | 100 |
202XL | 513.08 | 101 |
204XL | 518.16 | 102 |
206XL | 523.24 | 103 |
210XL | 533.4 | 105 |
212XL | 538.48 | 106 |
298XL | 756.92 | 149 |
300XL | 762 | 150 |
302XL | 767.08 | 151 |
310XL | 787.4 | 155 |
320XL | 812.8 | 160 |
322XL | 817.88 | 161 |
332XL | 843.28 | 166 |
340XL | 863.6 | 170 |
348XL | 883.92 | 174 |
352XL | 894.08 | 176 |
356XL | 904.24 | 178 |
360XL | 914.4 | 180 |
364XL | 924.56 | 182 |
372XL | 944.88 | 186 |
376XL | 955.04 | 188 |
380XL | 965.2 | 190 |
384XL | 975.36 | 192 |
386XL | 980.44 | 193 |
390XL | 990.6 | 195 |
396XL | 1,005.84 | 198 |
400XL | 1,016 | 200 |
404XL | 1,026.16 | 202 |
412XL | 1,046.48 | 206 |
※ 關於上述以外的型號,請參閱目錄。
型號 |
---|
50XL037 |
70XL037 |
90XL037 |
92XL050 |
110XL037 |
114XL037 |
120XL025 |
120XL037 |
130XL037 |
140XL037 |
142XL037 |
150XL037 |
160XL050 |
170XL050 |
176XL037 |
190XL037 |
202XL037 |
364XL037 |
580XL050 |
860XL050 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(英制) | 皮帶周長(mm) | 齒數 | 皮帶寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28天~ | 0.37 | 127.00 | 25 | 9.5 | ||
4天~ | 0.37 | 177.8 | 35 | 9.5 | ||
29天~ | 0.37 | 228.6 | 45 | 9.5 | ||
12天~ | 0.5 | 233.68 | 46 | 12.7 | ||
4天~ | 0.37 | 279.4 | 55 | 9.5 | ||
32天~ | 0.37 | 289.56 | 57 | 9.5 | ||
28天~ | 0.25 | 304.8 | 60 | 6.4 | ||
4天~ | 0.37 | 304.8 | 60 | 9.5 | ||
4天~ | 0.37 | 330.2 | 65 | 9.5 | ||
28天~ | 0.37 | 355.6 | 70 | 9.5 | ||
29天~ | 0.37 | 360.68 | 71 | 9.5 | ||
4天~ | 0.37 | 381 | 75 | 9.5 | ||
4天~ | 0.5 | 406.4 | 80 | 12.7 | ||
6天~ | 0.5 | 431.8 | 85 | 12.7 | ||
33天~ | 0.37 | 447.04 | 88 | 9.5 | ||
27天~ | 0.37 | 482.6 | 95 | 9.5 | ||
33天~ | 0.37 | 513.08 | 101 | 9.5 | ||
33天~ | 0.37 | 924.56 | 182 | 9.5 | ||
26天~ | 0.5 | 1473.2 | 290 | 12.7 | ||
27天~ | 0.5 | 2184.4 | 430 | 12.7 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | XL | 皮帶間距(mm) | 5.080 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策