(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Power Grip時規皮帶 H型

Power Grip時規皮帶 H型

,符合JIS、ISO規格的梯形齒H型單齒時規皮帶。
【特長】
・採用JIS、ISO規格齒型的標準型時規皮帶。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

梯形齒H型的單齒

皮帶構造

皮帶構造

本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線

皮帶尺寸的公稱範例(皮帶公稱寬度、型式記號、皮帶公稱長度)

皮帶尺寸的公稱範例(皮帶公稱寬度、型式記號、皮帶公稱長度)

公稱間距周長齒數
225H571.545
230H584.246
240H609.648
255H647.751
270H685.854
280H711.256
300H76260
315H800.163
320H812.864
330H838.266
350H889.0070
360H914.472
370H939.874
390H990.678
400H101680
410H1041.482
公稱間距周長齒數
420H1066.884
430H1092.286
450H114390
465H1181.193
480H1219.296
490H1244.698
510H1295.4102
540H1371.6108
560H1422.4112
570H1447.8114
580H1473.2116
600H1524120
630H1600.2126
640H1625.6128
660H1676.4132
公稱間距周長齒數
680H1727.2136
700H1778140
750H1905150
800H2032160
850H2159170
900H2286180
950H2413190
1000H2540200
1100H2794220
1120H2844.8224
1130H2870.2226
1250H3175250
1345H3416.3269
1400H3556280
1700H4318340
型號
280H100
430H100
490H150
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(英制) 皮帶周長(mm) 齒數 皮帶寬度
(mm)
27天~ 1711.25625.4
27天~ 11092.28625.4
26天~ 1.51244.69838.1
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(英制) 皮帶周長(mm) 齒數 皮帶寬度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) H 皮帶間距(mm) 12.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • 時規皮帶 H
    時規皮帶 H

    MITSUBOSHI BELT(三星皮帶)

    標準出貨日: 4天~

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767