(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

雙面齒型皮帶 D8M型

雙面齒型皮帶 D8M型

圓弧齒型8mm間距的雙齒型雙面齒型皮帶。
【特長】
・維持標準皮帶的性能,於皮帶兩面設置齒形的雙面時規皮帶。
【用途】
・以往只有鏈條或齒輪才能達到的多軸傳動或逆轉驅動,也可發揮其威力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

雙面齒型皮帶 D8M型 尺寸圖

產品規格

構造圖

雙面齒型皮帶 D8M型 構造圖

皮帶構造(齒布、芯線、齒布、齒橡膠)

規格表

皮帶尺寸一覽表

公 稱節圓周長齒 數
424-D8M42453
480-D8M48060
560-D8M56070
600-D8M60075
640-D8M64080
680-D8M68085
720-D8M72090
760-D8M76095
800-D8M800100
840-D8M840105
856-D8M856107
880-D8M880110
896-D8M896112
920-D8M920115
960-D8M960120
1000-D8M1000125
1040-D8M1040130
1056-D8M1056132
1080-D8M1080135
1120-D8M1120140
公 稱節圓周長齒 數
1152-D8M1152144
1184-D8M1184148
1192-D8M1192149
1200-D8M1200150
1248-D8M1248156
1264-D8M1264158
1280-D8M1280160
1304-D8M1304163
1320-D8M1320165
1360-D8M1360170
1392-D8M1392174
1400-D8M1400175
1424-D8M1424178
1440-D8M1440180
1480-D8M1480185
1520-D8M1520190
1600-D8M1600200
1680-D8M1680210
1760-D8M1760220
公 稱節圓周長齒 數
1800-D8M1800225
1904-D8M1904238
1936-D8M1936242
2000-D8M2000250
2056-D8M2056257
2104-D8M2104263
2160-D8M2160270
2240-D8M2240280
2272-D8M2272284
2400-D8M2400300
2504-D8M2504313
2600-D8M2600325
2800-D8M2800350
3048-D8M3048381
3200-D8M3200400
3280-D8M3280410
3360-D8M3360420
3600-D8M3600450
3824-D8M3824478

選定用參考資訊

雙面齒型皮帶 D8M型 訂購範例

雙面齒型皮帶的公稱範例(寬度:mm、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長:mm)

注意、禁止事項

選定時的注意事項

  • 雙面齒型皮帶的設計方法與標準皮帶相同。
  •  雙面齒型皮帶的傳動容量、傳動扭矩、容許張力與其他皮帶類型相同。
  •  即使兩面都施加負荷,只要總負荷容量在所選皮帶的傳動能力以內,即可
    在多個位置施加負荷。
  •  使用雙面齒型皮帶進行多軸傳動時,請注意皮帶和皮帶輪的嚙合齒數和角度。
    嚙合齒數:6齒以下時,使用修正係數
    嚙合角度:建議驅動皮帶輪設定120°以上,隨動皮帶輪設定90°以上
  • 若配置為連續使用內側、外側皮帶輪時,跨距長度請設定為皮帶寬的1.5倍以上。
型號
1200-D8M-30
1800-D8M-50
2056-D8M-30
2800-D8M-30
2800-D8M-50
3048-D8M-30
3360-D8M-30
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
22天~ 301200150
22天~ 501800225
30天~ 302056.00257
30天~ 302800350
30天~ 502800350
30天~ 303048381
30天~ 303360420
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 雙面 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) 8M 皮帶形種類 圓弧齒形HTD皮帶
皮帶間距(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767