(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓弧齒型5mm間距的雙齒型雙面齒型皮帶。
【特長】
・維持標準皮帶的性能,於皮帶兩面設置齒形的雙面時規皮帶。
【用途】
・以往只有鏈條或齒輪才能達到的多軸傳動或逆轉驅動,也可發揮其威力。
皮帶構造(齒布、芯線、齒布、齒橡膠)
公 稱 | 節圓周長 | 齒 數 |
---|---|---|
385-D5M | 385 | 77 |
400-D5M | 400 | 80 |
405-D5M | 405 | 81 |
410-D5M | 410 | 82 |
420-D5M | 420 | 84 |
450-D5M | 450 | 90 |
465-D5M | 465 | 93 |
475-D5M | 475 | 95 |
500-D5M | 500 | 100 |
520-D5M | 520 | 104 |
550-D5M | 550 | 110 |
560-D5M | 560 | 112 |
565-D5M | 565 | 113 |
575-D5M | 575 | 115 |
580-D5M | 580 | 116 |
600-D5M | 600 | 120 |
615-D5M | 615 | 123 |
625-D5M | 625 | 125 |
635-D5M | 635 | 127 |
640-D5M | 640 | 128 |
645-D5M | 645 | 129 |
670-D5M | 670 | 134 |
公 稱 | 節圓周長 | 齒 數 |
---|---|---|
695-D5M | 695 | 139 |
710-D5M | 710 | 142 |
720-D5M | 720 | 144 |
740-D5M | 740 | 148 |
770-D5M | 770 | 154 |
775-D5M | 775 | 155 |
800-D5M | 800 | 160 |
810-D5M | 810 | 162 |
830-D5M | 830 | 166 |
845-D5M | 845 | 169 |
860-D5M | 860 | 172 |
870-D5M | 870 | 174 |
890-D5M | 890 | 178 |
900-D5M | 900 | 180 |
920-D5M | 920 | 184 |
930-D5M | 930 | 186 |
940-D5M | 940 | 188 |
950-D5M | 950 | 190 |
965-D5M | 965 | 193 |
975-D5M | 975 | 195 |
1000-D5M | 1000 | 200 |
1025-D5M | 1025 | 205 |
公 稱 | 節圓周長 | 齒 數 |
---|---|---|
1040-D5M | 1040 | 208 |
1050-D5M | 1050 | 210 |
1125-D5M | 1125 | 225 |
1135-D5M | 1135 | 227 |
1145-D5M | 1145 | 229 |
1225-D5M | 1225 | 245 |
1235-D5M | 1235 | 247 |
1250-D5M | 1250 | 250 |
1270-D5M | 1270 | 254 |
1295-D5M | 1295 | 259 |
1350-D5M | 1350 | 270 |
1380-D5M | 1380 | 276 |
1420-D5M | 1420 | 284 |
1520-D5M | 1520 | 304 |
1595-D5M | 1595 | 319 |
1685-D5M | 1685 | 337 |
1690-D5M | 1690 | 338 |
1800-D5M | 1800 | 360 |
1870-D5M | 1870 | 374 |
2000-D5M | 2000 | 400 |
2350-D5M | 2350 | 470 |
雙面齒型皮帶的公稱範例(寬度:mm、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長:mm)
型號 |
---|
1270-D5M-9 |
1595-D5M-25 |
1800-D5M-25 |
1870-D5M-9 |
2350-D5M-9 |
450-D5M-25 |
575-D5M-9 |
670-D5M-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(mm) | 皮帶周長(mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|
45天~ | 9 | 1270 | 254 | ||
45天~ | 25 | 1595 | 319 | ||
45天~ | 25 | 1800 | 360 | ||
45天~ | 9 | 1870.00 | 374 | ||
45天~ | 9 | 2350.00 | 470 | ||
45天~ | 25 | 450 | 90 | ||
12天~ | 9 | 575 | 115 | ||
45天~ | 25 | 670 | 134 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 雙面 | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | 5M | 皮帶形種類 | 圓弧齒形HTD皮帶 |
皮帶間距(mm) | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策