(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Power Grip HTD皮帶 3M型

Power Grip HTD皮帶 3M型

採用圓弧齒形的橡膠製時規皮帶。
【特長】
・透過解析傳達至皮帶齒的力量所開發的圓弧齒型附齒皮帶。藉由提高與擴大皮帶齒,提高每齒的傳動容量。
・3mm間距。
・藉由提高與擴大皮帶齒,提高每齒的傳動容量。
【用途】
・OA設備、纖維機械、金融機械、印刷機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PowerGrip HTD皮帶 3M規格

皮帶構造 本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線

皮帶構造 本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線

公稱範例:寬(mm)、型式記號、間距周長 ( mm)

公稱範例:寬(mm)、型式記號、間距周長 ( mm)

圓弧齒型 (梯形齒型與圓弧齒型的應力分布比較)

梯形齒型

梯形齒型

圓弧齒型

圓弧齒型

公稱間距周長齒數
108-3M10836
120-3M12040
129-3M12943
132-3M13244
135-3M13545
144-3M14448
147-3M14749
150-3M15050
153-3M15351
156-3M15652
159-3M15953
162-3M16254
171-3M17157
174-3M17458
177-3M17759
186-3M18662
192-3M19264
195-3M19565
198-3M19866
201-3M20167
324-3M324108
327-3M327109
330-3M330110
333-3M333111
336-3M336112
339-3M339113
342-3M342114
351-3M351117
360-3M360120
363-3M363121
375-3M375125
384-3M384128
393-3M393131
396-3M396132
402-3M402134
405-3M405135
420-3M420140
423-3M423141
426-3M426142
432-3M432144
567-3M567189
579-3M579193
597-3M597199
609-3M609203
633-3M633211
639-3M639213
648-3M648216
651-3M651217
654-3M654218
660-3M660220
666-3M666222
672-3M672224
681-3M681227
687-3M687229
690-3M690230
693-3M693231
699-3M699233
702-3M702234
705-3M705235
723-3M723241

※ 關於上述以外的型號,請參閱目錄。

型號
156-3M-6
207-3M-9
252-3M-6
264-3M-9
300-3M-9
405-3M-9
513-3M-9
633-3M-6
750-3M-9
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
12天~ 615652
4天~ 920769
4天~ 625284
4天~ 926488
4天~ 9300100
12天~ 9405135
12天~ 9513171
9天~ 6633211
10天~ 9750250
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) 3M 皮帶形種類 圓弧齒形HTD皮帶
皮帶間距(mm) 3.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767