(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
強力圓弧GT齒型 雙齒間距8mm的雙面齒型皮帶。
【特長】
・維持標準皮帶的性能,於皮帶兩面設置齒形的雙面時規皮帶。
・以往只有鏈條或齒輪才能達到的多軸傳動或逆轉驅動,也可發揮其威力。
【用途】
・滾輪驅動。
・印刷機。
・食品機械。
・纖維機械。
雙面齒型皮帶的使用示意圖
雙面齒型皮帶 D8YU的尺寸圖
(單位:mm)
公稱範例:寬度(mm)、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長(mm)
公稱 | 節圓周長 | 齒數 |
---|---|---|
512-D8YU | 512 | 64 |
520-D8YU | 520 | 65 |
536-D8YU | 536 | 67 |
544-D8YU | 544 | 68 |
552-D8YU | 552 | 69 |
560-D8YU | 560 | 70 |
576-D8YU | 576 | 72 |
600-D8YU | 600 | 75 |
608-D8YU | 608 | 76 |
616-D8YU | 616 | 77 |
624-D8YU | 624 | 78 |
632-D8YU | 632 | 79 |
640-D8YU | 640 | 80 |
656-D8YU | 656 | 82 |
664-D8YU | 664 | 83 |
680-D8YU | 680 | 85 |
704-D8YU | 704 | 88 |
720-D8YU | 720 | 90 |
728-D8YU | 728 | 91 |
744-D8YU | 744 | 93 |
752-D8YU | 752 | 94 |
760-D8YU | 760 | 95 |
768-D8YU | 768 | 96 |
776-D8YU | 776 | 97 |
784-D8YU | 784 | 98 |
792-D8YU | 792 | 99 |
800-D8YU | 800 | 100 |
808-D8YU | 808 | 101 |
1040-D8YU | 1,040 | 130 |
1056-D8YU | 1,056 | 132 |
1064-D8YU | 1,064 | 133 |
1072-D8YU | 1,072 | 134 |
1080-D8YU | 1,080 | 135 |
1088-D8YU | 1,088 | 136 |
1096-D8YU | 1,096 | 137 |
1112-D8YU | 1,112 | 139 |
1120-D8YU | 1,120 | 140 |
1128-D8YU | 1,128 | 141 |
1136-D8YU | 1,136 | 142 |
1144-D8YU | 1,144 | 143 |
1152-D8YU | 1,152 | 144 |
1160-D8YU | 1,160 | 145 |
1168-D8YU | 1,168 | 146 |
1176-D8YU | 1,176 | 147 |
1184-D8YU | 1,184 | 148 |
1192-D8YU | 1,192 | 149 |
1200-D8YU | 1,200 | 150 |
1208-D8YU | 1,208 | 151 |
1216-D8YU | 1,216 | 152 |
1224-D8YU | 1,224 | 153 |
1232-D8YU | 1,232 | 154 |
1240-D8YU | 1,240 | 155 |
1248-D8YU | 1,248 | 156 |
1256-D8YU | 1,256 | 157 |
1264-D8YU | 1,264 | 158 |
1272-D8YU | 1,272 | 159 |
1568-D8YU | 1,568 | 196 |
1576-D8YU | 1,576 | 197 |
1600-D8YU | 1,600 | 200 |
1608-D8YU | 1,608 | 201 |
1616-D8YU | 1,616 | 202 |
1640-D8YU | 1,640 | 205 |
1656-D8YU | 1,656 | 207 |
1680-D8YU | 1,680 | 210 |
1688-D8YU | 1,688 | 211 |
1696-D8YU | 1,696 | 212 |
1720-D8YU | 1,720 | 215 |
1728-D8YU | 1,728 | 216 |
1736-D8YU | 1,736 | 217 |
1752-D8YU | 1,752 | 219 |
1760-D8YU | 1,760 | 220 |
1768-D8YU | 1,768 | 221 |
1776-D8YU | 1,776 | 222 |
1784-D8YU | 1,784 | 223 |
1800-D8YU | 1,800 | 225 |
1808-D8YU | 1,808 | 226 |
1816-D8YU | 1,816 | 227 |
1824-D8YU | 1,824 | 228 |
1856-D8YU | 1,856 | 232 |
1864-D8YU | 1,864 | 233 |
1872-D8YU | 1,872 | 234 |
1888-D8YU | 1,888 | 236 |
1896-D8YU | 1,896 | 237 |
1912-D8YU | 1,912 | 239 |
由於皮帶製作關係,間距精度比單齒皮帶差。
欲用於定位等需高精度用途時,請洽詢製造商服務中心。
※ 關於上述以外的型號,請參閱目錄。
型號 |
---|
1256-D8YU-30 |
1408-D8YU-30 |
2800-D8YU-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(mm) | 皮帶周長(mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|
22天~ | 30 | 1256 | 157 | ||
22天~ | 30 | 1408.00 | 176 | ||
30天~ | 50 | 2800 | 350 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 雙面 | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | 8YU | 皮帶形種類 | 圓弧齒形GT皮帶 |
皮帶間距(mm) | 8 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策