(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

雙面齒型皮帶 D5GT型

雙面齒型皮帶 D5GT型

強力圓弧GT齒型 雙齒間距5mm的雙面齒型皮帶。
【特長】
・維持標準皮帶的性能,於皮帶兩面設置齒形的雙面時規皮帶。
・以往只有鏈條或齒輪才能達到的多軸傳動或逆轉驅動,也可發揮其威力。
【用途】
・滾輪驅動。
・印刷機。
・食品機械。
・纖維機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

雙面齒型皮帶 D5GT型 尺寸圖

產品規格

構造圖

雙面齒型皮帶 D5GT型 構造圖

皮帶構造(本體:CR合成橡膠、芯線:玻璃纖維線、齒布:尼龍帆布)

規格表

公 稱節圓周長齒 數
375-D5GT375.075
385-D5GT385.077
390-D5GT390.078
400-D5GT400.080
405-D5GT405.081
410-D5GT410.082
415-D5GT415.083
420-D5GT420.084
430-D5GT430.086
435-D5GT435.087
440-D5GT440.088
450-D5GT450.090
460-D5GT460.092
465-D5GT465.093
470-D5GT470.094
475-D5GT475.095
485-D5GT485.097
490-D5GT490.098
500-D5GT500.0100
505-D5GT505.0101
655-D5GT655.0131
670-D5GT670.0134
675-D5GT675.0135
695-D5GT695.0139
700-D5GT700.0140
710-D5GT710.0142
720-D5GT720.0144
730-D5GT730.0146
740-D5GT740.0148
750-D5GT750.0150
770-D5GT770.0154
775-D5GT775.0155
800-D5GT800.0160
810-D5GT810.0162
815-D5GT815.0163
825-D5GT825.0165
830-D5GT830.0166
840-D5GT840.0168
845-D5GT845.0169
850-D5GT850.0170
1165-D5GT1165.0233
1170-D5GT1170.0234
1180-D5GT1180.0236
1190-D5GT1190.0238
1210-D5GT1210.0242
1225-D5GT1225.0245
1250-D5GT1250.0250
1270-D5GT1270.0254
1290-D5GT1290.0258
1315-D5GT1315.0263
1330-D5GT1330.0266
1390-D5GT1390.0278
1400-D5GT1400.0280
1440-D5GT1440.0288
1475-D5GT1475.0295
1500-D5GT1500.0300
1530-D5GT1530.0306
1535-D5GT1535.0307
1550-D5GT1550.0310
  • 間距:5.0mm
  • 標準皮帶寬度:9.0mm、15.0mm、25.0mm

使用範例

雙面齒型皮帶 D5GT型 使用範例

選定用參考資訊

雙面齒型皮帶 D5GT型 訂購範例

公稱範例:寬度(mm)、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長(mm)

注意、禁止事項

選定時的注意事項

  • 雙面齒型皮帶的設計方法與標準皮帶相同。
  • 雙面齒型皮帶的傳動容量、傳動扭矩、容許張力與其他皮帶類型相同。
  • 若配置為連續使用內側、外側皮帶輪時,跨距長度請設定為皮帶寬的1.5倍以上。
  • 即使兩面都施加負荷,只要總負荷容量在所選皮帶的傳動能力以內,即可在多個位置施加負荷。
  • 使用雙面齒型皮帶進行多軸傳動時,請注意皮帶和皮帶輪的嚙合齒數和角度。
    嚙合齒數:6齒以下時,使用修正係數
    嚙合角度:建議驅動皮帶輪設定120°以上,隨動皮帶輪設定90°以上

使用注意事項

  • 由於皮帶製作關係,間距精度比單齒皮帶差。
型號
1090-D5GT-25
1165-D5GT-15
1630-D5GT-9
375-D5GT-9
440-D5GT-15
570-D5GT-25
580-D5GT-9
770-D5GT-15
830-D5GT-9
830-D5GT-15
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
12天~ 251090218
45天~ 151165233
45天~ 91630.00326
12天~ 937575
12天~ 1544088
12天~ 25570114
12天~ 9580116
45天~ 15770.00154
45天~ 9830166
12天~ 15830166

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 雙面 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) 5GT 皮帶形種類 圓弧齒形GT皮帶
皮帶間距(mm) 5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767