(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
強力圓弧GT齒型 雙齒間距3mm的雙面齒型皮帶。
【特長】
・維持標準皮帶的性能,於皮帶兩面設置齒形的雙面時規皮帶。
・以往只有鏈條或齒輪才能達到的多軸傳動或逆轉驅動,也可發揮其威力。
【用途】
・滾輪驅動。
・印刷機。
・食品機械。
・纖維機械。
雙面齒型皮帶的使用示意圖
雙面齒型皮帶 D3GT的尺寸圖
(單位:mm)
皮帶構造(本體:CR合成橡膠、芯線:玻璃纖維線、齒布:尼龍帆布)
公稱範例:寬度(mm)、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長(mm)
公稱 | 節圓周長 | 齒數 |
---|---|---|
285-D3GT | 285.0 | 95 |
288-D3GT | 288.0 | 96 |
291-D3GT | 291.0 | 97 |
297-D3GT | 297.0 | 99 |
300-D3GT | 300.0 | 100 |
303-D3GT | 303.0 | 101 |
309-D3GT | 309.0 | 103 |
312-D3GT | 312.0 | 104 |
315-D3GT | 315.0 | 105 |
318-D3GT | 318.0 | 106 |
324-D3GT | 324.0 | 108 |
327-D3GT | 327.0 | 109 |
330-D3GT | 330.0 | 110 |
333-D3GT | 333.0 | 111 |
336-D3GT | 336.0 | 112 |
339-D3GT | 339.0 | 113 |
342-D3GT | 342.0 | 114 |
345-D3GT | 345.0 | 115 |
348-D3GT | 348.0 | 116 |
351-D3GT | 351.0 | 117 |
354-D3GT | 354.0 | 118 |
357-D3GT | 357.0 | 119 |
363-D3GT | 363.0 | 121 |
366-D3GT | 366.0 | 122 |
369-D3GT | 369.0 | 123 |
375-D3GT | 375.0 | 125 |
378-D3GT | 378.0 | 126 |
381-D3GT | 381.0 | 127 |
384-D3GT | 384.0 | 128 |
387-D3GT | 387.0 | 129 |
393-D3GT | 393.0 | 131 |
525-D3GT | 525.0 | 175 |
531-D3GT | 531.0 | 177 |
537-D3GT | 537.0 | 179 |
540-D3GT | 540.0 | 180 |
543-D3GT | 543.0 | 181 |
549-D3GT | 549.0 | 183 |
552-D3GT | 552.0 | 184 |
558-D3GT | 558.0 | 186 |
561-D3GT | 561.0 | 187 |
564-D3GT | 564.0 | 188 |
570-D3GT | 570.0 | 190 |
576-D3GT | 576.0 | 192 |
579-D3GT | 579.0 | 193 |
582-D3GT | 582.0 | 194 |
588-D3GT | 588.0 | 196 |
591-D3GT | 591.0 | 197 |
597-D3GT | 597.0 | 199 |
600-D3GT | 600.0 | 200 |
603-D3GT | 603.0 | 201 |
609-D3GT | 609.0 | 203 |
612-D3GT | 612.0 | 204 |
618-D3GT | 618.0 | 206 |
624-D3GT | 624.0 | 208 |
633-D3GT | 633.0 | 211 |
639-D3GT | 639.0 | 213 |
642-D3GT | 642.0 | 214 |
648-D3GT | 648.0 | 216 |
651-D3GT | 651.0 | 217 |
654-D3GT | 654.0 | 218 |
900-D3GT | 900.0 | 300 |
912-D3GT | 912.0 | 304 |
924-D3GT | 924.0 | 308 |
927-D3GT | 927.0 | 309 |
936-D3GT | 936.0 | 312 |
948-D3GT | 948.0 | 316 |
960-D3GT | 960.0 | 320 |
963-D3GT | 963.0 | 321 |
966-D3GT | 966.0 | 322 |
972-D3GT | 972.0 | 324 |
981-D3GT | 981.0 | 327 |
993-D3GT | 993.0 | 331 |
996-D3GT | 996.0 | 332 |
1005-D3GT | 1,005.0 | 335 |
1008-D3GT | 1,008.0 | 336 |
1014-D3GT | 1,014.0 | 338 |
1050-D3GT | 1,050.0 | 350 |
1059-D3GT | 1,059.0 | 353 |
1068-D3GT | 1,068.0 | 356 |
1071-D3GT | 1,071.0 | 357 |
1086-D3GT | 1,086.0 | 362 |
1098-D3GT | 1,098.0 | 366 |
1113-D3GT | 1,113.0 | 371 |
1137-D3GT | 1,137.0 | 379 |
1170-D3GT | 1,170.0 | 390 |
1188-D3GT | 1,188.0 | 396 |
1212-D3GT | 1,212.0 | 404 |
1215-D3GT | 1,215.0 | 405 |
1260-D3GT | 1,260.0 | 420 |
1290-D3GT | 1,290.0 | 430 |
1299-D3GT | 1,299.0 | 433 |
由於皮帶製作關係,間距精度比單齒皮帶差。
欲用於定位等需高精度用途時,請洽詢製造商服務中心。
※如需獲取上述以外的資訊,請參閱型錄。
型號 |
---|
2025-D3GT-6 |
288-D3GT-9 |
291-D3GT-6 |
300-D3GT-15 |
927-D3GT-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(mm) | 皮帶周長(mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|
45天~ | 6 | 2025.00 | 675 | ||
45天~ | 9 | 288 | 96 | ||
12天~ | 6 | 291 | 97 | ||
12天~ | 15 | 300 | 100 | ||
12天~ | 6 | 927 | 309 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 雙面 | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | 3GT | 皮帶形種類 | 圓弧齒形GT皮帶 |
皮帶間距(mm) | 3.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策