(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用新圓弧齒型,更具備多種因應特殊環境構造的時規皮帶。
【特長】
・透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似。
・齒型兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。
・最小背隙、新圓弧齒形所帶來特有的定心效果,可達到高定位精度與精密的旋轉傳導。
【用途】
・人形機器人、晶圓、液晶搬運機器人。
・OA設備、金融機械、貼片機。
皮帶構造
本體 : 橡膠(高模量橡膠)、芯線 : 玻璃纖維線、齒布:尼龍帆布
公稱範例
寬(mm)、型式記號、間距周長(mm)
透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似,齒形兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。
背隙是時規皮帶與皮帶輪嚙合時,齒面間的空隙。
上圖為GT皮帶 P10-2GT Φ6.37(直徑6.37mm)
上圖為時規皮帶 P-10-MXL Φ6.47(直徑6.47mm)。
採用新圓弧齒形,實現相對於齒距的大小與齒高度,達到高跳齒扭矩。
跳齒扭矩比較
(皮帶輪齒數)3GT : 20齒、3M : 20齒、XL : 12齒
最小背隙、新圓弧齒形帶來特有的定心效果,可達到高定位精度與精密的旋轉傳導。
正反轉時的定位精度
(行走條件)
皮帶齒數:126、皮帶寬:9.5mm、皮帶輪齒數:12 / 40(DR / DN)、轉速:330rpm / DR、加減速:500rpm / 0.1s、負荷GD^2:252.03N、初張力:78.45N
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(mm) | 皮帶周長(mm) | 齒數 | 皮帶寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 9 | 1005 | 335 | 9 | ||
5天~ | 15 | 1005 | 335 | 15 | ||
5天~ | 15 | 1008 | 336 | 15 | ||
26天~ | 9 | 1014 | 338 | 9 | ||
6天~ | 6 | 102 | 34 | 6 | ||
5天~ | 9 | 102 | 34 | 9 | ||
5天~ | 15 | 102 | 34 | 15 | ||
5天~ | 12 | 1050 | 350 | 12 | ||
6天~ | 15 | 1050 | 350 | 15 | ||
25天~ | 9 | 1059.00 | 353 | 9 | ||
6天~ | 6 | 105.00 | 35 | 6 | ||
5天~ | 9 | 105.00 | 35 | 9 | ||
5天~ | 6 | 1068.00 | 356 | 6 | ||
5天~ | 6 | 1071.00 | 357 | 6 | ||
5天~ | 6 | 108 | 36 | 6 | ||
5天~ | 9 | 1098.00 | 366 | 9 | ||
6天~ | 9 | 1113 | 371 | 9 | ||
5天~ | 15 | 1113 | 371 | 15 | ||
5天~ | 15 | 111.00 | 37 | 15 | ||
6天~ | 6 | 1137.00 | 379 | 6 | ||
6天~ | 9 | 1137.00 | 379 | 9 | ||
6天~ | 6 | 114 | 38 | 6 | ||
6天~ | 9 | 114 | 38 | 9 | ||
5天~ | 6 | 1170 | 390 | 6 | ||
25天~ | 12 | 1170 | 390 | 12 | ||
12天~ | 15 | 1170 | 390 | 15 | ||
6天~ | 6 | 117 | 39 | 6 | ||
5天~ | 6 | 1188 | 396 | 6 | ||
6天~ | 9 | 1188 | 396 | 9 | ||
5天~ | 6 | 120 | 40 | 6 | ||
5天~ | 9 | 120 | 40 | 9 | ||
5天~ | 15 | 120 | 40 | 15 | ||
5天~ | 6 | 1212.00 | 404 | 6 | ||
5天~ | 6 | 1215 | 405 | 6 | ||
5天~ | 15 | 1215 | 405 | 15 | ||
5天~ | 6 | 123 | 41 | 6 | ||
5天~ | 9 | 123 | 41 | 9 | ||
25天~ | 12 | 1260 | 420 | 12 | ||
5天~ | 15 | 1260 | 420 | 15 | ||
5天~ | 6 | 126 | 42 | 6 | ||
5天~ | 9 | 126 | 42 | 9 | ||
5天~ | 15 | 126 | 42 | 15 | ||
5天~ | 6 | 1290 | 430 | 6 | ||
6天~ | 12 | 1290 | 430 | 12 | ||
6天~ | 15 | 1290 | 430 | 15 | ||
5天~ | 6 | 1299 | 433 | 6 | ||
25天~ | 9 | 1299 | 433 | 9 | ||
5天~ | 12 | 1299 | 433 | 12 | ||
5天~ | 6 | 129 | 43 | 6 | ||
5天~ | 9 | 129 | 43 | 9 | ||
5天~ | 15 | 129 | 43 | 15 | ||
26天~ | 6 | 1305 | 435 | 6 | ||
6天~ | 9 | 1305 | 435 | 9 | ||
25天~ | 15 | 1305 | 435 | 15 | ||
5天~ | 9 | 1326 | 442 | 9 | ||
5天~ | 15 | 1326 | 442 | 15 | ||
5天~ | 6 | 132 | 44 | 6 | ||
6天~ | 9 | 132 | 44 | 9 | ||
11天~ | 6 | 1335.00 | 445 | 6 | ||
5天~ | 9 | 1335.00 | 445 | 9 |
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | 3GT | 皮帶形種類 | 圓弧齒形GT皮帶 |
皮帶間距(mm) | 3.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策