(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Power Grip GT皮帶 1.5GT型

Power Grip GT皮帶 1.5GT型

採用新圓弧齒型,更具備多種因應特殊環境構造的時規皮帶。
【特長】
・透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似。
・齒型兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。
・最小背隙、新圓弧齒形所帶來特有的定心效果,可達到高定位精度與精密的旋轉傳導。
【用途】
・人形機器人、晶圓、液晶搬運機器人。
・OA設備、金融機械、貼片機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

精密傳導用1.5GT皮帶

皮帶構造本體橡膠 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線

皮帶構造

本體橡膠 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線

公稱範例(寬 : mm、型式記號、間距周長 : mm)

公稱範例(寬 : mm、型式記號、間距周長 : mm)

新圓弧齒型

透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似,兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。

透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似,兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。

・單一靜態背隙比較、圓弧齒型(8M皮帶輪)、P32 - 8M(0.393mm)
  • 單一靜態背隙比較
  • 圓弧齒型(8M皮帶輪)
  • P32-8M(0.393mm)
・單一靜態背隙比較、圓弧齒型(8YU皮帶輪)、P32 - 8YU(0.135mm)
  • 單一靜態背隙比較
  • 新圓弧齒型(8YU皮帶輪)
  • P32-8YU(0.135mm)

最小背隙

背隙是時規皮帶與皮帶輪組合時,齒面間的空隙。

GT皮帶 P10 - 2GT φ6.37(直徑6.37mm)

GT皮帶

P10 - 2GT φ6.37(直徑6.37mm)

時規皮帶 P10 - MXL φ6.47(直徑6.47mm)

時規皮帶

P10 - MXL φ6.47(直徑6.47mm)

高跳齒扭矩

採用新圓弧齒形,實現相對於齒距的大小與齒高度,達到高跳齒扭矩。

跳齒扭矩比較表

跳齒扭矩比較表

皮帶輪齒數

  • 3GT:20齒
  • 3M:20齒
  • XL:12齒

精密傳導

最小背隙、新圓弧齒形帶來特有的定心效果,可達到高定位精度與精密的旋轉傳導

正反轉時的定位精度表

正反轉時的定位精度表

行走條件

  • 皮帶齒數:126
  • 皮帶寬度 : 9.5mm
  • 皮帶輪齒數:12/40(DR/DN)
  • 轉速 : 330rpm / DR
  • 加減速:500rpm/0.1s
  • 負荷GD^2:252.03N
  • 初張力:78.45N
公稱間距周長齒數
40.5–1.5GT40.527
45–1.5GT4530
48–1.5GT4832
51–1.5GT5134
61.5–1.5GT61.541
69–1.5GT6946
70.5–1.5GT70.547
72–1.5GT7248
73.5–1.5GT73.549
76.5–1.5GT76.551
79.5–1.5GT79.553
81–1.5GT8154
82.5–1.5GT82.555
85.5–1.5GT85.557
87–1.5GT8758
90–1.5GT9060
91.5–1.5GT91.561
94.5–1.5GT94.563
96–1.5GT9664
97.5–1.5GT97.565
100.5–1.5GT100.567
103.5–1.5GT103.569
109.5–1.5GT109.573
公稱間距周長齒數
165–1.5GT165110
168–1.5GT168112
174–1.5GT174116
175.5–1.5GT175.5117
178.5–1.5GT178.5119
181.5–1.5GT181.5121
184.5–1.5GT184.5123
186–1.5GT186124
189–1.5GT189126
190.5–1.5GT190.5127
195–1.5GT195130
199.5–1.5GT199.5133
202.5–1.5GT202.5135
204–1.5GT204136
207–1.5GT207138
210–1.5GT210140
213–1.5GT213142
216–1.5GT216144
217.5–1.5GT217.5145
219–1.5GT219146
225–1.5GT225150
228–1.5GT228152
231–1.5GT231154
公稱間距周長齒數
330 –1.5GT330220
339 –1.5GT339226
348 –1.5GT348232
360 –1.5GT360240
364.5 –1.5GT364.5243
366 –1.5GT366244
373.5–1.5GT373.5249
384 –1.5GT384256
390 –1.5GT390260
405 –1.5GT405270
427.5–1.5GT427.5285
432 –1.5GT432288
444 –1.5GT444296
460.5 –1.5GT460.5307
481.5 –1.5GT481.5321
483 –1.5GT483322
490.5–1.5GT490.5327
492–1.5GT492328
493.5–1.5GT493.5329
498 –1.5GT498332
540–1.5GT540360
562.5–1.5GT562.5375
589.5–1.5GT589.5393
公稱間距周長齒數
112.5–1.5GT112.575
114–1.5GT11476
123–1.5GT12382
124.5–1.5GT124.583
126–1.5GT12684
129–1.5GT12986
132–1.5GT13288
135–1.5GT13590
136.5–1.5GT136.591
141–1.5GT14194
145.5–1.5GT145.597
150–1.5GT150100
153–1.5GT153102
156–1.5GT156104
160.5–1.5GT160.5107
163.5–1.5GT163.5109
公稱間距周長齒數
232.5–1.5GT232.5155
240–1.5GT240160
246–1.5GT246164
249–1.5GT249166
252–1.5GT252168
258–1.5GT258172
267–1.5GT267178
279–1.5GT279186
292.5–1.5GT292.5195
303–1.5GT303202
304.5–1.5GT304.5203
315–1.5GT315210
316.5–1.5GT316.5211
321–1.5GT321214
324–1.5GT324216
公稱間距周長齒數
598.5–1.5GT598.5399
630–1.5GT630420
642–1.5GT642428
654–1.5GT654436
661.5–1.5GT661.5441
678–1.5GT678452
699–1.5GT699466
744–1.5GT744496
762–1.5GT762508
811.5–1.5GT811.5541
820.5–1.5GT820.5547
829.5–1.5GT829.5553
891–1.5GT891594
931.5–1.5GT931.5621
1008–1.5GT1008672
型號
109.5-1.5GT-4
112.5-1.5GT-4
114-1.5GT-4
189-1.5GT-4
820.5-1.5GT-4
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶周長(mm) 齒數
3天~ 109.5073
3天~ 112.5075
3天~ 11476
3天~ 189126
11天~ 820.50547

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) 1.5GT No.寬度 W(mm) 4
皮帶形種類 圓弧齒形GT皮帶 皮帶寬度(mm) 4 皮帶間距(mm) 1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767