(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Power Grip EV皮帶 EV8YU型

Power Grip EV皮帶 EV8YU型

採用新圓弧齒型,GUA橡膠製的最高階新世代標準時規皮帶。
【特長】
・改良皮帶構成材料,提高傳動容量的新圓弧齒型高強度皮帶。
・可縮小皮帶寬度,有助於精巧化、節能、降低成本。
【用途】
・可用於電動式射出成形機、加壓機械、液晶輸送機器人、捲線機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PowerGrip EV皮帶規格

PowerGrip EV皮帶構造圖

PowerGrip EV皮帶構造圖
本體:橡膠(高模量橡膠)、齒布:尼龍帆布、芯線:玻璃纖維線

PowerGrip EV皮帶公稱範例(寬mm、型式記號、間距周長mm)

PowerGrip EV皮帶公稱範例(寬mm、型式記號、間距周長mm)

新圓弧齒型

透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似,齒形兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。

透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似,齒形兼具順暢的嚙合與優異傳導性能。

  • ※5mm間距、8mm間距為新圓弧齒形,14mm間距採用圓弧齒形。
・單一靜態背隙比較1、圓弧齒型(8M皮帶輪)、P32-8M、0.393mm
  • 單一靜態背隙比較1
  • 圓弧齒型(8M皮帶輪)
  • P32-8M、0.393mm
・單一靜態背隙比較2、圓弧齒型(8YU皮帶輪)、P32-8YU、0.135mm
  • 單一靜態背隙比較2
  • 圓弧齒型(8YU皮帶輪)
  • P32-8YU、0.135mm

高度傳動容量(使用高強度材料大幅度提高傳動容量,可透過縮小皮帶達成精巧的設計)

・皮帶寬 : 20mm ・皮帶輪齒數 : 30齒 ・旋轉速度 : 2,000min^-1
  • 皮帶寬度 : 20mm
  • 皮帶輪齒數 : 30齒
  • 旋轉速度 : 2,000min^-1
・皮帶寬度 : HTD5M 20mm、5GT 15mm、EV5GT 12mm
  • 皮帶寬度 :HTD5M 20mm、5GT 15mm、EV5GT 12mm

高跳齒扭矩 (使用高強度材料提升跳齒扭矩)

・皮帶寬 : 20mm ・皮帶輪齒數 : 22齒 ・旋轉速度 : 2,300min^-1
  • 皮帶寬度 : 20mm
  • 皮帶輪齒數 : 22齒
  • 旋轉速度 : 2,300min^-1
型號
1000-EV8YU-25
1000-EV8YU-30
1000-EV8YU-40
1008-EV8YU-25
1008-EV8YU-50
1016-EV8YU-20
1016-EV8YU-40
1032-EV8YU-20
1032-EV8YU-40
1040-EV8YU-30
1040-EV8YU-40
1064-EV8YU-25
1064-EV8YU-40
1072-EV8YU-25
1072-EV8YU-30
1080-EV8YU-30
1080-EV8YU-50
1096-EV8YU-15
1096-EV8YU-20
1096-EV8YU-25
1112-EV8YU-20
1112-EV8YU-25
1112-EV8YU-40
1120-EV8YU-15
1120-EV8YU-25
1120-EV8YU-40
1120-EV8YU-60
1128-EV8YU-20
1128-EV8YU-40
1136-EV8YU-20
1144-EV8YU-20
1144-EV8YU-30
1152-EV8YU-30
1160-EV8YU-30
1192-EV8YU-20
1200-EV8YU-50
1208-EV8YU-50
1216-EV8YU-15
1216-EV8YU-30
1224-EV8YU-20
1224-EV8YU-60
1240-EV8YU-40
1240-EV8YU-50
1248-EV8YU-20
1248-EV8YU-40
1256-EV8YU-30
1256-EV8YU-50
1264-EV8YU-20
1288-EV8YU-30
1296-EV8YU-30
1304-EV8YU-15
1304-EV8YU-30
1304-EV8YU-60
1320-EV8YU-25
1328-EV8YU-25
1328-EV8YU-40
1336-EV8YU-25
1344-EV8YU-25
1344-EV8YU-30
1352-EV8YU-50
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數 皮帶寬度
(mm)
6天~ 25100012525
6天~ 30100012530
26天~ 40100012540
7天~ 25100812625
6天~ 50100812650
7天~ 20101612720
6天~ 40101612740
7天~ 20103212920
6天~ 40103212940
7天~ 30104013030
6天~ 40104013040
6天~ 251064.0013325
7天~ 401064.0013340
6天~ 251072.0013425
7天~ 301072.0013430
7天~ 30108013530
7天~ 50108013550
6天~ 151096.0013715
7天~ 201096.0013720
6天~ 251096.0013725
7天~ 201112.0013920
7天~ 251112.0013925
7天~ 401112.0013940
6天~ 15112014015
7天~ 25112014025
6天~ 40112014040
6天~ 60112014060
6天~ 20112814120
7天~ 40112814140
6天~ 20113614220
6天~ 201144.0014320
6天~ 301144.0014330
7天~ 30115214430
6天~ 30116014530
6天~ 201192.0014920
6天~ 50120015050
6天~ 501208.0015150
6天~ 15121615215
27天~ 30121615230
6天~ 20122415320
26天~ 60122415360
7天~ 40124015540
7天~ 50124015550
6天~ 20124815620
6天~ 40124815640
6天~ 30125615730
7天~ 50125615750
6天~ 201264.0015820
6天~ 30128816130
7天~ 30129616230
6天~ 15130416315
6天~ 30130416330
26天~ 60130416360
6天~ 25132016525
7天~ 251328.0016625
6天~ 401328.0016640
27天~ 251336.0016725
27天~ 251344.0016825
7天~ 301344.0016830
6天~ 50135216950

Loading...

 

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) EV8YU 皮帶形種類 圓弧齒形EV皮帶
皮帶間距(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767