(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用新圓弧齒型,GUA橡膠製的最高階新世代標準時規皮帶。
【特長】
・改良皮帶構成材料,提高傳動容量的新圓弧齒型高強度皮帶。
・可縮小皮帶寬度,有助於精巧化、節能、降低成本。
【用途】
・可用於電動式射出成形機、加壓機械、液晶輸送機器人、捲線機等。
皮帶構造
本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線
公稱範例
寬(mm)、型式記號、間距周長 ( mm)
透過漸開線運動建立的皮帶輪齒與皮帶齒形狀相似,兼具順暢的嚙合與優異傳導性能
高度傳動容量
跳齒扭矩比較表
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(mm) | 皮帶周長(mm) | 齒數 | 皮帶寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 15 | 1000 | 200 | 15 | ||
27天~ | 30 | 1000 | 200 | 30 | ||
6天~ | 15 | 1015.00 | 203 | 15 | ||
7天~ | 15 | 1025 | 205 | 15 | ||
6天~ | 40 | 1025 | 205 | 40 | ||
6天~ | 12 | 1050 | 210 | 12 | ||
7天~ | 15 | 1050 | 210 | 15 | ||
27天~ | 25 | 1050 | 210 | 25 | ||
27天~ | 30 | 1050 | 210 | 30 | ||
6天~ | 9 | 1080 | 216 | 9 | ||
6天~ | 12 | 1080 | 216 | 12 | ||
7天~ | 15 | 1080 | 216 | 15 | ||
27天~ | 20 | 1080 | 216 | 20 | ||
6天~ | 9 | 1090 | 218 | 9 | ||
7天~ | 15 | 1090 | 218 | 15 | ||
6天~ | 9 | 1145 | 229 | 9 | ||
7天~ | 15 | 1145 | 229 | 15 | ||
7天~ | 15 | 1165 | 233 | 15 | ||
7天~ | 15 | 1180.00 | 236 | 15 | ||
6天~ | 9 | 1190 | 238 | 9 | ||
7天~ | 15 | 1190 | 238 | 15 | ||
12天~ | 40 | 1190 | 238 | 40 | ||
6天~ | 9 | 1210 | 242 | 9 | ||
7天~ | 15 | 1225 | 245 | 15 | ||
6天~ | 9 | 1250 | 250 | 9 | ||
6天~ | 12 | 1250 | 250 | 12 | ||
6天~ | 15 | 1250 | 250 | 15 | ||
7天~ | 40 | 1250 | 250 | 40 | ||
6天~ | 9 | 1270 | 254 | 9 | ||
7天~ | 25 | 1270 | 254 | 25 | ||
6天~ | 9 | 1290 | 258 | 9 | ||
7天~ | 15 | 1290 | 258 | 15 | ||
6天~ | 9 | 1315.00 | 263 | 9 | ||
7天~ | 15 | 1330 | 266 | 15 | ||
6天~ | 9 | 1390 | 278 | 9 | ||
6天~ | 15 | 1390 | 278 | 15 | ||
26天~ | 25 | 1390 | 278 | 25 | ||
7天~ | 9 | 1400 | 280 | 9 | ||
6天~ | 12 | 1400 | 280 | 12 | ||
6天~ | 15 | 1400 | 280 | 15 | ||
6天~ | 25 | 1400 | 280 | 25 | ||
6天~ | 9 | 1440 | 288 | 9 | ||
6天~ | 9 | 1475 | 295 | 9 | ||
6天~ | 15 | 1475 | 295 | 15 | ||
7天~ | 25 | 1475 | 295 | 25 | ||
6天~ | 40 | 1475 | 295 | 40 | ||
6天~ | 9 | 1500 | 300 | 9 | ||
6天~ | 15 | 1500 | 300 | 15 | ||
7天~ | 25 | 1500 | 300 | 25 | ||
7天~ | 15 | 1530 | 306 | 15 | ||
6天~ | 15 | 1535.00 | 307 | 15 | ||
6天~ | 20 | 1550.00 | 310 | 20 | ||
6天~ | 15 | 1585.00 | 317 | 15 | ||
7天~ | 9 | 1630.00 | 326 | 9 | ||
6天~ | 20 | 1630.00 | 326 | 20 | ||
6天~ | 12 | 1675.00 | 335 | 12 | ||
6天~ | 15 | 1675.00 | 335 | 15 | ||
7天~ | 9 | 1715 | 343 | 9 | ||
6天~ | 12 | 1715 | 343 | 12 | ||
7天~ | 15 | 1715 | 343 | 15 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | EV5GT | 皮帶形種類 | 圓弧齒形EV皮帶 |
皮帶間距(mm) | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策