(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附屬品 方形內蓋

MARUPIJON

附屬品 方形內蓋

將孔徑加工至H8並施以陽極處理,可提高防鏽性與耐性、防塵性的附屬品方形蓋。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・外徑公差是根據PIJON(夾鉗)的內徑公差來製作。
・管外徑具有負公差且利用磨削加工提高精度。
・需要定位時請利用「刻度」。
【用途】
・可作為方管的護蓋使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ECA20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可作為方管的護蓋使用的附屬品

插入示意圖

插入示意圖

附屬品方型內蓋的尺寸圖與尺寸

附屬品方型內蓋的尺寸圖

附屬品方型內蓋的尺寸圖

不鏽鋼
(SUS304)
杜拉鋁
(A2017)
ABCt適用
ECS10ECA109.8851.5□10
ECS12ECA1211.81062□12
ECS16ECA1615.8148□16
ECS20ECA2019.817103□20

附屬品方型內蓋的尺寸圖與尺寸

使用範例1:用於支架框架

使用範例1:用於支架框架
安裝檢查機器類

使用範例2:用於PIJON框架

使用範例2:用於PIJON框架
安裝試驗用機器

使用範例3

使用範例3

使用此產品的注意事項

由於是金屬蓋,若是對嵌合感到有疑慮,建議採用黏著方式。

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
ECA20
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用管徑 □20 材質 A2017

附屬品 方形內蓋的型號ECA20頁面。
記載關於型號ECA20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767