(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・連接底座與連接滾珠組合具有多用途。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝,且發揮杜拉鋁的復原力也可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・由於是球體變動,因此可無限次定位。
【用途】
・可用於水平安裝時。
・可用於設備安裝的微調整。
3次元托架組合產品 接近型 水平安裝的外形
※ 以螺絲安裝
型號 | 顏色 | φD2 | φd1 (H8) | E | A | B | C | H | W | L | F | G | 2-φP | 2-N | 鎖緊 螺絲 | 耐荷重 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC06- | 5863 | W/B | φ13 | φ6 | 9 | 9 | 15.5 | 14 | 5.5 | 26 | 35.5 | 7 | 19 | 3.5 | M3 | M4 | 23 |
BC08- | φ15 | φ8 | 12 | 12.5 | 19.5 | 20 | 6.5 | 32 | 45 | 10 | 24 | 4.5 | M4 | M4 | 26 | ||
BC09- | φ9 | 12.5 | 46 | 33 | |||||||||||||
BC10- | φ10 | 13.5 | 48.5 | 37 | |||||||||||||
BC12- | φ22 | φ12 | 14 | 14 | 24.5 | 24 | 7.5 | 38 | 57.5 | 12 | 29 | 78 | |||||
BC13- | φ13 | 14.5 | 59 | 98 | |||||||||||||
BC15- | φ25 | φ15 | 16.5 | 18 | 31.5 | 30 | 9.5 | 48 | 71 | 16 | 37 | 5.5 | M5 | M5 | 138 | ||
BC16- | φ16 | 17 | 73.5 | 154 | |||||||||||||
BC19- | φ29 | φ19.1 | 20 | 20 | 35.5 | 35 | 10.5 | 52 | 83.5 | 19 | 41 | 167 | |||||
BC20- | φ20 | 20.5 | 86.5 | 177 |
※ 耐荷重=距球體中心50mm
使用範例1
可自由選擇螢幕的定位。
使用範例2
使用範例3
PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 耐荷重 (N) | 長度 (mm) | A (mm) | 尺寸(安裝孔徑) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | 耐荷重 (N) | 軸環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 23 | 35.5 | 9 | φ6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | 黑色 | ||
8天~ | 23 | 35.5 | 9 | φ6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | 白色 | ||
10天~ | 26 | 45 | 12.5 | φ8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | 黑色 | ||
7天~ | 26 | 45 | 12.5 | φ8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | 白色 | ||
10天~ | 33 | 46 | 12.5 | φ9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | 黑色 | ||
10天~ | 33 | 46 | 12.5 | φ9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | 白色 | ||
10天~ | 37 | 48.5 | 12.5 | φ10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | 黑色 | ||
7天~ | 37 | 48.5 | 12.5 | φ10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | 白色 | ||
4天~ | 78 | 57.5 | 14 | φ12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | 黑色 | ||
4天~ | 78 | 57.5 | 14 | φ12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | 白色 | ||
7天~ | 98 | 59 | 14 | φ13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | 黑色 | ||
10天~ | 98 | 59 | 14 | φ13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | 白色 | ||
10天~ | 138 | 71 | 18 | φ15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | 黑色 | ||
7天~ | 138 | 71 | 18 | φ15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | 白色 | ||
7天~ | 154 | 73.5 | 18 | φ16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | 黑色 | ||
7天~ | 154 | 73.5 | 18 | φ16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | 白色 | ||
10天~ | 167 | 83.5 | 20 | φ19.1 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | 黑色 | ||
7天~ | 167 | 83.5 | 20 | φ19.1 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | 白色 | ||
6天~ | 177 | 86.5 | 20 | φ20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | 黑色 | ||
4天~ | 177 | 86.5 | 20 | φ20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | 白色 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 組合品 | 形狀 | 近接型 | 材質 | A2017 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策