(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 (型號表)

KAHENKINOU

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝

將托架與管組合使用的3次元可變式托架。
【特長】
・連接底座與連接滾珠組合具有多用途。
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・用於設備安裝的微調整。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BC06-005864-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 尺寸圖

產品規格

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 外觀圖

組合產品 接近型 垂直安裝的外觀

規格表

型號顏色φD2φd1
(H8)
EABCHWLFG2-φP2-N鎖緊
螺絲
耐荷重
N
BC06-5864W/Bφ13φ67915.5145.52644.57193.5M3M423
BC08-φ15φ8912.519.5206.5325310244.5M4M426
BC09-φ9105433
BC10-φ101157.537
BC12-φ22φ12131424.5247.53867.5122978
BC13-φ13146898
BC15-φ25φ151831.5309.5488016375.5M5M5138
BC16-φ1681.5154
BC19-φ29φ19.1182035.53510.55291.51941167
BC20-φ2092.5177

使用範例

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 使用範例1

共通使用範例

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 使用範例2

共通使用範例

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 使用範例3

共通使用範例

開發秘辛

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
BC06-005864-W
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重
(N)
長度
(mm)
A
(mm)
尺寸(安裝孔徑) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
耐荷重
(N)
軸環
7天~ 2344.59φ615.571923白色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 組合品 形狀 近接型 材質 A2017

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝的型號BC06-005864-W頁面。
記載關於型號BC06-005864-W之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BC06-005864-B
BC08-005864-B
BC08-005864-W
BC09-005864-B
BC09-005864-W
BC10-005864-B
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重
(N)
長度
(mm)
A
(mm)
尺寸(安裝孔徑) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
耐荷重
(N)
軸環
10天~ 2344.59φ615.571923黑色
10天~ 265312.5φ819.5102426黑色
10天~ 265312.5φ819.5102426白色
10天~ 335412.5φ919.5102433黑色
10天~ 335412.5φ919.5102433白色
7天~ 3757.512.5φ1019.5102437黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767