(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將托架與管組合使用的3次元可變式托架。
【特長】
・連接底座與連接滾珠組合具有多用途。
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・用於設備安裝的微調整。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BC10-005864-W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組合產品 接近型 垂直安裝的外觀
型號 | 顏色 | φD2 | φd1 (H8) | E | A | B | C | H | W | L | F | G | 2-φP | 2-N | 鎖緊 螺絲 | 耐荷重 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC06- | 5864 | W/B | φ13 | φ6 | 7 | 9 | 15.5 | 14 | 5.5 | 26 | 44.5 | 7 | 19 | 3.5 | M3 | M4 | 23 |
BC08- | φ15 | φ8 | 9 | 12.5 | 19.5 | 20 | 6.5 | 32 | 53 | 10 | 24 | 4.5 | M4 | M4 | 26 | ||
BC09- | φ9 | 10 | 54 | 33 | |||||||||||||
BC10- | φ10 | 11 | 57.5 | 37 | |||||||||||||
BC12- | φ22 | φ12 | 13 | 14 | 24.5 | 24 | 7.5 | 38 | 67.5 | 12 | 29 | 78 | |||||
BC13- | φ13 | 14 | 68 | 98 | |||||||||||||
BC15- | φ25 | φ15 | 18 | 31.5 | 30 | 9.5 | 48 | 80 | 16 | 37 | 5.5 | M5 | M5 | 138 | |||
BC16- | φ16 | 81.5 | 154 | ||||||||||||||
BC19- | φ29 | φ19.1 | 18 | 20 | 35.5 | 35 | 10.5 | 52 | 91.5 | 19 | 41 | 167 | |||||
BC20- | φ20 | 92.5 | 177 |
共通使用範例
共通使用範例
共通使用範例
PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。
型號 |
---|
BC10-005864-W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 耐荷重 (N) | 長度 (mm) | A (mm) | 尺寸(安裝孔徑) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | 耐荷重 (N) | 軸環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 37 | 57.5 | 12.5 | φ10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | 白色 |
Loading...
種類 | 組合品 | 形狀 | 近接型 | 材質 | A2017 |
---|
3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝的型號BC10-005864-W頁面。
記載關於型號BC10-005864-W之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BC08-005864-W |
BC09-005864-B |
BC09-005864-W |
BC12-005864-B |
BC12-005864-W |
BC13-005864-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 耐荷重 (N) | 長度 (mm) | A (mm) | 尺寸(安裝孔徑) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | 耐荷重 (N) | 軸環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 26 | 53 | 12.5 | φ8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | 白色 | ||
10天~ | 33 | 54 | 12.5 | φ9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | 黑色 | ||
10天~ | 33 | 54 | 12.5 | φ9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | 白色 | ||
7天~ | 78 | 67.5 | 14 | φ12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | 黑色 | ||
7天~ | 78 | 67.5 | 14 | φ12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | 白色 | ||
7天~ | 98 | 68 | 14 | φ13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | 黑色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策