(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝

將托架與管組合使用的3次元可變式托架。
【特長】
・連接底座與連接滾珠組合具有多用途。
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・用於設備安裝的微調整。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 尺寸圖

產品規格

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 外觀圖

組合產品 接近型 垂直安裝的外觀

規格表

型號顏色φD2φd1
(H8)
EABCHWLFG2-φP2-N鎖緊
螺絲
耐荷重
N
BC06-5864W/Bφ13φ67915.5145.52644.57193.5M3M423
BC08-φ15φ8912.519.5206.5325310244.5M4M426
BC09-φ9105433
BC10-φ101157.537
BC12-φ22φ12131424.5247.53867.5122978
BC13-φ13146898
BC15-φ25φ151831.5309.5488016375.5M5M5138
BC16-φ1681.5154
BC19-φ29φ19.1182035.53510.55291.51941167
BC20-φ2092.5177

使用範例

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 使用範例1

共通使用範例

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 使用範例2

共通使用範例

3次元托架組合產品 接近型 垂直安裝 使用範例3

共通使用範例

開發秘辛

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
BC06-005864-B
BC06-005864-W
BC08-005864-B
BC08-005864-W
BC09-005864-B
BC09-005864-W
BC10-005864-B
BC10-005864-W
BC12-005864-B
BC12-005864-W
BC13-005864-B
BC13-005864-W
BC15-005864-B
BC15-005864-W
BC16-005864-B
BC16-005864-W
BC19-005864-B
BC19-005864-W
BC20-005864-B
BC20-005864-W
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重
(N)
長度
(mm)
A
(mm)
尺寸(安裝孔徑) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
耐荷重
(N)
軸環
10天~ 2344.59φ615.571923黑色
6天~ 2344.59φ615.571923白色
10天~ 265312.5φ819.5102426黑色
10天~ 265312.5φ819.5102426白色
10天~ 335412.5φ919.5102433黑色
10天~ 335412.5φ919.5102433白色
6天~ 3757.512.5φ1019.5102437黑色
6天~ 3757.512.5φ1019.5102437白色
6天~ 7867.514φ1224.5122978黑色
6天~ 7867.514φ1224.5122978白色
6天~ 986814φ1324.5122998黑色
6天~ 986814φ1324.5122998白色
10天~ 1388018φ1531.51637138黑色
6天~ 1388018φ1531.51637138白色
10天~ 15481.518φ1631.51637154黑色
6天~ 15481.518φ1631.51637154白色
10天~ 16791.520φ19.135.51941167黑色
6天~ 16791.520φ19.135.51941167白色
10天~ 17792.520φ2035.51941177黑色
6天~ 17792.520φ2035.51941177白色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 組合品 形狀 近接型 材質 A2017

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767