(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
連接底座適用於接近式安裝。連接滾珠便於感測器托架等零件安裝。
【特長】
・連接底座與連接滾珠組合具有多用途
※耐荷重=距球體中心50mm
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 耐荷重 (N) | 長度 (mm) | A (mm) | 間距 P (mm) | 尺寸(安裝孔徑) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | 耐荷重 (N) | 軸環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 23 | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | 黑色 | ||
4天~ | 23 | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | 白色 | ||
10天~ | 26 | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | 黑色 | ||
7天~ | 26 | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | 白色 | ||
7天~ | 33 | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | 黑色 | ||
7天~ | 33 | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | 白色 | ||
7天~ | 37 | 36.5 | 12.5 | 9 | 10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | 黑色 | ||
4天~ | 37 | 36.5 | 12.5 | 9 | 10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | 白色 | ||
7天~ | 78 | 47.5 | 14 | 12 | 12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | 黑色 | ||
7天~ | 78 | 47.5 | 14 | 12 | 12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | 白色 | ||
4天~ | 98 | 48 | 14 | 12 | 13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | 黑色 | ||
4天~ | 98 | 48 | 14 | 12 | 13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | 白色 | ||
10天~ | 138 | 59 | 18 | 15 | 15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | 黑色 | ||
7天~ | 138 | 59 | 18 | 15 | 15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | 白色 | ||
10天~ | 154 | 60.5 | 18 | 15 | 16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | 黑色 | ||
7天~ | 154 | 60.5 | 18 | 15 | 16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | 白色 | ||
7天~ | 167 | 66.5 | 20 | 16 | 19 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | 黑色 | ||
7天~ | 167 | 66.5 | 20 | 16 | 19 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | 白色 | ||
7天~ | 177 | 67.5 | 20 | 18 | 20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | 黑色 | ||
4天~ | 177 | 67.5 | 20 | 18 | 20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | 白色 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 組合品 | 形狀 | 近接型 | 材質 | A2017 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策