(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軸臂套件A型(側面安裝)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PCS23A-100-100
PCS23A-100-200
PCS23A-200-200
PFS23A-100-100
PFS23A-100-200
PFS23A-200-200
PGS23A-200-200
PGS23A-200-300
PGS23A-300-300
PJS23A-200-200
PJS23A-200-300
PJS23A-300-300
PKS24A-200-200
PKS24A-200-300
PKS24A-300-300
PLS25A-200-200
PLS25A-200-300
PLS25A-300-300
PNS24A-200-200
PNS24A-200-300
PNS24A-300-300
型號數量折扣標準
出貨日
軸臂最大長度(管線L2)
(mm)
管線型式 管線L1
(mm)
10天~ 100SS0908100
10天~ 200SS0908100
10天~ 200SS0908200
10天~ 100SS1008100
10天~ 200SS1008100
10天~ 200SS1008200
10天~ 200SS1208200
10天~ 300SS1208200
10天~ 300SS1208300
10天~ 200SS1308200
10天~ 300SS1308200
10天~ 300SS1308300
10天~ 200SS1515200
10天~ 300SS1515200
10天~ 300SS1515300
10天~ 200SS1910200
10天~ 300SS1910200
10天~ 300SS1910300
10天~ 200SS1615200
10天~ 300SS1615200
10天~ 300SS1615300

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 自由導引軸臂 活動支架種類 螺栓固定 材質
表面處理 陽極處理 磁性基座 安裝場所 側面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767