(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將托架與管組合使用的支柱夾鉗。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・也可利用螺絲固定於鋁框。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MARU-PIJON 同徑孔型附板垂直孔的外觀
MARU-PIJON 同徑孔型附板垂直孔的尺寸圖
φd | E | C | W | K | G | 2-φP | 鎖緊螺絲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ612 | φ13 | 26 | 30 | 70 | 8 | 60 | φ5.5 | 2-M4 |
PN612 | φ16 | 32 | 40 | 85 | 10 | 73 | φ6.5 | 2-M5 |
PL612 | φ19.1 | 40 | 40 | 100 | 10 | 85 | φ8.5 | 2-M5 |
共通使用範例
共通使用範例
共通使用範例
PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。
單品/套裝品 | 單品 | 型式 | 支撐座 | 支撐座種類 | 方型法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓型 | 支柱種類 | 無 | 支撐座材質 | A2017 |
支撐座表面處理 | 白色陽極處理 | 支柱固定方法 | 開縫固定 | 安裝孔形狀 | 圓型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策