(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將托架與管組合,使概念具體化的支柱支撐座。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
【用途】
・用於水平、側面軸的安裝。
・用於以2-ΦP安裝零件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:3S=SUS303、4S=SUS304
請參閱芯高調整底座(UBS10/UBS20)
STAINLESS MARU孔PIJON水平孔的尺寸圖
φd | A | B | K | C | W | F | G | φP | 鎖緊螺絲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE(3S、4S)600 | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | 32 | 16 | 25 | 4.5 | M4 |
PC(3S、4S)600 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 32 | 16 | 25 | 4.5 | M4 |
PF(3S、4S)600 | 10 | 11 | 11 | 6 | 10 | 32 | 16 | 25 | 4.5 | M4 |
PG(3S、4S)600 | 12 | 14 | 14 | 7 | 10 | 38 | 20 | 30 | 4.5 | M4 |
PJ(3S、4S)600 | 13 | 14 | 14 | 7 | 10 | 38 | 20 | 30 | 4.5 | M4 |
PN(3S、4S)600 | 16 | 18 | 18 | 9 | 14 | 48 | 26 | 38 | 5.5 | M5 |
PL(3S、4S)600* | 19.1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 52 | 30 | 42 | 5.5 | M5 |
PQ(3S、4S)600 | 20 | 20 | 20 | 10 | 14 | 52 | 30 | 42 | 5.5 | M5 |
*:φd的公差為0/-0.05
使用範例1
可作為用於水平、側面軸的安裝
使用範例2
使用範例3
PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。
Loading...
單品/套裝品 | 單品 | 型式 | 側面安裝 | 支柱形狀 | 圓型 |
---|---|---|---|---|---|
支柱種類 | 無 | 支撐座表面處理 | 無 | 支柱固定方法 | 開縫固定 |
安裝孔形狀 | 圓型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策