(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

3次元托架 選定零件 連接底座 接近型

3次元托架 選定零件 連接底座 接近型

將托架與管組合,使概念具體化的3次元可變式托架。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・適用於接近式安裝。安裝面一併進行螺絲孔、鑽孔加工。
【用途】
・也可用於調整液晶畫面、操作箱等角度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

3次元托架 選定零件連接底座 接近型外型圖與尺寸圖

3次元托架 選定零件連接底座 接近型的示意圖照片 接近型

3次元托架 選定零件連接底座 接近型的示意圖照片
接近型

尺寸圖

尺寸圖

型號顏色φd2ABCFGHW2-φP
φ
2-N鎖緊
螺絲
BC06-005W/Bφ6915.5147195.5263.5M3M3
BC08-φ812.519.52010246.5324.5M4M4
BC09-φ9
BC10-φ10
BC12-φ121424.52412297.538
BC13-φ13
BC15-φ151831.53016379.5485.5M5M5
BC16-φ16
BC19-φ19.052035.535194110.552
BC20-φ20

本產品的使用範例

使用範例1

使用範例1
可作為調整液晶畫面、操作箱等角度調整

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
BC06-005-B
BC06-005-W
BC08-005-B
BC08-005-W
BC09-005-B
BC09-005-W
BC10-005-B
BC10-005-W
BC12-005-B
BC12-005-W
BC13-005-B
BC13-005-W
BC15-005-B
BC15-005-W
BC16-005-B
BC16-005-W
BC19-005-B
BC19-005-W
BC20-005-B
BC20-005-W
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
高度
(mm)
軸環 支柱孔徑 d 表面處理
10天~ 2615.5黑色6黑色陽極處理
6天~ 2615.5白色6白色陽極處理
10天~ 3219.5黑色8黑色陽極處理
4天~ 3219.5白色8白色陽極處理
10天~ 3219.5黑色9黑色陽極處理
10天~ 3219.5白色9白色陽極處理
10天~ 3219.5黑色10黑色陽極處理
6天~ 3219.5白色10白色陽極處理
10天~ 3824.5黑色12黑色陽極處理
4天~ 3824.5白色12白色陽極處理
10天~ 3824.5黑色13黑色陽極處理
6天~ 3824.5白色13白色陽極處理
10天~ 4831.5黑色15黑色陽極處理
6天~ 4831.5白色15白色陽極處理
10天~ 4831.5黑色16黑色陽極處理
6天~ 4831.5白色16白色陽極處理
10天~ 5235.5黑色19.05黑色陽極處理
9天~ 5235.5白色19.05白色陽極處理
10天~ 5235.5黑色20黑色陽極處理
6天~ 5235.5白色20白色陽極處理

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝座單品 形狀 近接型 材質 A2017

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767