(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型

與400號型一樣為18間距,可2種組合並追加孔的單支柱型。
【特長】
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,具更高的防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
【用途】
・將托架與管組合,使概念具體化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型的規格

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型的外觀

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型的外觀

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型的尺寸圖

MARU-PIJON 同徑孔型追加軸孔 縱向開縫型的尺寸圖

右鎖緊左鎖緊φdEFACG2-φP鎖緊螺絲
PJ506PJ516φ131414291118φ4.2M4
PL506PL516φ19.11919381426φ5.2M5
  • ※ 安裝螺絲的方向有所差異。

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PJ506
PJ516
PL506
PL516
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
F
(mm)
螺絲固定方向
4天~ 1314右鎖緊
8天~ 1314左鎖緊
4天~ 19.119右鎖緊
8天~ 19.119左鎖緊

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

元件安裝方法 其他 支柱形狀 圓型 材質
表面處理 白色陽極處理 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767