(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MARU-PIJON 同徑孔型兩件式十字型Φ6~Φ20

MARU-PIJON 同徑孔型兩件式十字型Φ6~Φ20

將托架與管組合,使概念具體化的MARU-PIJON。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製(也備有部分SUS製)。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提升防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・無須拆解框架即可夾住(後安裝)。
【用途】
・用於托架與管組合時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MARU-PIJON 同徑孔型兩件式十字型的規格

MARU-PIJON的外觀

MARU-PIJON的外觀

MARU-PIJON的尺寸圖

MARU-PIJON的尺寸圖

  • ※ 由於依照型號的不同,尺寸圖可能會有所差異,詳情請參閱型錄。
 φdCEAB鎖緊螺絲
PS403φ6111010204-M3
PE402φ81612.512.5244-M4
PC402φ9161515244-M4
PF402φ10161515254-M4
PG402φ12221818294-M4
PJ402φ13221818294-M4
PK402φ152422.522.5354-M5
PN402φ162422.522.5354-M5
PL402φ19.1282525384-M5
PQ402φ20302525404-M5

本產品的使用範例

使用範例(1)

使用範例(1)

使用範例(2)

使用範例(2)

使用範例(3)

使用範例(3)

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC402
PE402
PF402
PG402
PJ402
PK402
PL402
PN402
PQ402
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
8天~ 9
8天~ 8
7天~ 10
8天~ 12
8天~ 13
8天~ 15
8天~ 19.1
8天~ 16
8天~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓型 材質
表面處理 白色陽極處理 組合支柱徑 同徑 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767