(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MARU-PIJON 同徑孔型兩件式軌道用T字型

MARU-PIJON 同徑孔型兩件式軌道用T字型

利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝的MARU-PIJON。
【特長】
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,具防鏽性與耐性。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・可用於夾緊導管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

同徑孔型兩件式軌道用T字型的規格

型號PJ420的外觀

型號PJ420的外觀

型號PJ421的外觀

型號PJ421的外觀

PJ420、PJ421的尺寸圖

PJ420、PJ421的尺寸圖

 φdLFAC鎖緊螺絲
PE420φ8242.524164-M4
PC420φ924324164-M4
PF420φ1025325164-M4
PG420φ1227329224-M4
PJ420φ1327429224-M4
PJ421φ1319429222-M4
PK420φ15324.535244-M5
PN420φ1632535244-M5
PL420φ19.1375.538284-M5
PQ420φ2038640304-M5

本產品的使用範例

使用範例(1)

使用範例(1)

使用範例(2)

使用範例(2)

使用範例(3)

使用範例(3)

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC420
PE420
PF420
PG420
PJ420
PJ421
PK420
PL420
PN420
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
L F
8天~ 9243
4天~ 8242.5
4天~ 10253
4天~ 12273
8天~ 13274
7天~ 13194
8天~ 15324.5
8天~ 19.1375.5
8天~ 16325
型號
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
L F

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 T字 支柱形狀 圓型 材質
表面處理 白色陽極處理 組合支柱徑 同徑 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767