(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MARU-PIJON 同徑孔型兩件式T字型 4鎖緊螺絲

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀圖

マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形 4締めネジ 外形図

藍線為配管示意。


マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形 4締めネジ 外形図2

PR400~PU400
藍線為配管示意。

規格表

型號φdCEAB鎖緊螺絲
PS400φ611418184-M3
PE400φ816526254-M4
PC400φ962424
PF400φ102525
PG400φ122292729
PJ400φ13
PK400φ15241032344-M5
PN400φ16
PL400φ19.128133738
PQ400φ20
PH400φ25.1361451534-M6
PR400φ30443050604-M8
PT400φ32
PU400φ3550315970
型號
PC400
PE400
PF400
PG400
PH400
PK400
PL400
PN400
PQ400
PR400
PS400
PT400
PU400
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
8天~ 9
8天~ 8
4天~ 10
7天~ 12
8天~ 25.1
4天~ 15
7天~ 19.1
7天~ 16
4天~ 20
8天~ 30
8天~ 6
8天~ 32
8天~ 35

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 T字 支柱形狀 圓型 材質
表面處理 白色陽極處理 組合支柱徑 同徑 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767