(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MARU-PIJON 同徑孔型角用

MARU-PIJON 同徑孔型角用

用於組裝框架轉角部的多支柱型。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・用於組裝框架的轉角部。將托架與管組合,使概念具體化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀圖

MARU-PIJON 同徑孔型角用的外觀尺寸圖

商品規格

マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用の外観
マルパイジョン 同径穴タイプコーナー用の外観(320)

320

規格表

型號φdEFACB鎖緊
螺絲
外部鎖緊內部鎖緊
PS300-φ6992311114-M3
PE300-φ812122616114-M4
PC300PC301φ912122616114-M4
PF300-φ1012.512.5261694-M4
PG300-φ1214144222204-M4
PJ300PJ301φ1314144222204-M4
PK300-φ1517.517.5422820.54-M5
PN300-φ1617.517.54228204-M5
PL300PL301φ19.11919422818.54-M5
PQ300-φ2020204228184-M5
     
型號φdEFAA'CB鎖緊螺絲
左側鎖緊右側鎖緊
PH320PH321φ25.1
(直径25.1mm)
1717635732262-M5

※鎖緊螺絲的方向有所差異。

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC300
PC301
PE300
PF300
PG300
PH320
PH321
PJ300
PJ301
PK300
PL300
PL301
PN300
PQ300
PS300
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑 d(d1)
8天~ 9
8天~ 9
8天~ 8
8天~ 10
4天~ 12
8天~ 25.1
8天~ 25.1
4天~ 13
8天~ 13
8天~ 15
8天~ 19.1
8天~ 19.1
8天~ 16
8天~ 20
8天~ 6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

孔數 3孔 材質 A2017 表面處理 白色陽極處理
安裝孔形狀 攻牙 安裝孔位置 平行 固定種類 內六角孔螺栓
軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767