(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MARU-PIJON 同徑孔型十字90°孔

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MARU-PIJON 同徑孔型十字90°孔 尺寸圖1
MARU-PIJON 同徑孔型十字90°孔 尺寸圖2

產品規格

MARU-PIJON 同徑孔型十字90°孔 外觀圖1

200

MARU-PIJON 同徑孔型十字90°孔 外觀圖2

100
100形狀有差異

規格表

MARU-PIJON 同徑孔型十字90°孔 規格表

※有左鎖緊用與右鎖緊用,鎖緊螺絲的方向有所差異

型號
P3-100
P3-101
PC200
PC201
PE200
PF200
PG200
PH100
PH101
PJ200
PJ201
PK200
PL200
PL201
PN200
PQ200
PR100
PS200
PS201
PT100
PU100
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
螺絲固定方向
8天~ 3左鎖緊
7天~ 3右鎖緊
6天~ 9左鎖緊
4天~ 9右鎖緊
4天~ 8左鎖緊
4天~ 10左鎖緊
4天~ 12左鎖緊
4天~ 25.1左鎖緊
4天~ 25.1右鎖緊
4天~ 13左鎖緊
4天~ 13右鎖緊
4天~ 15左鎖緊
4天~ 19.1左鎖緊
4天~ 19.1右鎖緊
4天~ 16左鎖緊
4天~ 20左鎖緊
8天~ 30左鎖緊
4天~ 6左鎖緊
4天~ 6右鎖緊
8天~ 32左鎖緊
8天~ 35左鎖緊
型號
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
螺絲固定方向

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓型 材質
表面處理 白色陽極處理 組合支柱徑 同徑 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引