(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔

可用於安裝直角軸。

【特長】
・利用與異徑軸組合,更輕量、精巧(從φ6~φ35為止連結)。
・左右對稱時,將左鎖緊、右鎖緊配對使用,作業會更輕鬆

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 尺寸圖1

200

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 尺寸圖2

LJ200
●記號型號

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 尺寸圖3

100
▲記號型號

產品規格

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 外觀圖1

200

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 外觀圖2

LJ200

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 外觀圖3

100
100形狀有差異

規格表

MARU-PIJON 異徑孔型十字90°孔 規格表

※有左鎖緊用與右鎖緊用,鎖緊螺絲的方向有所差異。

型號
CE200
CS200
CS201
FC200
GE200
GF200
HL100
HL101
HN100
JC200
JC201
JF200
JG200
KF200
LJ200
LJ201
NG200
NK200
QK200
QL200
RH100
TR100
UT100
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
F P 螺絲固定方向
8天~ 891210左鎖緊
4天~ 69129左鎖緊
8天~ 69129右鎖緊
4天~ 9101311左鎖緊
7天~ 8121413左鎖緊
4天~ 10121414左鎖緊
4天~ 19.125.12425左鎖緊
8天~ 19.125.12425右鎖緊
4天~ 1625.12425左鎖緊
4天~ 9131413左鎖緊
7天~ 9131413右鎖緊
4天~ 10131414左鎖緊
4天~ 12131414左鎖緊
4天~ 10151816左鎖緊
4天~ 1319.11918左鎖緊
4天~ 1319.11918右鎖緊
4天~ 12161817左鎖緊
7天~ 151617.518左鎖緊
4天~ 15202022左鎖緊
4天~ 19.1202021左鎖緊
4天~ 25.1302930左鎖緊
8天~ 30323134左鎖緊
8天~ 32353637左鎖緊

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓型 材質
表面處理 白色陽極處理 組合支柱徑 異徑 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767