(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

STAINLESS MARU孔PIJON平行2軸

STAINLESS MARU孔PIJON平行2軸

輕巧且堅固的杜拉鋁製的支柱夾鉗。
【特長】
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・使用軸的平行軸,此外,安裝於單軸的零件也可以單軸作為支點進行旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STAINLESS-PIJON的規格

STAINLESS-PIJON 平行2軸的外觀

STAINLESS-PIJON 平行2軸的外觀

STAINLESS-PIJON 平行2軸的尺寸圖

STAINLESS-PIJON 平行2軸的尺寸圖

 φd1φd2ABCDE鎖緊螺絲
PE 4S 290882012.5451219M4
PC 4S 290992013461219M4
PF 4S 29010102013.5471219M4
PG 4S 29012122214501625M4
PJ 4S 29013132214501625M4
PN 4S 29016162618.5631625M5
PL 4S 290 *19.0519.053020701632M5
PQ 4S 29020203020701632M5

*記號:φd1、d2的公差為0 / +0.021

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC4S290
PE4S290
PF4S290
PG4S290
PJ4S290
PL4S290
PN4S290
PQ4S290
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
8天~ 9
8天~ 8
8天~ 10
8天~ 12
8天~ 13
8天~ 19.05
8天~ 16
8天~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 平行 支柱形狀 圓型 材質 不鏽鋼
表面處理 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767