(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

STAINLESS MARU孔PIJON 十字90°孔

STAINLESS MARU孔PIJON 十字90°孔

將托架與管組合,使概念具體化的雙支柱型。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・利用圓孔可自由滑動、旋轉、彈性組裝,並配合現狀也可與方孔自由組合。
【用途】
・用於直角軸的安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

用於安裝直角軸時的雙支柱型

材質:3S=SUS303、4S=SUS304

材質:3S=SUS303、4S=SUS304

STAINLESS MARU孔PIJON十字90°孔的尺寸圖與尺寸

STAINLESS MARU孔PIJON十字90°孔的尺寸圖

STAINLESS MARU孔PIJON十字90°孔的尺寸圖

  φd1φd2φDLABC鎖緊螺絲
PE(3S、4S)200881336131013M4
PC(3S、4S)200991536131013M4
PF(3S、4S)20010101537131113M4
PG(3S、4S)20012122242141414M4
PJ(3S、4S)20013132242141414M4
PN(3S、4S)2001616255317.51817.5M5
PL(3S、4S)20019.119.13061202120M5
PQ(3S、4S)20020203061202120M5
  • ※ 記號:φd1、d2的公差為0/-0.05

本產品的使用範例

使用範例1

使用範例1
作為直角軸的安裝

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
PC4S200
PE4S200
PF3S200
PF4S200
PG4S200
PJ4S200
PL4S200
PN3S200
PN4S200
PQ4S200
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
L
8天~ 936
10天~ 836
7天~ 1037
7天~ 1037
4天~ 1242
7天~ 1342
8天~ 19.161
8天~ 1653
4天~ 1653
18天~ 2061

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓型 材質 不鏽鋼
表面處理 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767