(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON 方、圓型

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON 方、圓型

將托架與管組合使用的支柱夾鉗。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・固定方軸,旋轉圓軸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STAINLESS-PIJON 方、圓型的規格

USH系列的外觀

USH系列的外觀

USH系列尺寸圖

USH系列尺寸圖

 □AφdφDEPF鎖緊螺絲
USH 1009 -200□10φ9φ1914.51314.5M4
USH 10 -200φ10
USH 1210 -200□12φ10φ2215.51515.5M4
USH 12 -200φ12
USH 1310 -200□13φ10φ2215.51515.5M4
USH 1312 -200φ12
USH 13 -200φ13
USH 16 -200□16φ16φ25192019M5
USH 1916 -200□19φ16φ2921.52421.5M5
USH 19 -200 *φ19.1
USH 2019 -200 *□20φ19.1φ2921.52421.5M5
USH 20 -200φ20

*記號: φd(直徑dmm)的公差為 0 / -0.05
材質: SUS304

使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
USH10-200
USH12-200
USH13-200
USH16-200
USH19-200
USH20-200
USH1009-200
USH1210-200
USH1310-200
USH1312-200
USH1916-200
USH2019-200
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
組合支柱徑 F P □A(□S)
8天~ 10同徑14.513□10
3天~ 12同徑15.515□12
8天~ 13同徑15.515□16
8天~ 16同徑1920□16
8天~ 19.1同徑21.524□19
8天~ 20同徑21.524□20
8天~ 9同徑 / 異徑14.513□10
8天~ 10同徑 / 異徑15.515□12
3天~ 10同徑 / 異徑15.515□13
8天~ 12同徑 / 異徑15.515□13
8天~ 16同徑 / 異徑21.524□19
8天~ 19.1同徑 / 異徑21.524□20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓型 / 方型 材質 不鏽鋼
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767