(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型

雙支柱型STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型。
【特長】
・利用方孔進行平面移動或位置重現、不晃動的固定安裝,並配合現狀也可與圓孔組合。
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,提高防鏽性與耐性的STAINLESS-PIJON。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
【用途】
・將托架與管組合,使概念具體化。
・用於水平、垂直的固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型的特長

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型的外觀

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型的外觀

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型詳情

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON方、方型詳情

  • 利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
  • 對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
 □A□BφDEPF鎖緊螺絲
USQ 10 -200□10□10φ1914.51314.5M4
USQ 12 -200□12□12φ2215.51515.5M4
USQ 13 -200□13□13φ2215.51515.5M4
USQ 16 -200□16□16φ25192019M5
USQ 19 -200□19□19φ2921.52421.5M5
USQ 20 -200□20□20φ2921.52421.5M5

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
USQ10-200
USQ12-200
USQ13-200
USQ16-200
USQ19-200
USQ20-200
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
F P □A(□S) □B
8天~ 1014.513□10□10
8天~ 1215.515□12□12
8天~ 1315.515□13□13
8天~ 161920□16□16
8天~ 1921.524□19□19
8天~ 2021.524□20□20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 方型 材質 不鏽鋼
表面處理 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767