(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAKU-PIJON 方、直圓型

KAKU-PIJON 方、直圓型

將托架與管組合,使概念具體化,雙支柱型安裝功能器具。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
【用途】
・以方軸固定,活用同芯上圓軸的旋轉性以安裝功能器具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KAKU-PIJON方、直圓型 尺寸圖

規格表

型號□AφdφDEFH鎖緊螺絲
SH06-209□6φ6φ1310.5226M3
SH08-209□8φ8φ1513.527.58M4
SH09-209□9φ9φ1914.529.59M4
SH10-209□10φ10φ1914.532.511M4
SH12-209□12φ12φ2215.536.513M4
SH13-209□13φ13φ2215.536.513M4
SH15-209□15φ15φ25194316M5
SH16-209□16φ16φ25194417M5
SH19-209□19φ19.1φ2921.546.517M5
SH20-209□20φ20φ2921.546.517M5
SH25-209□25φ25.1φ41255722M6

使用範例

KAKU-PIJON 方、直圓型 使用範例01

示意圖照片

KAKU-PIJON 方、直圓型 使用範例02

使用範例1

KAKU-PIJON 方、直圓型 使用範例03

使用範例2

KAKU-PIJON 方、直圓型 使用範例04

使用範例3

開發秘辛

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SH06-209
SH08-209
SH09-209
SH10-209
SH12-209
SH13-209
SH15-209
SH16-209
SH19-209
SH20-209
SH25-209
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
組合支柱徑 F □A(□S)
8天~ 6同徑22□6
4天~ 8同徑27.5□8
7天~ 9同徑29.5□9
4天~ 10同徑32.5□10
4天~ 12同徑36.5□12
8天~ 13同徑36.5□13
4天~ 15同徑43□15
7天~ 16同徑44□16
8天~ 19.1同徑 / 異徑46.5□19
4天~ 20同徑46.5□20
8天~ 25.1同徑 / 異徑57□25
型號
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
組合支柱徑 F □A(□S)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 T字 支柱形狀 圓型 / 方型 材質
表面處理 白色陽極處理 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767