(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KAKU-PIJON 方、螺絲型(SQ-503~8方形)

KAKU-PIJON 方、螺絲型(SQ-503~8方形)

利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝的單支柱型。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・將托架與管組合,使概念具體化。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
【用途】
・零件安裝時配對使用,較輕的零件時使用1個。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於KAKU-PIJON方、螺絲型(垂直)的規格

材質:A6063

材質:A6063

KAKU-PIJON 方、螺絲型(垂直)的尺寸圖

KAKU-PIJON 方、螺絲型(垂直)的尺寸圖

 □ABHCWM鎖緊螺絲
SQ06-503□61010815M3M3
SQ08-503□814131015M3M4
SQ08-504M4
SQ09-503□914131015M3M4
SQ09-504M4
SQ10-503□1013151020M3M4
SQ10-504M4
SQ12-503□1216141020M3M4
SQ12-504M4
SQ13-503□1316161020M3M4
SQ13-504M4
SQ15-504□1519201225M4M5
SQ15-505M5
SQ16-504□1619201225M4M5
SQ16-505M5
SQ19-505□1921251230M5M5
SQ19-506M6
SQ20-505□2021251230M5M5
SQ20-506M6
SQ25-506□2526301540M6M6
SQ25-508M8

本產品的使用範例

使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SQ06-503
SQ08-503
SQ08-504
SQ09-503
SQ09-504
SQ10-503
SQ10-504
SQ12-503
SQ12-504
SQ13-503
SQ13-504
SQ15-504
SQ15-505
SQ16-504
SQ16-505
SQ19-505
SQ19-506
SQ20-505
SQ20-506
SQ25-506
SQ25-508
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
安裝螺牙孔尺寸 M □A(□S)
(mm)
8天~ 6M3□6
8天~ 8M3□8
8天~ 8M4□8
8天~ 9M3□9
8天~ 9M4□9
8天~ 10M3□10
8天~ 10M4□10
8天~ 12M3□12
4天~ 12M4□12
8天~ 13M3□13
8天~ 13M4□13
8天~ 15M4□15
8天~ 15M5□15
8天~ 16M4□16
8天~ 16M5□16
8天~ 19M5□19
8天~ 19M6□19
8天~ 20M5□20
4天~ 20M6□20
7天~ 25M6□25
7天~ 25M8□25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

元件安裝方法 附攻牙平行 材質 表面處理 白色陽極處理
軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767